通知:新冠疫情继续对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此网上的交货周期仅供参考,具体交货周期以咨询销售获得的信息为准。由此带来的不便,敬请谅解。
测试仪表 - 温度测量
手持式温计
手持非接触式红外测温仪
棒型测试仪
精密台式仪表
袖珍温度计测试仪
面板仪表配件
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
测试与测量
»
测试仪表 - 温度测量
» 温度面板表
温度面板表
各式1/4、1/8和1/16 DIN微处理器控制器,具有多种特性和功能。
DP32Pt、DP16Pt 和 DP8Pt 系列
数字面板仪表
性能领先、易于使用
立即购买 »
新产品
仪表产品搜索器
帮助您寻找适合您使用的仪表的最便捷方式。
立即购买 »
DPi系列
温度、过程和应变仪表
立即购买 »
CNi8D系列
⅛ DIN双显示屏温度、过程和 应变PID控制器
立即购买 »
DP25B系列
⅛ DIN应变、过程和温度仪表
配备可选继电器和模拟信号输出
立即购买 »
DP26系列
差分测温仪
⅛ DIN尺寸
立即购买 »
iLD系列
大显示屏系列
立即购买 »
DP1001AM
¼ DIN、10通道自动温度扫描器
立即购买 »
DP41-B
超高性能⅛ DIN仪表
- 停产
立即购买 »
DP460系列
温度指示器
经济型高精度 单通道和六通道型号
立即购买 »
DP7000系列
温度仪表
可提供报警或开/关控制输出 并且配备蜂鸣器
立即购买 »
DPi1701系列
⅛ DIN 图形显示面板仪表和数据记录器
适用于温度和过程测量 配备可选报警继电器、隔离的模拟输出、24 Vdc激励电压和无线接收器
- 停产
立即购买 »
以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
Panel Punches and Hole Saws for Thermocouple Connectors, DIN Size Controllers and Panel Meters
立即购买 »
DP41
1/8 DIN High Performance Temperature, Process and Strain Meter
立即购买 »
DP600A
Universal 6/12 Channel ¼ DIN Panel Meter
立即购买 »
DP6070 Series
1/8 DIN Temperature Panel Meter
立即购买 »
DP63200-RTD
1/8 DIN Digital Panel RTD Meters
立即购买 »
DP63300-TC
1/8 DIN Digital Panel Thermocouple Meters
立即购买 »
DP8891
Waterproof Digital Thermometer with Probe
立即购买 »
DPI-AL
Temperature/Process Meters with Alarm Outputs
立即购买 »