omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

自粘式热电偶
模塑硅胶设计,适用于曲面和平面

SA2系列

自粘式热电偶 | SA2系列

自粘式热电偶

查看下面所有型号

  • 超薄硅胶可提供最大的灵活性
  • 自粘式箔衬片可大幅提升响应速度
  • 提供两种样式,分别适用于平面和曲面
  • 耐多种化学品和油腐蚀
  • 温度范围-50 ~ 200°C (-58 ~ 392°F)
  • 可提供J、K、T和E型——带色标可即时识别热电偶类型
  • 配有24 AWG热电偶级绞合导线
  • 标配裸端导线(可选多种连接器)
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

这些传感器提供两种安装样式,分别适用于曲面和平面。整个热电偶传感器与自粘式铝箔条的内表面贴合,从而大幅提升了响应速度。

规格:
外形尺寸:
SA2C:
15 x 50 x 2.5 mm (0.59 x 1.97 x 0.098")
SA2F: 35 x 12 x 2.5 mm (1.38 x 0.47 x 0.098")
测温线: 24 AWG 热电偶绞合测温线,长度1 m (40")和2 m(80");可定制长度。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA2C-K
SA2C-K
¥465.71
货期: 2 周
 
K型,15×50毫米(0.59 x 1.97")曲面传感器,导线1米(40"),裸线端子
Quick Ship
  
SA2C-K-72
¥589.48
货期: 11 周
 
K型,15×50毫米(0.59 x 1.97")曲面传感器,导线2米(80"),裸线端子
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA2C-K-120
SA2C-K-120
¥648.43
货期: 库存
 
K型,15×50毫米(0.59 x 1.97")曲面传感器,导线3米(120"),裸线端子
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA2F-K
SA2F-K
¥560.35
货期: 2 周
 
K型,35×12毫米(1.38×0.47")平面传感器,导线1米(40"),裸线端子
Quick Ship
  
SA2F-K-72
咨询  
货期: 
 
 
K型,35×12毫米(1.38×0.47")平面传感器,导线2米(80"),裸线端子
Quick Ship
  
SA2F-K-120
¥684.87
货期: 2 周
 
K型,35×12毫米(1.38×0.47")平面传感器,导线3米(120"),裸线端子
所有金额以RMB显示
注: * 填上J、K、T或E热电偶类型。
如欲购买标准尺寸连接器,请将型号中的"SMPW-CC"替换为"OSTW-CC",无额外费用。如欲购买额外的导线,每300 mm(12") 需付额外费用。 欲购直型M8公插头,请将"M8-S-M"添加到型号中(需付额外费用);欲购直型M12公插头,请将"M12-S-M"添加到型号中(需付 额外费用)。 欲购直角M8公插头,请将"M8-R-M"添加到型号中(需付额外费用);欲购直角M12公插头,请将"M12-R-M"添加到型号中(需付 额外费用)。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 安装风格 选项:
C for 曲面安装
F for 平坦的表面安装

(2) 热电偶类型 选项:
-J for J型铁/康铜
-K for K型Chromega / Alomega
-T for T型铜/康铜
-E for E型Chromega /康铜

(3) 热电偶长度 选项:
无(选项为空白) for 1米(40英寸)
-72 for 2米(80英寸)
-120 for 3米(120英寸)

(4) 端头选项 选项:
无(选项为空白) for 裸端导线
-SMPW-CC for 终端微型接头线夹模压
-OSTW-CC for 带模压线夹的终端标准尺寸插头
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559