购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

压力传感器

  查看全部
毫伏输出压力传感器
毫伏输出压力传感器
最经济的压力传感器,具有低输出信号,实际输出与压力传感器的输入直接成比例。 产品详细资料 »
      
电压输出压力传感器
电压输出压力传感器
包括信号调节功能以制造高得多的输出,通常为0 - 5VDC或0 - 10VDC,可在更加工业化的环境中使用。 产品详细资料 »
电流输出压力传感器和变送器
电流输出压力传感器和变送器
最佳使用于远距离发送信号。常用于引线必须在1000英尺以上的应用。 产品详细资料 »
      
差压传感器
差压传感器
通常用于流量测量,它们可以测量文氏管、孔或其他类型主要元素间的压差。 产品详细资料 »
专用压力传感器
专用压力传感器
各种压力传感器,具有特殊功能,适于非标准应用。 产品详细资料 »
      
卫生 - CIP清洗压力传感器
卫生 - CIP清洗压力传感器
符合3-A卫生标准的压力传感器,以满足特定材料、设计和制造标准对清洁度和检验的要求。用于食品和制药等涉及供人类食用产品的应用最为理想。 产品详细资料 »
数字输出压力传感器
数字输出压力传感器
内置的高速数字电路直接输出数字信号,USB和长距离RS485可选,内含适用于OMEGA数字压力和称重产品的免费软件和.NET API。 产品详细资料 »