Pressure Transducers
数字输出压力传感器
专用压力传感器
差压传感器
毫伏输出压力传感器
电压输出压力传感器
电流输出压力传感器和变送器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力传感器
» 卫生 - CIP清洗压力传感器
卫生 - CIP清洗压力传感器
符合3-A卫生标准的压力传感器,以满足特定材料、设计和制造标准对清洁度和检验的要求。用于食品和制药等涉及供人类食用产品的应用最为理想。
PX409S Tri-GripTM 卫生系列
卫生级压力传感器和变送器
使用微加工硅技术
输出为10 mV/V、0 ~ 5 Vdc以及4 ~ 20 mA
立即购买 »
PXM409S Series
卫生型压力传感器(公制范围)
立即购买 »
DPGM409S系列
数字压力表
卫生/就地清洁应用
0.08% 的高准确度
立即购买 »
以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。
PX409S-USBH Sanitary Series
USB Output Sanitary Fitting Pressure Transducer - PX409
立即购买 »
MM-Configurable
Highly Configurable, High Accuracy, Custom Pressure Transducers
立即购买 »
PX409S-5V Sanitary Series
Sanitary Pressure Transmitter with Amplified Voltage Output
High 0.08% Accuracy
立即购买 »
PX409S-MV Sanitary Series
Sanitary Pressure Transducers with mV/V Output
High 0.08% Accuracy
立即购买 »
PX409S-I Sanitary Series
Sanitary Pressure Transducers/Transmitters
立即购买 »
400-820-0559