购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

M12 温度传感器

过程应用中传感器的可靠、紧固连接

温度传感器为用于确定特定过程或位置的温度的系统(指示器、控制器或其他装置)提供输入。这需要将传感器连接到该仪器上,以便接收此信号。这种连接可通过将传感器所带的长电缆直接硬接线到仪器、用一根延长电缆接到处在使用地点的传感器或无线网络实现。

除传感器需要更换或拆下进行校准或维护的情况外,带长电缆的传感器都很好用。发生这种情况时,常常需要从电缆托架上或电缆束中取出很长一段电缆,耗时、费钱又麻烦。用延长电缆接到处在使用地点的传感器可省去这一切时间浪费和麻烦,因为可以简单地断开和拆下传感器。无线网络当然非常好,但根据应用和地点的不同,它们并非总是最佳选择。
extension cable connected to the sensor
延长电缆连接到传感器

详细了解M12温度传感器

多年来,高可靠性应用中使用的传感器(如航空和军事应用中使用的传感器)一直依赖于可靠性高、连接紧固但价格较高的连接器,如Mil-C-5015或MIL-C-38999连接器。但是,随着工业自动化系统的广泛使用,大大增加了所用传感器的数量,促进了对适合这类传感器的可靠又经济实惠的连接系统的需求。

IEC标准61076-2-101“电子设备用连接器”的制订与发行为可靠、价格合理、方便购买的连接系统打开了大门。该连接器通常称为“M12”连接器,现在已经成为许多传感和控制应用的主流产品。

Omega Engineering率先将这种连接器系统应用于各种类型的温度传感器,包括热电偶、电阻式温度检测器(RTD)和热敏电阻传感器。这些传感器的应用越来越广泛,包括仪器和乳品加工、生物制药和工业自动化。

标准惯例是将插针外露的连接器(见图3)安置在连接的非加电(传感器)侧,这样就不会发生与工作电流的意外接触。因为这个原因,Omega的温度传感器产品上都带有一个“插头”式连接器,如图3所示。

将传感器连接到系统的延长电缆用于提供工作电流并返回传感器的信号,采用插座式连接器(见图4)。此连接器为模塑连接器或机械组装连接器。图4显示了一个典型的机械安装插座式连接器。

M12连接除安装和维护方便外,还具有连接密封性好的额外优点,可用在潮湿或冲洗环境中。食品、乳品和生物制药工业中使用的过程均暴露于频繁清洗中,M12连接可保护导线连接不受这些过程中使用的化学品侵袭和腐蚀。

M12连接器有各种结构。Omega对所有传感器采用了常用的“A编码”、4针连接器形式(见图5)。这种形式为客户提供了极大的灵活性,因为我们的所有M12连接RTD传感器均采用4线结构(因此可用于任何2线、3线或4线系统),而热电偶可以采用单结点或双结点。

Omega Engineering的M12连接传感器系列产品采用机加工不锈钢或注塑外壳。机加工不锈钢外壳可带各种安装螺纹,也可提供非螺纹安装外壳,以适应各种应用。Omega还供应通过了3A认证的Tri-Grip传感器,可用在就地清洗(CIP)系统中,典型的应用有食品、乳品、发酵和生物制药工业。
Omega的M12连接传感器系列正在不断增长,涵盖了所有常见类型的温度传感器,包括RTD、热电偶和热敏电阻传感器。

遵循Omega提供满足几乎任何客户应用的解决方案的宗旨,我们还提供广泛的M12延长电缆及配件选择。包括典型的PVC和聚氨酯电缆,以及新系列全补偿热电偶电缆。图6显示的是一种典型的带模塑连接器的PVC绝缘电缆。为了提供完全可定制系列延长电缆,Omega还提供带机械组装连接器的延长电缆,我们可以在这种电缆上连接各种结构的电缆,还可增加提高机械保护或屏蔽性能的配件,如钢丝编织套管和蛇形管(见图7)。

传感器类型 安装形式 外壳形式 型号系列
RTD (Pt100 或 Pt1000) 非螺纹安装 机加工不锈钢 PR-21A, PR-26A
1/2NPT PR-21B, PR-26B
3/8NPT PR-21C, PR-26C
1/4NPT PR-21D, PR-26D
M8x1 PR-21E, PR-26E
M10x1 PR-21F, PR-26F
G1/2 BSPP PR-21G, PR-26G
G1/4 BSPP PR-21H, PR-26H
热电偶(J型和K型) 非螺纹安装 机加工不锈钢 M12…-A
1/2NPT M12…-B
3/8NPT M12…-C
1/4NPT M12…-D
M8x1 M12…-E
M10x1 M12…-F
G1/2 M12…-G
G1/4 M12…-H
RTD (Pt100 或 Pt1000) 非螺纹安装 模塑尼龙 PR-22, PR-31
热电偶(J型或K型) 非螺纹安装 模塑尼龙 M12M…
RTD (Pt100) Tri-Clamp 机加工不锈钢 PRS-S-M12
热电偶(J型和K型) Tri-Clamp 机加工不锈钢 TCS-S-M12
热敏电阻 Tri-Clamp Machined SST THS-S-M12




用于上述传感器的M12电缆和配件包括:
配件 型号 说明
延长电缆 M12CM-EXTP-… 全补偿M12热电偶电缆,采用PVC绝缘电缆和TPU模塑连接器(最大85°C)
延长电缆 M12CM-EXTT-… 全补偿M12热电偶电缆,采用聚四氟乙烯绝缘电缆和LCP模塑连接器(最大250℃)
延长电缆 M12CM-EXTT-4-… RTD和其他过程传感器用4线M12聚四氟乙烯延长电缆,带LCP模塑连接器
延长电缆 M12C-PUR 聚氨酯电缆,一端或两端带模塑M12连接器
延长电缆 M12C-PVC PVC电缆,一端或两端带模塑M12连接器
专用延长电缆 M12CFM- 延长电缆,一端或两端带机械组装M12连接器,提供各种电缆材料及钢丝编织套管或软管选项。
可现场安装的连接器 M12- 可现场安装的连接器,直型或直角,插头或插座式
热电偶套管用弹簧加装套件 ¼-SLK 允许¼”探头弹簧加装进.260孔、½” NPT或NPSM螺纹热电偶套管中
弹簧加装 1/2x1/2 SLF-1/2-1/2-1/4 允许¼”探头弹簧加装进的.260孔、½” NPT或带1/2NPT螺纹(用于加装外壳)的NPSM螺纹热电偶套管中
不锈钢压合接头 SSLK 不锈钢固定位置压合接头
黄铜压合接头 BRLK 黄铜固定位置压合接头




温度传感器 | 技术参考
温度传感器:优势和劣势 温度传感器简史 热电偶及热电偶组件简介 --No Title-- 防止热电偶和RTD传感器振动损伤 技术学习 - OMEGA Engineering®