相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
热电偶
»
垫圈组合件, 接合剂接合或自粘的热电偶
» SA2系列
自粘式热电偶
模塑硅胶设计,适用于曲面和平面
SA2系列
自粘式热电偶
查看下面所有型号
下单
超薄硅胶可提供最大的灵活性
自粘式箔衬片可大幅提升响应速度
提供两种样式,分别适用于平面和曲面
耐多种化学品和油腐蚀
温度范围-50 ~ 200°C (-58 ~ 392°F)
可提供J、K、T和E型——带色标可即时识别热电偶类型
配有24 AWG热电偶级绞合导线
标配裸端导线(可选多种连接器)
热电偶 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
这些传感器提供两种安装样式,分别适用于曲面和平面。整个热电偶传感器与自粘式铝箔条的内表面贴合,从而大幅提升了响应速度。
规格:
外形尺寸:
SA2C:
15 x 50 x 2.5 mm (0.59 x 1.97 x 0.098")
SA2F:
35 x 12 x 2.5 mm (1.38 x 0.47 x 0.098")
测温线:
24 AWG 热电偶绞合测温线,长度1 m (40")和2 m(80");可定制长度。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
SA2C-K
¥
465.71
货期: 2 周
数量
K型,15×50毫米(0.59 x 1.97")曲面传感器,导线1米(40"),裸线端子
SA2C-K-72
¥
589.48
货期: 11 周
数量
K型,15×50毫米(0.59 x 1.97")曲面传感器,导线2米(80"),裸线端子
SA2C-K-120
¥
648.43
货期:
库存
数量
K型,15×50毫米(0.59 x 1.97")曲面传感器,导线3米(120"),裸线端子
SA2F-K
¥
560.35
货期: 2 周
数量
K型,35×12毫米(1.38×0.47")平面传感器,导线1米(40"),裸线端子
SA2F-K-72
咨询
货期:
数量
K型,35×12毫米(1.38×0.47")平面传感器,导线2米(80"),裸线端子
SA2F-K-120
¥
684.87
货期: 2 周
数量
K型,35×12毫米(1.38×0.47")平面传感器,导线3米(120"),裸线端子
†
所有金额以RMB显示
注:
* 填上J、K、T或E热电偶类型。
如欲购买标准尺寸连接器,请将型号中的"SMPW-CC"替换为"OSTW-CC",无额外费用。如欲购买额外的导线,每300 mm(12") 需付额外费用。 欲购直型M8公插头,请将"M8-S-M"添加到型号中(需付额外费用);欲购直型M12公插头,请将"M12-S-M"添加到型号中(需付 额外费用)。 欲购直角M8公插头,请将"M8-R-M"添加到型号中(需付额外费用);欲购直角M12公插头,请将"M12-R-M"添加到型号中(需付 额外费用)。
产品编号生成器
在此处生成您自己的产品编号
(1)
(2)
(3)
(4)
SA2
C
F
-J
-K
-T
-E
-72
-120
-SMPW-CC
-OSTW-CC
重填
选项说明:
(1) 安装风格
选项:
C
for 曲面安装
F
for 平坦的表面安装
(2) 热电偶类型
选项:
-J
for J型铁/康铜
-K
for K型Chromega / Alomega
-T
for T型铜/康铜
-E
for E型Chromega /康铜
(3) 热电偶长度
选项:
无(选项为空白)
for 1米(40英寸)
-72
for 2米(80英寸)
-120
for 3米(120英寸)
(4) 端头选项
选项:
无(选项为空白)
for 裸端导线
-SMPW-CC
for 终端微型接头线夹模压
-OSTW-CC
for 带模压线夹的终端标准尺寸插头
注:
并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559