购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

高精度压力传感器和变送器

PXM309系列

高精度压力传感器和变送器 | PXM309系列

高精度压力传感器和变送器

查看下面所有型号

  • 5测量点可溯源校准证书
  • 高精度,±0.25% FS BSL (线性度、滞后性及重复性)
  • 绝大多数量程的总误差范围为1%
  • 反向极性及过压保护
  • 工作温度为 -40 ~ 85ºC (-40 ~ 185ºF)
  • 输出为 0 ~10 Vdc 或 4 ~ 20 mA
  • 终端:电缆, 微型DIN或M12连接器
  • G ¼外螺纹压力接头
  • IP65环境保护等级
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA的PXM309系列工业压力传 感器采用了我们的两种精密制造技 术。70 mb ~ 3.5 bar 的低压量程及 高达20 bar的绝对压力量程使用由不 锈钢膜片保护的精密微加工硅传感元 件。薄油膜可传送压力,并可确保传 感器的高精度和稳定性。量程为7 bar ~ 700 bar的中高表压量程型号使 用精密的半导体应变片,应变片直接 熔接至不锈钢膜片,形成可确保较 长使用寿命和高稳定性的坚固结合 体。这些精密技术可在温度为25ºC 时,使绝大多数量程型号具有0.25% FS BSL的高精度和1%的总误差范 围。PXM309系列传感器可提供绝对 压力或表压(相对压力)型号,并密 封至IP65环境保护等级。


规格:
电源电压 反向极性及过压保护
输出为 0 ~ 10 Vdc: 10 mA时为15 ~ 30 Vdc
4 to 20 mA: 9 to 30 Vdc
静态精度为 350 mb ~ 700 bar: 25ºC时为±0.25% FS BSL(包括线性度、滞后性及重复性)
长期稳定性(1年): 满量程的±0.25%
总误差范围1
    70 mb:±4.5% 表压
    140 mb:±3% 表压
    350 mb: ±1.5% 表压和绝对压力
    1 to 20 bar:±1% 绝对压力        
    1 to 700:bar ±1% 表压     
注 1:总误差率包括所有精度误差、热误差、量程与零点公差。
隔离(壳体到任何导线): 1 M Ω at 25 Vdc
压力循环: 1 x 107次满量程循环
压力过载
    70 mb ~ 3.5 bar表压:
    350 mb ~ 20 bar绝对压力: 额定压力的3倍或1.38 bar,以较大值为准
    7 ~ 700 bar表压: 额定压力的两倍
破裂压力
    70 mb ~ 3.5 bar表压: 额定压力的5倍或1.72 bar,以较大值为准
    350 mb ~ 20 bar绝对压力: 额定压力的5倍或1.72 bar,以较大值为准
    7 ~ 700 bar表压: 额定压力的5倍
补偿温度
    70 ~ 350 mbar表压/绝对压力: 0 ~ 50ºC (32 ~ 122ºF)
    1 ~ 700 bar表压: -20 ~ 85ºC(-4 ~ 185ºF)
    1 ~ 20 bar绝对压力: -20 ~ 85ºC(-4 ~ 185ºF)
工作温度: -40 ~ 85ºC(-40 ~ 185ºF)
响应时间: 1 ms
带宽: DC ~ 1 kHz(类型)
压力连接件: G ¼外螺纹
接液部件
    70 mb ~ 3.5 bar表压: 316不锈钢
    350 mb ~ 20 bar绝对压力: 316不锈钢
    7 ~ 700 bar表压: 17-4PH不锈钢
遵循CE的规定: EC55022、EC55011 辐射类 A&B
IEC: 61000-2,-3,-4,-5,-6,&-9
冲击: 50 g 11 mSec半正弦波冲击
振动: ± 20 g
电气连接
    PXM309: 1.5 m (5') 2 芯或 3 芯电缆,输出分别为 mA 或 10V
    PXM319: 微型DIN连接器,内含对接连接器
    PXM359: M12 4针连接器
遵循ROHS规定:
重量: 典型150 g,取决于配置
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括17%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
下表为0到10 V直流输出和具有2米电缆引线的型号。
对于4-20 mA输出和其他终端,请参看订购示例
表压(相对压力)
PXM309-0.07G10V Star
¥2,180.00
货期: 4 周
 
电缆型号,70毫巴量程,表压,0至10 V直流输出
PXM309-0.14G10V Star
¥2,180.00
货期: 4 周
 
电缆型号,140毫巴量程,表压,0至10 V直流输出
PXM309-0.35G10V Star
¥1,945.00
货期: 4 周
 
电缆型号,350毫巴量程,表压,0至10 V直流输出
PXM309-001G10V Star
¥1,945.00
货期: 4 周
 
电缆型号,1巴量程,表压,0至10 V直流输出
PXM309-002G10V Star
¥1,945.00
货期: 4 周
 
电缆型号,2巴量程,表压,0至10 V直流输出
PXM309-3.5G10V Star
¥1,945.00
货期: 4 周
 
电缆型号,3.5巴量程,表压,0至10 V直流输出
PXM309-007G10V Star
¥1,710.00
货期: 4 周
 
电缆型号,7巴量程,表压,0至10 V直流输出
PXM309-010G10V Star
¥1,710.00
货期: 4 周
 
电缆型号,10巴量程,表压,0至10 V直流输出
PXM309-015G10V Star
¥1,710.00
货期: 4 周
 
电缆型号,15巴量程,表压,0至10 V直流输出
PXM309-020G10V Star
¥1,710.00
货期: 4 周
 
电缆型号,20巴量程,表压,0至10 V直流输出
PXM309-035G10V Star
¥1,710.00
货期: 4 周
 
电缆型号,35巴量程,表压,0至10 V直流输出
PXM309-070G10V Star
¥1,710.00
货期: 4 周
 
电缆型号,70巴量程,表压,0至10 V直流输出
PXM309-140G10V Star
¥1,710.00
货期: 4 周
 
电缆型号,140巴量程,表压,0至10 V直流输出
PXM309-200G10V Star
¥1,710.00
货期: 4 周
 
电缆型号,200巴量程,表压,0至10 V直流输出
PXM309-350G10V Star
¥1,710.00
货期: 4 周
 
电缆型号,350巴量程,表压,0至10 V直流输出
PXM309-500G10V Star
¥1,710.00
货期: 4 周
 
电缆型号,500巴量程,表压,0至10 V直流输出
PXM309-700G10V Star
¥1,710.00
货期: 4 周
 
电缆型号,700巴量程,表压,0至10 V直流输出
绝对压力,0至10 V直流输出
PXM309-0.35A10V Star
¥1,945.00
货期: 4 周
 
电缆型号,350毫巴量程,绝对压力,0至10 V直流输出
PXM309-001A10V Star
¥1,945.00
货期: 4 周
 
电缆型号,1巴量程,绝对压力,0至10 V直流输出
PXM309-002A10V Star
¥1,945.00
货期: 4 周
 
电缆型号,2巴量程,绝对压力,0至10 V直流输出
PXM309-3.5A10V Star
¥1,945.00
货期: 4 周
 
电缆型号,3.5巴量程,绝对压力,0至10 V直流输出
PXM309-007A10V Star
¥1,710.00
货期: 库存
 
电缆型号,7巴量程,绝对压力,0至10 V直流输出
PXM309-015A10V Star
¥1,710.00
货期: 4 周
 
电缆型号,15巴量程,绝对压力,0至10 V直流输出
PXM309-020A10V Star
¥1,710.00
货期: 4 周
 
电缆型号,20巴量程,绝对压力,0至10 V直流输出
配件
P002414-1 Star
咨询  
货期: 
 
 
带有M12对接连接器的2 m (6.6')导气电缆和用于PXM359引出线
P002414-2 Star
咨询  
货期: 
 
 
带有M12对接连接器的5 m (16')导气电缆和用于PXM359引出线
PXMW-4 Star
¥21.75
货期: 2 周
 
密封垫圈用于G 1/4螺纹,不锈钢与氟橡胶密封
所有金额以RMB显示
注: 配备5测量点可溯源校准证书
[*] 对于0 ~ 10 Vdc输出型号,插入"10V";对于4 ~ 20 mA输出型号,插入"I"
注:M12型号要求配备导气电缆,且其上所配的表压装置量程须在70 bar以下。
订购示例:PXM309-007G10V, 电缆型号,量程为7 bar,表压,输出为0~10 Vdc。
PXM319-007AI, 微型 DIN,量程为7 bar,绝对压力,输出为4 ~20 mA。
PXM359-070GI, M12终端,量程为70 bar,表压,输出为 4~ 20 mA。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 模型 选项:
PXM309 for 电缆型号
PXM319 for 微型DIN模型
PXM359 for M12的模式

(2) 压力 选项:
-0.35A for 绝对压力350毫巴
-001A for 绝对压力1巴
-002A for 绝对压力2巴
-3.5A for 绝对压力3.5巴
-007A for 绝对压力7巴
-015A for 绝对压力的15巴
-020A for 绝对压力的20巴
-0.07G for 表压的70毫巴
-0.14G for 表压的140毫巴
-0.35G for 表压的350毫巴
-001G for 表压1巴
-002G for 表压的2巴
-3.5G for 表压的3.5巴
-007G for 表压的7巴
-010G for 表压的10巴
-015G for 表压的15巴
-020G for 表压的20巴
-035G for 表压的35巴
-070G for 表压的70巴
-140G for 表压的140毫巴
-200G for 表压的200巴
-350G for 表压的350巴
-500G for 表压的500巴
-700G for 表压的700巴

(3) 输出 选项:
10V for 0到10 VDC输出
I for 4到20 mA
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。