omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

高精度、低压实验室变送器

PX653系列

高精度、低压实验室变送器 | PX653系列

高精度、低压实验室变送器

查看下面所有型号

  • 理想应用场所
  • - 洁净室
  • - HVAC
  • - 实验室通风柜
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述



规格:
激励: 12 ~ 36 Vdc
输出: 1 ~ 5 Vdc(三线)
线性度: 0.3% FS (BFSL)
滞后性: 满量程的0.02%
重复性: 满量程的0.05%
工作温度: -29 ~ 72°C (-20 ~ 160°F)
补偿温度: 2 ~ 57°C (35 ~ 135°F)
热效应:
    零点: 满量程的0.015% /°F
    跨距: 读数的0.015% /°F
耐受压力: 15 psi
破裂压力: 20 psi
静态压力: 25 psi
量规类型: 电容
电源电流: <5 mA
校准报告: 提供在满量程的25%、50%、75%及100%时的NIST校准值;提供放大与缩小功能
响应时间: 250毫秒
接液部件: 仅限洁净、干燥、无腐蚀性的气体
外壳: NEMA 2 (IP62)
外形尺寸: 107(高)x 117(宽)x 53 mm(厚)(4.2 x 4.6 x 2.1")
压力端口: ¼倒钩接头(管路TY-316-100)
电气连接: 螺钉式接线端
重量: 368 g (13 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX653-0.1D5V
PX653-0.1D5V
¥7,679.31
货期: 8 周
 
高精度、低压变送器,0 ~ 0.1 inH2O(0 ~ 25 Pa)量程
Quick Ship
  
PX653-0.25D5V
¥6,901.96
货期: 8 周
 
高精度、低压变送器,0 ~ 0.25 inH2O(0 ~ 62 Pa)量程
Quick Ship
  
PX653-0.5D5V
¥6,460.28
货期: 8 周
 
高精度、低压变送器,0 ~ 0.50 inH2O(0 ~ 125 Pa)量程
Quick Ship
  
PX653-0.75D5V
¥6,012.71
货期: 8 周
 
高精度、低压变送器,0 ~ 0.75 inH2O(0 ~ 187 Pa)量程
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX653-01D5V
PX653-01D5V
¥6,012.71
货期: 8 周
 
高精度、低压变送器,0 ~ 1 inH2O(0 ~ 249 Pa)量程
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX653-02D5V
PX653-02D5V
¥6,012.71
货期: 8 周
 
高精度、低压变送器,0 ~ 2 inH2O(0 ~ 498 Pa)量程
Quick Ship
  
PX653-03D5V
¥6,012.71
货期: 8 周
 
高精度、低压变送器,0 ~ 3 inH2O(0 ~ 748 Pa)量程
Quick Ship
  
PX653-05D5V
¥6,012.71
货期: 8 周
 
高精度、低压变送器,0 ~ 5 inH2O(0 ~ 1.25 kPa)量程
Quick Ship
  
PX653-10D5V
¥6,012.71
货期: 2 周
 
高精度、低压变送器,0 ~ 10 inH2O(0 ~ 2.49 kPa)量程
Quick Ship
  
PX653-25D5V
¥6,012.71
货期: 8 周
 
高精度、低压变送器,0 ~ 25 inH2O(0 ~ 6.23 kPa)量程
Quick Ship
  
PX653-50D5V
¥6,012.71
货期: 5 周
 
高精度、低压变送器,0 ~ 50 inH2O(0 ~ 12.5 kPa)量程
Quick Ship
  
PX653-0.1BD5V
¥6,901.96
货期: 8 周
 
高精度、低压变送器,+/- 0.1 inH2O(+/-25 Pa)双向量程
Quick Ship
  
PX653-0.25BD5V
¥6,460.28
货期: 8 周
 
高精度、低压变送器,+/- 0.25 inH2O(+/- 62 Pa)双向量程
Quick Ship
  
PX653-0.5BD5V
¥6,012.71
货期: 8 周
 
高精度、低压变送器,+/- 0.50 inH2O(+/- 125 Pa)双向量程
Quick Ship
  
PX653-01BD5V
¥6,012.71
货期: 8 周
 
高精度、低压变送器,+/- 1 inH2O(+/- 249 Pa)双向量程
Quick Ship
  
PX653-2.5BD5V
¥6,012.71
货期: 2 周
 
高精度、低压变送器,+/- 2.5 inH2O(+/- 623 Pa)双向量程
Quick Ship
  
PX653-05BD5V
¥6,012.71
货期: 8 周
 
高精度、低压变送器,+/- 5 inH2O(+/- 1.25 kPa)双向量程
Quick Ship
  
PX653-10BD5V
¥6,012.71
货期: 8 周
 
高精度、低压变送器,+/- 10 inH2O(+/- 2.49 kPa)双向量程
Quick Ship
  
PX653-25BD5V
¥6,012.71
货期: 8 周
 
高精度、低压变送器,+/- 25 inH2O(+/- 6.23 kPa)双向量程
Quick Ship
  
PX653-50BD5V
¥6,012.71
货期: 8 周
 
高精度、低压变送器,+/- 50 inH2O(+/- 12.5 kPa)双向量程
所有金额以RMB显示
注: 配备NIST可溯源校准证书和操作手册。
400-820-0559