omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

高精度传感器
微加工硅复合压力量程

PX409系列,复合压力量程

高精度传感器 | PX409系列,复合压力量程

高精度传感器

查看下面所有型号

  • ±0.08% BSL的高精度,包括线性度、滞后性及重复性
  • 广泛的温度补偿范围:-29 ~ 85°C (-20 ~ 185°F)
  • 出色的温度性能跨度:在补偿范围内为±0.5%
  • 含5测量点NIST 可溯源校准
  • 全不锈钢接液部件
  • 响应时间短
  • 具有固态可靠性和稳定性
  • 最小400%的耐受压力
  • mV/V、电压或电流输出
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA的PX409系列高精度传感器 双向表压量程型号具有全不锈钢接 液部件和焊接结构以及出色的温度 补偿,非常适合用于恶劣的工业环 境中。
复合压力传感器可提供5种量程,可 测量正、负表压,并提供相应的双 向输出(±10 mV/V、±5 Vdc及4 ~ 20 mA,环境设置为12 mA)。可提 供±10 inH2O ~ ±15 psi的量程。


规格:
输出:
    毫伏: 对于真空为0 ~ 10mV/V,对于复合压力为±10 mV/V
    放大电压: 对于真空为0 ~ 5 Vdc,对于复合压力为±5 Vdc
    电流环路: 4 ~ 20mA(复合压力为 0 psig时为12 mA)
电源要求:
    毫伏: 5 ~ 10 Vdc (2 mA @ 10 Vdc)
    放大电压: 10 ~ 30 Vdc @ 10 mA
    电流环路: 9 ~ 30 Vdc [最大环路电阻 = (Vs-9) x 50];[温度高于105°C (229°F)时为9 ~ 20 Vdc]
遵循CE的规定: 满足工业辐射和抗干扰标准EN61326
精度(综合线性度、滞后性和重复性): 最大值为±0.08% BSL,仅可正向校准,电气连接器向上
零点平衡: 通常为满量程的±0.5%,最大值为1%(对于1 psi及以下量程,通常为1%,最大值为2%)
跨距设置: 通常为满量程的±0.5%,最大值为1%(对于1 psi及以下量程,通常为1%,最大值为2%)
工作温度范围: -45 ~ 121°C (-49 ~ 250°F)
[对电压或电流输出为-45 ~ 115°C(-49 ~ 240°F)]
补偿温度:
量程> 5 psi: -29 ~ 85°C(-20 ~ 185°F)
量程≤ 5 psi: -17 ~ 85°C(0 ~ 185°F)
零点热效应(在补偿范围内压力为0 psig时):
    量程> 5 psi: 量程的±0.5%
    量程≤ 5 psi: 量程的±1.0%
跨距热效应(在补偿范围内):
    量程> 5 psi: 量程的±0.5%
    量程≤ 5 psi: 量程的±1.0%
长期稳定性(1 年): 通常为满量程的±0.1%
冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴
振动: 5-2000-5 Hz,30分钟的周期,曲线L,军用标准Mil-Spec 810图514-2-2,纵轴及横轴
响应时间: <1 ms
带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
耐受压力(正向):
    10 inH2O: 满量程的10倍
    1 psi: 满量程的6倍
    2.5 psi及更高: 满量程的4倍(负向为4倍或1个大气压,以较大值为准)
破裂压力:
    10 inH2O ~ 15 psi: 1,000 psi
    15及更高: 3,000 psi
电气终端:
    PX409: 一体化2 m (6')电缆
    PX419: 微型DIN
    PX429: 扭锁式
    PX459: M12
对接连接器:
    PX419: CX5302(内含)
    PX429: PT06F10-6S(单独销售)
环境保护:
    PX409: IP67
    PX419,PX429以及PX459: IP65
接液部件: 316不锈钢
压力端口: ¼-18 NPT外螺纹
校准: 配备5测量点校准证书(对于复合压力量程仅限于正数读数)
重量: 115 ~ 200 g (4 ~ 7 oz),取决于配置
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
复合压力量程,±10 mV/V的双向输出
2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-10WCGV
¥8,231.08
货期: 8 周
 
±10 inH2O量程(±25毫巴),mV/V输出
Quick Ship
  
PX409-001CGV
¥8,231.08
货期: 8 周
 
±1 psi量程(±69毫巴),mV/V输出
Quick Ship
  
PX409-2.5CGV
¥8,231.08
货期: 8 周
 
±2.5 psi量程(±172毫巴),mV/V输出
Quick Ship
  
PX409-005CGV
¥7,642.74
货期: 8 周
 
±5 psi量程(±345毫巴),mV/V输出
Quick Ship
  
PX409-015CGV
¥7,642.74
货期: 2 周
 
±15 psi量程(±1034毫巴),mV/V输出
微型DIN终端
Quick Ship
  
PX419-10WCGV
¥8,231.08
货期: 8 周
 
±10 inH2O量程(±25毫巴),mV/V输出
Quick Ship
  
PX419-001CGV
¥8,231.08
货期: 2 周
 
±1 psi量程(±69毫巴),mV/V输出
Quick Ship
  
PX419-2.5CGV
¥8,231.08
货期: 8 周
 
±2.5 psi量程(±172毫巴),mV/V输出
Quick Ship
  
PX419-005CGV
¥7,642.74
货期: 8 周
 
±5 psi量程(±345毫巴),mV/V输出
Quick Ship
  
PX419-015CGV
¥7,642.74
货期: 8 周
 
±15 psi量程(±1034毫巴),mV/V输出
扭锁式终端
Quick Ship
  
PX429-10WCGV
¥8,231.08
货期: 3 周
 
±10 inH2O量程(±25毫巴),mV/V输出
Quick Ship
  
PX429-001CGV
¥8,231.08
货期: 8 周
 
±1 psi量程(±69毫巴),mV/V输出
Quick Ship
  
PX429-2.5CGV
¥8,231.08
货期: 3 周
 
±2.5 psi量程(±172毫巴),mV/V输出
Quick Ship
  
PX429-005CGV
¥7,642.74
货期: 8 周
 
±5 psi量程(±345毫巴),mV/V输出
Quick Ship
  
PX429-015CGV
¥7,642.74
货期: 8 周
 
±15 psi量程(±1034毫巴),mV/V输出
复合压力量程,±5伏直流双向输出
2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX409-10WCG5V
PX409-10WCG5V
¥9,181.47
货期: 8 周
 
±10 inH2O复合量程,±5伏直流输出
Quick Ship
  
PX409-001CG5V
¥9,181.47
货期: 8 周
 
±1 psi复合量程,±5伏直流输出
Quick Ship
  
PX409-2.5CG5V
¥9,181.47
货期: 8 周
 
±2.5 psi复合量程,±5伏直流输出
Quick Ship
  
PX409-005CG5V
¥8,412.11
货期: 库存
 
±5 psi复合量程,±5伏直流输出
Quick Ship
  
PX409-015CG5V
¥8,412.11
货期: 8 周
 
±15 psi复合量程,±5伏直流输出
微型DIN终端
Quick Ship
  
PX419-10WCG5V
¥9,181.47
货期: 8 周
 
±10 inH2O复合量程,±5V直流双向输出
Quick Ship
  
PX419-001CG5V
¥9,181.47
货期: 8 周
 
±1 psi复合量程,±5V直流双向输出
Quick Ship
  
PX419-2.5CG5V
¥9,181.47
货期: 8 周
 
±2.5 psi复合量程,±5V直流双向输出
Quick Ship
  
PX419-005CG5V
¥8,412.11
货期: 8 周
 
±5 psi复合量程,±5V直流双向输出
Quick Ship
  
PX419-015CG5V
¥8,412.11
货期: 8 周
 
±15 psi复合量程,±5V直流双向输出
扭锁式终端
Quick Ship
  
PX429-10WCG5V
¥9,181.47
货期: 8 周
 
±10 inH2O复合量程,±5V直流双向输出
Quick Ship
  
PX429-001CG5V
¥9,181.47
货期: 8 周
 
±1 psi复合量程,±5V直流双向输出
Quick Ship
  
PX429-2.5CG5V
¥9,181.47
货期: 8 周
 
±2.5 psi复合量程,±5V直流双向输出
Quick Ship
  
PX429-005CG5V
¥8,412.11
货期: 8 周
 
±5 psi复合量程,±5V直流双向输出
Quick Ship
  
PX429-015CG5V
¥8,412.11
货期: 8 周
 
±15 psi复合量程,±5V直流双向输出
复合压力量程,4〜20 mA输出(设置为0,电流为12 mA时)
2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-10WCGI
¥9,181.47
货期: 8 周
 
±10 inH2O复合量程,4〜20 mA输出范围
Quick Ship
  
PX409-001CGI
¥9,181.47
货期: 8 周
 
±1 psi复合量程,4〜20 mA输出范围
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX409-2.5CGI
PX409-2.5CGI
¥9,181.47
货期: 8 周
 
±2.5 psi复合量程,4〜20 mA输出范围
Quick Ship
  
PX409-005CGI
¥8,412.11
货期: 8 周
 
±5 psi复合量程,4〜20 mA输出范围
Quick Ship
  
PX409-015CGI
¥8,412.11
货期: 8 周
 
±15 psi复合量程,4〜20 mA输出范围
微型DIN终端
Quick Ship
  
PX419-10WCGI
¥9,181.47
货期: 8 周
 
±10 inH2O复合量程,4〜20 mA输出范围
Quick Ship
  
PX419-001CGI
¥9,181.47
货期: 8 周
 
±1 psi复合量程,4〜20 mA输出范围
Quick Ship
  
PX419-2.5CGI
¥9,181.47
货期: 8 周
 
±2.5 psi复合量程,4〜20 mA输出范围
Quick Ship
  
PX419-005CGI
¥8,412.11
货期: 8 周
 
±5 psi复合量程,4〜20 mA输出范围
Quick Ship
  
PX419-015CGI
¥8,412.11
货期: 8 周
 
±15 psi复合量程,4〜20 mA输出范围
扭锁式终端
Quick Ship
  
PX429-10WCGI
¥9,181.47
货期: 8 周
 
±10 inH2O复合量程,4〜20 mA输出范围
Quick Ship
  
PX429-001CGI
¥9,181.47
货期: 2 周
 
±1 psi复合量程,4〜20 mA输出范围
Quick Ship
  
PX429-2.5CGI
¥9,181.47
货期: 8 周
 
±2.5 psi复合量程,4〜20 mA输出范围
Quick Ship
  
PX429-005CGI
¥8,412.11
货期: 8 周
 
±5 psi复合量程,4〜20 mA输出范围
Quick Ship
  
PX429-015CGI
¥8,412.11
货期: 8 周
 
±15 psi复合量程,4〜20 mA输出范围
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥326.65
货期: 库存
 
PX429传感器的配套连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥3,482.50
货期: 8 周
 
4位数字显示仪表,配激励,用于mV/V型号
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-E
DP25B-E
¥3,678.23
货期: 8 周
 
4位数字显示仪表,配激励,用于过程输出型号
所有金额以RMB显示
注: 配备5测量点NIST可溯源校准。
* 如欲订购,带½ NPT线管接头的电缆,请指定型号PX409C,无额外费用。
** 如欲订购,输出为0 ~ 10 Vdc的型号,在型号中将"5V"更改为"10V"即可,无额外费用。可提供公制螺纹和量程。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 电气连接 选项:
PX409 for 3米电缆
PX419 for 微型DIN
PX429 for 扭锁(相应连接器另售)
PX459 for M12连接器(交配连接器单独出售)

(2) 范围(复合表压) 选项:
10W for +/-10 INH2O
001 for +/-1psi
2.5 for +/-2.5PSI
005 for +/-5 psi
015 for +/- 15 psi

(3) 电力输出 选项:
V for 10mV/V
5V for 0-5伏输出
10V for 0-10伏输出
I for 4-20 mA输出
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559