omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

高精度传感器
微加工硅工艺、真空压力量程

PX409系列

高精度传感器 | PX409系列

高精度传感器

查看下面所有型号

  • ±0.08% BSL的高精度,包括线性度、滞后性及重复性
  • 广泛的温度补偿范围:-29 ~ 85°C (-20 ~ 185°F)
  • 出色的温度性能跨度:在补偿范围内为±0.5%
  • 含5测量点NIST可溯源校准
  • 全不锈钢接液部件
  • 响应时间短
  • 具有固态可靠性和稳定性
  • 最小400%的耐受压力
  • mV/V、电压或电流输出
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA的PX409系列高精度单向真 空量程(负表压)型号具有全不锈钢 接液部件、焊接结构以及出色的温度 补偿,非常适合用于恶劣的工业环境 中。真空型号可测量负表压,其输出 随负压的增加而增加。
其量程为-10 inH2O ~ -15 psi,单向 输出范围为10 mV/V、0 ~ 5 Vdc以及 4 ~ 20 mA(环境设置为4 mA)。


规格:
输出:
    毫伏:
对于真空为0 ~ 10 mV/V
    放大电压: 对于真空为0 ~ 5 Vdc
    电流环路:4 ~ 20 mA
电源要求:
    毫伏: 5 ~ 10 Vdc (2 mA @ 10 Vdc)
    放大电压: 10 ~ 30 Vdc @ 10 mA
    电流环路: 9 ~ 30 Vdc[最大环路电阻 = (Vs-9) x 50];[温度高于105°C (229°F)时为9 ~ 20 Vdc]
遵循CE的规定: 满足工业辐射和抗干扰标准EN61326
精度(包括线性度、滞后性和重复性): 最大值为±0.08% BSL
零点平衡: 通常为满量程的±0.5%,最大值为 1%(对于1 psi及以下量程,通常为1%,最大值为2%)
跨距设置: 通常为满量程的±0.5%,最大值为1%(对于1 psi及以下量程,通常为1%,最大值为2%),接头向下,沿垂直方向校准
工作温度范围: -45 ~ 121°C (-49 ~ 250°F)
[对电压或电流输出为-45 ~ 115°C (-49 ~ 240°F)]
温度补偿范围:
    量程> 5 psi: -29 ~ 85°C(-20 ~ 185°F)
    量程≤ 5 psi: -17 ~ 85°C(0 ~ 185°F)
零点热效应(在温度补偿范围内压力为0 psig 时):
    量程> 5 psi: 量程的±0.5%
    量程≤ 5 psi: 量程的±1.0%
跨距热效应(在温度补偿范围内):
    量程> 5 psi: 量程的±0.5%
    量程≤ 5 psi: 量程的±1.0%
长期稳定性(1年): 通常为满量程的±0.1%
冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴
振动: 5-2000-5 Hz,30分钟的周期,曲线 L,军用标准Mil-Spec 810图514-2-2,纵轴及横轴
响应时间: <1 ms
带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
耐受压力(正向):
    10 inH2O: 满量程的10倍
    1 psi: 满量程的6倍
    2.5 psi及更高: 满量程的4倍
    (负向为4倍或1个大气压,以较大值为准)
破裂压力:
    10 inH2O ~ 15 psi: 1,000 psi
    15及更高: 3,000 psi
电气终端:
    PX409: 一体化2 m (6')电缆
    PX419: 微型DIN
    PX429: 扭锁式
    PX459: M12 4针
对接连接器:
    PX419: CX5302(内含)
    PX429: PT06F10-6S(单独销售)
环境保护:
    PX409: IP67
    PX419, PX429以及PX459: IP65
接液部件: 316不锈钢
压力端口: ¼-18 NPT外螺纹
校准: 配备5测量点校准证书
重量: 115 ~ 200 g (4 ~ 7 oz),取决于配置
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
真空量程,10 mV/V输出
2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-10WVV
¥7,936.91
货期: 8 周
 
0到-10 inH2O真空量程,mV/V输出
Quick Ship
  
PX409-001VV
¥7,936.91
货期: 8 周
 
0到-1 psi真空量程,mV/V输出
Quick Ship
  
PX409-2.5VV
¥7,936.91
货期: 8 周
 
0到-2.5 psi真空量程,mV/V输出
Quick Ship
  
PX409-005VV
¥7,342.92
货期: 8 周
 
0到-5 psi真空量程,mV/V输出
Quick Ship
  
PX409-015VV
¥7,342.92
货期: 2 周
 
0到-15 psi真空量程,mV/V输出
微型DIN终端
Quick Ship
  
PX419-10WVV
¥7,936.91
货期: 8 周
 
0到-10 inH2O真空量程,mV/V输出
Quick Ship
  
PX419-001VV
¥7,936.91
货期: 8 周
 
0到-1 psi真空量程,mV/V输出
Quick Ship
  
PX419-2.5VV
¥7,936.91
货期: 8 周
 
0到-2.5 psi真空量程,mV/V输出
Quick Ship
  
PX419-005VV
¥7,342.92
货期: 8 周
 
0到-5 psi真空量程,mV/V输出
Quick Ship
  
PX419-015VV
¥7,342.92
货期: 8 周
 
0到15 psi真空量程,mV/V输出
扭锁式终端
Quick Ship
  
PX429-10WVV
¥7,936.91
货期: 3 周
 
0到-10 inH2O真空量程,mV/V输出
Quick Ship
  
PX429-001VV
¥7,936.91
货期: 3 周
 
0到-1 psi真空量程,mV/V输出
Quick Ship
  
PX429-2.5VV
¥7,936.91
货期: 3 周
 
0到-2.5 psi真空量程,mV/V输出
Quick Ship
  
PX429-005VV
¥7,342.92
货期: 3 周
 
0到-5 psi真空量程,mV/V输出
Quick Ship
  
PX429-015VV
¥7,342.92
货期: 8 周
 
0到-15 psi真空量程,mV/V输出
真空范围0到5伏直流输出
2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-10WV5V
¥8,825.08
货期: 8 周
 
0到-10 inH2O真空量程,0到5伏直流输出
Quick Ship
  
PX409-001V5V
¥8,825.08
货期: 8 周
 
0到-1 psi真空量程,0到5伏直流输出
Quick Ship
  
PX409-2.5V5V
¥8,825.08
货期: 库存
 
0到-2.5 psi真空量程,0到5伏直流输出
Quick Ship
  
PX409-005V5V
¥8,112.28
货期: 8 周
 
0到-5 psi真空量程,0到5伏直流输出
Quick Ship
  
PX409-015V5V
¥8,112.28
货期: 8 周
 
0到-15 psi真空量程,0到5伏直流输出
微型DIN终端
Quick Ship
  
PX419-10WV5V
¥8,825.08
货期: 8 周
 
0到-10 inH2O真空量程,0到5伏直流输出
Quick Ship
  
PX419-001V5V
¥8,825.08
货期: 8 周
 
0到-1 psi真空量程,0到5伏直流输出
Quick Ship
  
PX419-2.5V5V
¥8,825.08
货期: 8 周
 
0到-2.5 psi真空量程,0到5伏直流输出
Quick Ship
  
PX419-005V5V
¥8,112.28
货期: 8 周
 
0到-5 psi真空量程,0到5伏直流输出
Quick Ship
  
PX419-015V5V
¥8,112.28
货期: 8 周
 
0到-15 psi真空量程,0到5伏直流输出
扭锁式终端
Quick Ship
  
PX429-10WV5V
¥8,825.08
货期: 8 周
 
0到-10 inH2O真空量程,0到5伏直流输出
Quick Ship
  
PX429-001V5V
¥8,825.08
货期: 8 周
 
0到-1 psi真空量程,0到5伏直流输出
Quick Ship
  
PX429-2.5V5V
¥8,825.08
货期: 8 周
 
0到-2.5 psi真空量程,0到5伏直流输出
Quick Ship
  
PX429-005V5V
¥8,112.28
货期: 8 周
 
0到-5 psi真空量程,0到5伏直流输出
Quick Ship
  
PX429-015V5V
¥8,112.28
货期: 2 周
 
0到-15 psi真空量程,0到5伏直流输出
真空范围4〜20 mA输出
2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-10WVI
¥8,825.08
货期: 8 周
 
0到-10 inH2O真空量程,4至20 mA输出
Quick Ship
  
PX409-001VI
¥8,825.08
货期: 8 周
 
0到-1 psi真空量程,4至20 mA输出
Quick Ship
  
PX409-2.5VI
¥8,825.08
货期: 8 周
 
0到-2.5 psi真空量程,4至20 mA输出
Quick Ship
  
PX409-005VI
¥8,112.28
货期: 库存
 
0到-5 psi真空量程,4至20 mA输出
Quick Ship
  
PX409-015VI
¥7,678.76
货期: 8 周
 
0到-15 psi真空量程,4至20 mA输出
微型DIN终端
Quick Ship
  
PX419-10WVI
¥8,825.08
货期: 8 周
 
0到-10 inH2O真空量程,4至20 mA输出
Quick Ship
  
PX419-001VI
¥8,825.08
货期: 8 周
 
0到-1 psi真空量程,4至20 mA输出
Quick Ship
  
PX419-2.5VI
¥8,825.08
货期: 8 周
 
0到-2.5 psi真空量程,4至20 mA输出
Quick Ship
  
PX419-005VI
¥8,112.28
货期: 8 周
 
0到-5 psi真空量程,4至20 mA输出
Quick Ship
  
PX419-015VI
¥8,112.28
货期: 8 周
 
0到-15 psi真空量程,4至20 mA输出
扭锁式终端
Quick Ship
  
PX429-10WVI
¥8,825.08
货期: 8 周
 
0到-10 inH2O真空量程,4至20 mA输出
Quick Ship
  
PX429-001VI
¥8,825.08
货期: 8 周
 
0到-1 psi真空量程,4至20 mA输出
Quick Ship
  
PX429-2.5VI
¥8,825.08
货期: 8 周
 
0到-2.5 psi真空量程,4至20 mA输出
Quick Ship
  
PX429-005VI
¥8,112.28
货期: 8 周
 
0到-5 psi真空量程,4至20 mA输出
Quick Ship
  
PX429-015VI
¥8,112.28
货期: 8 周
 
0到-15 psi真空量程,4至20 mA输出
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥326.65
货期: 库存
 
PX429传感器的配套连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥3,482.50
货期: 8 周
 
4位数字显示仪表,配激励,用于mV/V型号
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-E
DP25B-E
¥3,678.23
货期: 2 周
 
4位数字显示仪表,配激励,用于过程输出型号
所有金额以RMB显示
注: 配备5测量点NIST可溯源校准,校准时电气连接件向上。
* 如欲订购,带½ NPT线管接头的电缆,请指定型号PX409C,无额外费用。
** 如欲订购,输出为0 ~ 10 Vdc的型号,在型号中将"5V"更改为"10V"即可,无额外费用。
可提供公制螺纹和量程。请访问omega.com/pxconfig

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 电气连接 选项:
PX409 for 3米电缆
PX419 for 微型DIN
PX429 for 扭锁(相应连接器另售)
PX459 for M12连接器(交配连接器单独出售)

(2) 范围,真空(负表压) 选项:
10W for 0到-10 INH2O
001 for 0 - 1磅
2.5 for 0 到 -2.5PSI
005 for 0到-5 psi
015 for 0 - 15磅

(3) 电力输出 选项:
V for 10mV/V
5V for 0-5伏输出
10V for 0-10伏输出
I for 4-20 mA输出
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559