相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力传感器
»
差压传感器
» PX2300系列
湿/湿差压传感器
单向和双向量程
PX2300系列
湿/湿差压传感器
查看下面所有型号
下单
精度为0.25%
NEMA 4 (IP65)等级
可适应湿/湿腐蚀性环境
非常适合测量过滤器上的压降
压力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
OMEGA的PX2300系列高输出、低差 压传感器可兼容绝大多数介质,从干 燥的空气到腐蚀性液体,均可兼容。 所有接液部件均采用不锈钢,并带 弹性密封件。电气元件采用NEMA 4 (IP65)级外壳保护。其极高的工作压 力和超压等级可确保在恶劣工业环境 中的可靠性。这些传感器非常适合测 量过滤器和其他过程装置上的压降。
规格:
激励:
24 Vdc(标称)
最大值:
30 + 0.004 x(环路电阻Ω)Vdc
最小值:
11 + 0.02 x(环路电阻Ω)Vdc
环路电阻:
0 ~ 1000 Ω
输出:
4 ~ 20 mA
精度:
恒温下为±0.25% RSS FS(包括线性度、重复性及滞后性)
线性度:
满量程的±0.20%
滞后:
满量程的0.10%
重复性:
满量程的±0.05%
工作温度范围:
-18 ~ 80°C (0 ~ 176°F)
补偿温度范围:
-1 ~ 65°C (30 ~ 149°F)
零点热效应:
<±0.02% FS/°F
跨距热效应:
<±0.02% FS/°F
传感器:
电容式
最大管路压力:
250 psig
最大超压:
高压侧:
1 ~ 5 psi = 满量程的20倍、10 ~ 25 psi = 满量程的10倍、50 psi = 满量程的5倍、100 psi = 满量程的2.5倍
低压侧:
满量程的2.5倍(漂移可恢复) 在施加极高的差压时,零点会轻微漂移。当超压施加到低压端口时,漂移可能达到满量程的±10%。(其他参数不会漂移。) 这种漂移可能会通过正向超压恢复,或者如果超压始终在一个方向,用户可应用此压力预设传感器。后续较小压力的过载不会引起进一步漂移。
接液部件:
空气和液体可与17-4及300不锈钢、FKM以及硅O形圈兼容
腔体积:
0.27/0.08" 正/负压端口
壳体:
NEMA 4 (IP65)
压力端口:
¼ NPT 内
电气连接:
带22.2 mm (0.875")导线管开口的内屏蔽带
响应时间:
50 ms(水)
重量:
410 g (14.4 oz)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
PX2300-1DI
¥
6,770.59
货期: 3 周
数量
量程为0 ~ 1 psid的差压传感器,带电流输出
PX2300-2DI
¥
6,408.77
货期: 5 周
数量
量程为0 ~ 2 psid的差压传感器,带电流输出
PX2300-5DI
¥
6,770.59
货期: 2 周
数量
量程为0 ~ 5 psid的差压传感器,带电流输出
PX2300-10DI
¥
6,770.59
货期: 5 周
数量
量程为0 ~ 10 psid的差压传感器,带电流输出
PX2300-25DI
¥
6,408.77
货期: 3 周
数量
量程为0 ~ 25 psid的差压传感器,带电流输出
PX2300-50DI
¥
6,770.59
货期: 6 周
数量
量程为0 ~ 50 psid的差压传感器,带电流输出
PX2300-100DI
¥
6,770.59
货期: 10 周
数量
量程为0 ~ 100 psid的差压传感器,带电流输出
PX2300-.5BDI
咨询
货期:
数量
双向量程为±0.5 psid的差压传感器,带电流输出
PX2300-1BDI
¥
6,770.59
货期: 2 周
数量
双向量程为±1 psid的差压传感器,带电流输出
PX2300-2.5BDI
¥
6,770.59
货期: 3 周
数量
双向量程为±2.5 psid的差压传感器,带电流输出
PX2300-5BDI
¥
6,770.59
货期: 3 周
数量
双向量程为±5 psid的差压传感器,带电流输出
PX2300-10BDI
¥
6,770.59
货期: 10 周
数量
双向量程为±10 psid的差压传感器,带电流输出
PX2300-25BDI
¥
6,571.11
货期: 6 周
数量
双向量程为±25 psid的差压传感器,带电流输出
PX2300-50BDI
¥
6,770.59
货期: 10 周
数量
双向量程为±50 psid的差压传感器,带电流输出
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。
相关产品:
DP24-E
立即购买 →
⅛ DIN过程仪表
DP25B Series
立即购买 →
⅛ DIN 应变、过程和温度仪表
带可选继电器和模拟输出
400-820-0559