omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

超级OMEGACLAD™ XL热电偶探头(带工业保护头组件)

NB-CAXL and NB-NNXL

超级OMEGACLAD™ XL热电偶探头(带工业保护头组件)
 | NB-CAXL and NB-NNXL

超级OMEGACLAD™ XL热电偶探头(带工业保护头组件)

¥809.39 NB1-CAXL-18G-12

  • 在高温下具有出色的长期输出稳定性
  • 探头工作温度高达1335°C(2440°F)
  • 低热漂移
  • 镍铬超级OMEGACLAD™XL护套提供优良高温性能
  • 氧化、渗碳和氯化阻力优异
  • 现有K型和N型校准
  • 各种保护头样式、尺寸和材料
  • 采用特殊误差限制材料制成
  • 超级准确、超级稳定、超值
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

"


超级OMEGACLAD™ XL探头是高温测量的绝佳选择。 与传统的Inconel®和不锈钢护套探头相比,它们在高温下漂移非常低。 有K型和N型两种热电偶校准供选择。 Omega 提供各种类型的探头。
有关其他型号,请参阅本页底部的“相关链接”部分。


查看热电偶精度和颜色代码图 "
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
零件号示例如下所示。更多配置,请参见此表下方“零件号生成器”。
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNB1-CAXL-14U-6
NB1-CAXL-14U-6
¥933.91
货期: 7 周
 
K型热电偶探头,NB1型头,直径:6mm(1/4英寸),非接地接点,长度:6英寸(150 mm)
Quick Ship
  
NB1-CAXL-18G-12
¥809.39
货期: 2 周
 
K型热电偶探头,NB1型头,直径:3.2mm(1/8英寸),接地接点,长度:12英寸(300 mm)
Quick Ship
  
NB2-CAXL-18G-12
¥809.39
货期: 7 周
 
K型热电偶探头,NB2型头,直径:3.2mm(1/8英寸),接地接点,长度:12英寸(300 mm)
Quick Ship
  
NB3-CAXL-14U-18
¥989.95
货期: 2 周
 
K型热电偶探头,NB3型头,直径:6mm(1/4英寸),非接地接点,长度:18英寸(450 mm)
Quick Ship
  
NB3-NNXL-18G-18
¥865.43
货期: 7 周
 
N型热电偶探头,NB3型头,直径:3.2mm(1/8英寸),接地接点,长度:18英寸(450 mm)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNB4-CAXL-14U-12
NB4-CAXL-14U-12
¥933.91
货期: 7 周
 
K型热电偶探头,NB4型头,直径:6mm(1/4英寸),非接地接点,长度:12英寸(300mm)
Quick Ship
  
NB5-NNXL-14U-12
¥933.91
货期: 7 周
 
N型热电偶探头,NB5型头,直径:6mm(1/4英寸),非接地接点,长度:12英寸(300mm)
所有金额以RMB显示
注:

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) Head Style(see notes area above for details) 选项:
1 for NB1
2 for NB2
3 for NB3
4 for NB4
5 for NB5
6 for NB6
7 for NB7
8 for NB8
9 for NB9
10 for NB10
11 for NB11
12 for NB12

(2) Thermocouple Calibration 选项:
CA for K thermocouple
NN for N thermocouple

(3) Probe Diameter 选项:
116 for 1.6mm(1/16 inch)
18 for 3.2mm(1/8 inch)
316 for 4.5mm(3/16 inch)
14 for 6.0mm(1/4 inch)

(4) Junction Style (see note above for help selecting junction style) 选项:
G for grounded junction
U for ungrounded junction
E for exposed junction

(5) Probe Length 选项:
12 for 300mm(12 inch) length
18 for 450mm(18 inch) length
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559