请来电查询
购物车
|
联系
|
info@omegaengineering.cn
|
400-820-0559
|
OMEGA微信公众号
咨询热线
400-820-0559
search term
产品编号
所有内容
Menu
产品编号
所有内容
快速订购
产品
产品按手册分类
温度产品
数据采集
压力,应力,重力传感器
流量与液位
pH和传导
自动化
产品按类别分类
测试与测量
实验室设备
环境
过程控制
电源监控
产品查询
产品搜索器
热电偶
红外测量
温度控制器
称重传感器
压力传感器及仪表
转子流量计
手持式仪表
更多...
支持
联系我们
产品手册
软件
技术学习
关于OMEGA
选择地区
美洲
巴西
加拿大
加拿大(法语)
智利
墨西哥
美国
欧洲/中东/非洲
捷克共和国
丹麦
法国
德国
意大利
荷兰
西班牙
英国
同时服务于中东和非洲
亚太地区
澳大利亚
中国
日本
韩国
马来西亚
菲律宾
新加坡
文莱,柬埔寨,印度尼西亚,
老挝,缅甸,越南
中国台湾
泰国
相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力传感器
»
差压传感器
» Dwyer MSX系列
Dwyer MAGNESENSE® 差压变送器
Dwyer MSX系列
监测压差、空气流速和体积流量
查看下面所有型号
下单
可旋转180°显示屏,便于阅读
可选无工具接线盒,方便快捷接线
UL94 V-0和阻燃等级,为各种应用增加安全性
压力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
MSX系列 Magnesense®差压变送器 结合了原MS2系列Magnesense® II变送器的稳定性和多功能性,适用于建筑控制应用。MSX简化了订购过程以提供所需的配置,从而减少了产品安装时间。量程可用Pa、毫米水柱和英寸水柱表示。所有压力范围可配置为单向或双向模式,总共提供32个范围。MSX变送器可提供线性压力输出或线性速度输出,并从变送器中提取平方根。为了扩大计算流量的平方根能力,还增加了其他参数。双电压和毫安输出信号可用于提供控制和设备输出信号验证。
应用
空气处理装置中的过滤器监控
制药/半导体洁净室的建筑压力
商业建筑中的管道静压
VAV系统中的风速/流量
规格
介质:空气和不可燃的兼容气体
材质:请咨询我们
精度:±1% FSO
稳定性:±1% FSO / 年
温度范围:-20 ~ 70 ℃(-4 ~ 158 °F)
压力限制:量程0和1:最大操作压力为3.6 psi,爆裂压力为6 psi;量程2和3:最大工作压力为6 psi,爆裂压力为6 psi
电源要求:10 - 36 VDC(2线),17 - 36 VDC或隔离的21.6 - 33 VAC(3线)
输出信号:4 - 20 mA(2线);0 - 10 V或0 - 5 V(3线)
响应时间:瞬时(默认)或3秒(可选) 零点和量程调整:数字按钮
回路电阻:电流输出:0 - 1250 Ω(最大);电压输出:最小负载1 KΩ
电流消耗:最大持续21 mA
电气连接:4线可移除的欧式端子排,用于导线16 - 26 AWG
进线方式:1 / 2 " NPS螺纹
显示:4位LCD显示屏(可选项)
过程连接:1 / 8 ",3 / 16 ",1 / 4 ",5 mm和6 mm内径软管
外壳防护等级:NEMA 4X(IP66),UL 2043(阻燃型),UL94 V-0
安装方向:压力传感器测量不受方向影响
重量:230 g(8.0 盎司)
机构认证:CE
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
MSX-W13-PA
¥
640.00
货期: 4 周
数量
Dwyer MAGNESENSE®差压变送器,墙装式,单向量程,7000Pa
MSX-W12-PA
¥
640.00
货期: 4 周
数量
Dwyer MAGNESENSE®差压变送器,墙装式,单向量程,1250Pa
MSX-W20-PA
¥
640.00
货期: 7 周
数量
Dwyer MAGNESENSE®差压变送器,墙装式,正负组合量程,125Pa
MSX-W10-PA
¥
640.00
货期: 7 周
数量
Dwyer MAGNESENSE®差压变送器,墙装式,单向量程,125Pa
MSX-W11-PA
¥
640.00
货期:
库存
数量
Dwyer MAGNESENSE®差压变送器,墙装式,单向量程,250Pa
MSX-W22-PA
¥
640.00
货期: 4 周
数量
Dwyer MAGNESENSE®差压变送器,墙装式,正负组合量程,1250Pa
MSX-W12-PA-LCD
¥
930.00
货期:
库存
数量
Dwyer MAGNESENSE®差压变送器,墙装式,单向量程,1250Pa,带液晶显示屏
†
所有金额以RMB显示
400-820-0559