omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

经济型微型张力或压缩称重传感器
直径为19 mm (0.75")和25.4 mm (1"), 标准及公制量程

LCFL/LCMFL系列

经济型微型张力或压缩称重传感器 | LCFL/LCMFL系列

经济型微型张力或压缩称重传感器

查看下面所有型号

产品描述

张力/压缩 张力校准 0-2.2 lb至0-100 lb 10 N至0-500 N

规格:
激励:
    ≤10 lb/50 N: 5 Vdc
    =25 lb/100 N: 10 Vdc
输出:
    2.2 lb/10 N: 1 mV/V(标称)
    =5 lb/20 N: 2 mV/V(标称)
精度(综合线性度和滞后性): ±0.50% FSO
重复性: ±0.20% FSO
5测量点校准(在张力方面): 0%、50%、100%、50%、0%
零点平衡: ±2% FSO
工作温度范围: -53 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
    跨距: ±0.009% rdg/°C
    零点: 0.009% FSO/°C
满量程变形: 0.03 ~ 0.08 mm(0.001 ~ 0.003")
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
电桥电阻: 最小350 Ω
结构: 不锈钢
电气连接: 1.5 m (5') 4芯屏蔽PTFE电缆
防护等级: IP54
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFL-1KG
LCFL-1KG
¥8,344.21
货期: 2 周
 
张力/ 压缩称重传感器,1公斤(2.2磅)容量
Quick Ship
  
LCFL-5
¥8,344.21
货期: 17 周
 
张力/ 压缩称重传感器,5磅容量
Quick Ship
  
LCFL-10
¥8,344.21
货期: 2 周
 
张力/ 压缩称重传感器,10磅容量
Quick Ship
  
LCFL-25
¥8,344.21
货期: 8 周
 
张力/ 压缩称重传感器,25磅容量
Quick Ship
  
LCFL-50
¥8,344.21
货期: 16 周
 
张力/ 压缩称重传感器,50磅容量
Quick Ship
  
LCFL-75
¥8,344.21
货期: 库存
 
张力/ 压缩称重传感器,75磅容量
Quick Ship
  
LCFL-100
¥8,344.21
货期: 2 周
 
张力/ 压缩称重传感器,100磅容量
配件和兼容仪表
Quick Ship
  
REC-006F
¥224.67
货期: 2 周
 
用于2.2至10磅范围的旋转杆端
Quick Ship
  
REC-010F
¥224.67
货期: 2 周
 
用于25至100磅范围的旋转杆端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥3,482.50
货期: 8 周
 
4位数应变计,带激励
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥7,457.11
货期: 8 周
 
6位数应变计,带激励
所有金额以RMB显示
注: 配备5测量点NIST可溯源校准和59 kΩ分流数据。
DPiS仪表仅适合单向测量。

400-820-0559