omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

微型和小型拉力/压缩称重传感器


网上下单立享5%折扣!

称重传感器美国品牌OMEGA,美国生产,结构紧凑,功能多样,性能优越。公司不仅具有国际领先的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案。详情请登录www.omegaengineering.cn,或拨打400-619-0559,800-819-0559免费咨询电话。

称重传感器产品搜索器
称重传感器产品搜索器
帮助您寻找适合您使用的称重传感器的最便捷方式。
立即购买 »
LC201/LCM201系列
LC201/LCM201系列
超小型张力或压缩称重传感器
直径仅19 mm (0.75"),标准及公制型号

立即购买 »
LC202/LCM202系列
LC202/LCM202系列
微型通用称重传感器 螺柱安装型,直径为25 mm (1") ~ 35 mm (1.38")
标准及公制型号

立即购买 »
LC203/LCM203系列<br>LC213/LCM213系列
LC203/LCM203系列
LC213/LCM213系列

高精度微型通用称重传感器
直径为51 mm (2"),双螺柱安装型 标准及公制型号

立即购买 »
LC703/LCM703系列<br>
LC703/LCM703系列

微型低高度张力传感器
高度极低,仅为19 mm (0.75")至25 mm (1") 标准及公制型号

立即购买 »
LCFD/LCMFD系列
LCFD/LCMFD系列
微型张力或压缩高精度称重传感器
标准及公制型号

立即购买 »
LCFL/LCMFL系列
LCFL/LCMFL系列
经济型微型张力或压缩称重传感器
直径为19 mm (0.75")和25.4 mm (1"), 标准及公制量程

立即购买 »
LCM703 Series
LCM703 Series
"小型薄型拉杆式称重传感器
公制范围,19~25 mm 高"

立即购买 »

以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。

LC204
LC204
High Accuracy Miniature Universal Load Cells | 2" Diameter | 25 to 10,000 lb
立即购买 »
LCM201 Series
LCM201 Series
Subminiature Tension & Compression Load Cell | 19mm Diameter | 100 to 500N
立即购买 »
LCM202 Series
LCM202 Series
Universal Load Cell, Miniature Metric
25 to 35mm Diameter, 0-100 N to 0-50,000 N

立即购买 »
LCM204 and LCM214 Series
LCM204 and LCM214 Series
Miniature Load Cells - Surface Mount Style
立即购买 »
LCMFD Series
LCMFD Series
Subminiature Tension & Compression Load Cells, Metric,
19 mm & 25 mm Dia. Ranges 0-10 to 0-5000 Newtons

立即购买 »
LCMFL Series
LCMFL Series
Load Cells Miniature Tension or Compression
立即购买 »
 
400-820-0559