omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

高精度紧凑型不锈钢S型称重传感器

LC103B

高精度不锈钢S型称重传感器|Omega工业测量
 | LC103B
新产品

高精度不锈钢S型称重传感器|Omega工业测量

¥2,273.17 LC103B-25

CE
  • 提供量程 25~20,000lbs (11 ~ 9072kg)
  • 不锈钢材质,内层粘接密封,耐油、防水、防腐,适用于各种环境。
  • S梁式测压元件设计,可承受拉力和/或压缩载荷,安装方便,适用于起重机秤、机械转换秤、料斗秤等电子称重设备。
  • 随附提供合格证书和全量程的标定证书
传感器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA的新产品LC103B S型称重传感器结构紧凑,在拉力或压缩载荷方面具有优越的性能。该设计具有良好的线性度和温度性能,满足OIML R60 C3精度等级的合规计量应用。

坚固耐用的不锈钢结构和精密密封提供了防腐和IP67防护等级,适用于各种环境。

S型接口可以经受拉力或压力,可应用于测量罐体、料斗重量,悬臂拉力和地秤重量等。这种S型测压元件在紧凑、多功能的封装中提供优越的性能。

规格:

精度 (>25lb): C3等级
认证(>25lb): OIML R60
输出 (mV/V): 3.0±0.008 (≤25lb 2.0±0.006)
传感器最大分度数 (nLC): 3000 
最小检定间隔比 (Y=Emax/vmin): 10000 
综合精度 (%FS): ±0.020
最小静负载: 0
安全过载值 (%FS): 150%
极限过载值 (%FS): 300%
零点平衡 (%FS): ±1.0%
建议激励电压 (V): 5 ~ 12(DC)
最大激励电压 (V): 18(DC)
输入阻抗 (Ω): 430 ± 60
输出阻抗 (Ω): 351 ± 2
绝缘阻抗 (MΩ): ≥ 5000 (50VDC)
温度补偿范围 (°C): -10 ~ 40
操作温度 (°C): -35 ~ 65
存放问题 (°C): -40 ~ 70
元件材质: 不锈钢
防护等级 (根据 EN 60529): IP67
推荐安装扭矩 (螺纹:磅力.英尺): 1/4"UNF:18 1/2"UNF:55 3/4"UNF:330 1"UNF:550 1 1/8"UNF:1070
标称满量程偏转范围: 0.1935---0.8065(mm)



容量 L
mm(in)
H
mm(in)
H1
mm(in)
W1
mm(in)
W
mm(in)
M(thread)
25 to 300 lbf 50.8
(2.0)
60.96
(2.4)
8.89
(0.4)
11.96
(0.5)
15.06
(0.6)
1/4-28UNF
500 to 1500 lbf 50.8
(2.0)
60.96
(2.4)
8.89
(0.4)
18.03
(0.7)
21.4
(0.8)
1/2-20UNF
2000 to 2500 lbf 50.8
(2.0)
60.96
(2.4)
8.89
(0.4)
24.38
(1.0)
27.76
(1.1)
1/2-20UNF
5000 lbf 76.2
(3.0)
99.06
(3.9)
13.97
(0.6)
24.38
(1.0)
27.76
(1.1)
3/4-16UNF
10,000 lbf 74.68
(2.9)
99.06
(3.9)
15.75
(0.6)
30.74
(1.2)
34.12
(1.3)
3/4-16UNF
20,000 lbf 112.8
(4.4)
177.8
(7.0)
39.9
(1.6)
42.93
(1.7)
46.31
(1.8)
1 1/4-12UNF
* lbf = 磅力
* UNF = United Fine Thread,美制细牙螺纹
接线
屏蔽四芯线
电缆直径: Ø5mm
标准电缆长度: 6m
屏蔽层与与元件本身不导通
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
LC103B-100
¥2,272.65
货期: 5 周
 
容量: 100 lb., 45 kg 不锈钢S型称重传感器
Quick Ship
  
LC103B-1K
¥2,150.00
货期: 2 周
 
容量: 1000 lb., 454 kg 不锈钢S型称重传感器
Quick Ship
  
LC103B-10K
¥3,274.31
货期: 2 周
 
容量: 10000 lb., 4536 kg 不锈钢S型称重传感器
Quick Ship
  
LC103B-200
¥2,151.69
货期: 5 周
 
容量:200 lb., 91 kg 不锈钢S型称重传感器
Quick Ship
  
LC103B-2K
¥2,532.29
货期: 3 周
 
容量:2000 lb., 907 kg 不锈钢S型称重传感器
Quick Ship
  
LC103B-20K
¥7,508.53
货期: 2 周
 
容量:20000 lb., 9072 kg 不锈钢S型称重传感器
Quick Ship
  
LC103B-25
¥2,273.17
货期: 4 周
 
容量: 25 lb., 11 kg 不锈钢S型称重传感器
Quick Ship
  
LC103B-50
¥2,273.17
货期: 2 周
 
容量: 50 lb., 23 kg 不锈钢S型称重传感器
Quick Ship
  
LC103B-500
¥2,273.17
货期: 2 周
 
容量:500 lb., 227 kg 不锈钢S型称重传感器
Quick Ship
  
LC103B-5K
¥3,144.75
货期: 3 周
 
容量: 5000 lb., 2268 kg 不锈钢S型称重传感器
Accessories
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥326.65
货期: 库存
 
Connectors, Twist Lock (MIl-C 26482G) series 1 Type
所有金额以RMB显示