传感器
位移传感器
光电和光纤传感器
压力传感器
压力开关
接近传感器
流量和液位传感器
热电偶和热电偶探头
热电偶测温线
电阻温度检测器(RTD)
红外温度传感器
限位开关
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
自动化
»
传感器
» 称重传感器和力传感器
称重传感器和力传感器
变换重力或压力测量为电信号输出。
LC101/LCM101 系列 LC111/LCM111 系列
全不绣钢S型称重传感器
精度高、价格实惠、标准及公制型号
立即购买 »
LC103B
高精度紧凑型不锈钢S型称重传感器
立即购买 »
新产品
LC201/LCM201系列
超小型张力或压缩称重传感器
直径仅19 mm (0.75"),标准及公制型号
立即购买 »
LC202/LCM202系列
微型通用称重传感器 螺柱安装型,直径为25 mm (1") ~ 35 mm (1.38")
标准及公制型号
立即购买 »
LC302/LCM302系列
不锈钢压缩称重传感器
直径仅19 mm (0.75") 标准及公制型号
立即购买 »
LC501/LCM501系列 LC511/LCM511系列
高精度不锈钢悬臂梁
标准及公制型号
立即购买 »
LC703/LCM703系列
微型低高度张力传感器
高度极低,仅为19 mm (0.75")至25 mm (1") 标准及公制型号
立即购买 »
LC8200系列
紧凑型通孔称重传感器
2.00"外径
2.00"外径
立即购买 »
LCFD/LCMFD系列
微型张力或压缩高精度称重传感器
标准及公制型号
立即购买 »
LCFL/LCMFL系列
经济型微型张力或压缩称重传感器
直径为19 mm (0.75")和25.4 mm (1"), 标准及公制量程
立即购买 »
LCGB系列
微型工业压缩称重传感器
带穿透型安装孔
立即购买 »
LCGD/LCMGD系列
微型工业压缩称重传感器
标准及公制型号
立即购买 »
LCKD/LCMKD系列
超小型工业压缩称重传感器
标准及公制型号
立即购买 »
LCMHD系列
低轮廓张力或压缩力称重传感器
饼式
立即购买 »
LCP 系列
负载销称重传感器
立即购买 »
LCR系列
高精度S型称重传感器
坚固耐用,适合工业应用
立即购买 »
以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。
LC204
High Accuracy Miniature Universal Load Cells | 2" Diameter | 25 to 10,000 lb
立即购买 »
LC601
Low Range Constant Moment Beam Load Cells with 4-Direction Overload Stops
立即购买 »
400-820-0559