购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

温度传感器和变送器
经济型壁装式

EWS系列

温度传感器和变送器 | EWS系列

温度传感器和变送器

查看下面所有型号

RoHS
  • 可提供热电偶型号、RTD型号或热敏电阻传感器型号
  • 可连接到计算机、数据记录器或工业控制器/仪表
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA壁装式温度传感器/变送器价格低廉,可让您的办公室、计算机房或实验室赏心悦目。它们与大多数过程仪表、控制器、记录仪、数据记录器和数据采集系统兼容。热电偶、RTD和热敏电阻型号配备1 m (40")长导线。温度、温度/湿度和压力型号可接受用户可选择的工业标准4 ~ 20 mA或1 ~ 5 Vdc输出。

规格:
外壳材质: 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
外形尺寸: 45(高) x 54(宽) x 79 mm(长) (1.78 x 2.12 x 3.12")
最高温度: 60°C (140°F)
精度: ±1.1°C (1.98°F)
传感器类型: J、K、T、E
传感器导线长度: 1 m (40")
导线材质: 24 AWG导线,覆有PFA涂层
最高温度: 60℃ (60.00℃)
精度: ±1°C (1.8°F)
传感器类型: 100 Ω 铂0.00385
传感器导线长度: 1 m (40")
导线材质: 覆有PFA绝缘层、3芯26 AWG镀镍铜绞线
最高温度: 60°C (140°F)
精度: ±0.2°C (0.36°F)
传感器类型: OMEGA® 400系列, 2252 Ω @ 25°C
传感器导线长度: 1 m (40")
导线材料: 覆有PFA绝缘层、 带2个导体的22 AWG镀镍铜绞线
量程: -18 ~ 57℃ (0 ~ 135°F)
25°C时的精度:
    在静止空气中:
±0.7°C (±1.2°F) @ 25°C;在整个量程范围内为±1.4°C (±2.5°F)
在流动空气中: ±1.4°C (±2.5°F) @ 25°C;在整个量程范围内为±1.7°C(±3°F)
重复性: ±0.3°C (±0.5°F)
输出: 4 ~ 20 mA或1 ~ 5 Vdc (可在整个量程标定)
温度时间常数(达到63.2%)
响应:
在流动空气中为9 s (1m/s),在静止空气中为30 s
工作电源: 8 ~ 18 Vdc @ 20 mA
最大环路电阻: Ω =(V电源 – 8 V)/0.02 A
传感器类型: 固态
量程: 5 ~ 95%(无冷凝)
25°C时的精度: 5 ~ 20%, 相对湿度为±4%;20 ~ 80%,相对湿度为±3%;80 ~ 95%,相对湿度为±4%
重复性: ±1% RH
输出: 4 ~ 20 mA或1 ~ 5 Vdc(可在0 ~ 100%相对湿度范围内标定)
工作电源: 8 ~ 18 Vdc @ 20 mA
最大环路电阻: Ω =(V电源 – 8 V)/0.02 A
相对湿度时间常数: 相对湿度从20%增加到90%需要100 s;相对湿度从90%减小到20%需要60 s
传感器类型: 薄膜型固态电容(参见温度变送器,了解温度规格)
压力范围: 20.8 ~ 32 英寸汞柱(10.2 ~ 15.7 psi)
温度补偿: 整个量程范围
精度: 量程的±1%@25°C (77°F)±0.11%/°C (0.06%/°F)
工作温度范围: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
输出: 用户可选4 ~ 20 mA、1~5Vdc
工作电源: 8~18Vdc @ 20 mA
最大环路电阻: Ω =(V电源–8V)/0.02 A
介质兼容性: 清洁干燥空气和非腐蚀性气体
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括17%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
RoHS
产品描述
  
EWS-TC-(*) Star
咨询  
货期: 
 
未确定是否符合RoHS标准
热电偶传感器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWS-RTD
EWS-RTD Star
¥490.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
RTD传感器(100 Ω铂0.00385)
  
EWS-TH Star
¥570.00
货期: 3 周
未确定是否符合RoHS标准
400系列热敏电阻传感器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWS-TX
EWS-TX Star
¥605.00
货期: 库存
未确定是否符合RoHS标准
温度变送器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWS-RH
EWS-RH Star
¥1,220.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
温度/湿度变送器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWS-BP-A
EWS-BP-A Star
¥1,220.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
气压变送器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWS-MB
EWS-MB Star
¥123.00
货期: 3 周
未确定是否符合RoHS标准
线管盒安装支架/墙壁转接板套件
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S Star
¥515.00
货期: 库存
未确定是否符合RoHS标准
稳压电源,美式插头,90 ~ 264 Vac 输入, 24 Vdc输出,400 mA,螺钉接线端,UL
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L Star
¥515.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
稳压电源,美式插头,90 ~ 264 Vac 输入,24 Vdc输出,400 mA,裸端导线,UL
  
PSR-24L-230 Star
¥515.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
稳压电源,欧式插头,230 Vac输入, 24 Vdc输出,400 mA,裸端导线,CE
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100 Star
¥276.00
货期: 库存
符合RoHS标准
4芯屏蔽变送器电缆,30.5 m (100')
所有金额以RMB显示
注: * 填入热电偶类型 J、K、T或E
注:"-TC"和"-TH"型号配备1 m (40")长导线。欲购更长导线,请添加后缀"-(#)FT",对于超过3'部分,每英尺需另付费用。欲购"-RTD"型号,每英尺需另付费用。 订购示例:EWS-TC-K-8FT, 壁装式K型热电偶传感器,带8' 导线。

产品手册:

下载 EWS-TX Series - Economical Wall Mount Sensors
下载 EWS-RH - Relative Humidity/T emperature Transmitter
下载 EWS-BP-A - Barometric Pressure Transmitter
下载 EWS Series - Economical Wall Mount Sensors