相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
»
温度/过程面板仪表
» DP7000系列
温度仪表
可提供报警或开/关控制输出 并且配备蜂鸣器
DP7000系列
温度仪表
查看下面所有型号
下单
高亮度红色3位数字 LED显示屏
J型或K型热电偶输入
15 A继电器输出
简单的开/关控制或报警
NEMA 4X (IP64)级前面板
内置蜂鸣器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
DP7000系列温度仪表提供宽泛的温度范围、2种可选报警设置以及用于指示报警条件或故障的内置蜂鸣器。用户可以定义设定值、开/关、加热/冷却控制、报警配置、负载状态以及环境探测调整。其它功能还包括密码保护以及故障/报警消息发送。温度及输出状态显示在高亮度红色LED显示屏上。可对DP7000编程,实现J型或K型热电偶输入。
应用
这些仪表适用于工业冷水机、环境箱、大型环境实验室和冷库、热封机、灭菌器、冷却器、展示柜、加温器、肉制品储藏装置、花卉保鲜、实验室、食品加工设备、工具室和烧机室及烧机舱。
规格:
工作范围:
J型热电偶:
0 ~ 999°C
(32 ~ 999°F)
K型热电偶:
0 ~ 999°C
(32 ~ 999°F)
输入:
J型或K型热电偶
输出:
16 A SPDT继电器@240 Vac
(电阻性)
额定功率(HP):
1
控制类型:
开/关
电源要求:
115 Vac、230 Vac、
12 Vac/Vdc或24 Vac/Vdc,
取决于型号
功耗:
4 VA
精度:
满量程的±1%
显示屏:
三个12.7 mm (½") 红色数字,加上符号,更新速率为1,2,4,8秒
分辨率:
1°
备用存储器:
非易失性存储器
工作温度:
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
存放温度:
-20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
重量:
65 g (2.3 oz)
前面板防护等级:
NEMA 4X (IP64)防护等级
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
DP7001
咨询
货期:
数量
J/K型热电偶输入,110 V,°F
DP7002
¥
1,115.89
货期: 2 周
数量
J/K型热电偶输入,110 V,°C
DP7003
¥
1,115.89
货期: 2 周
数量
J/K型热电偶输入,230 V,°F
DP7004
¥
1,056.51
货期:
库存
数量
J/K型热电偶输入,230 V,°C
DP7005
¥
1,115.89
货期: 2 周
数量
J/K型热电偶输入,12 Vac/Vdc,°F
DP7006
¥
1,115.89
货期: 2 周
数量
J/K型热电偶输入,12 Vac/Vdc,°C
DP7007
¥
1,115.89
货期: 2 周
数量
J/K型热电偶输入,24 Vac/Vdc,°F
DP7008
¥
1,115.89
货期: 2 周
数量
J/K型热电偶输入,24 Vac/Vdc,°C
配件
CNQUENCHARC
¥
389.02
货期: 2 周
数量
噪声抑制套件,110 ~ 230 Vac
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。
400-820-0559