omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

温度/过程面板仪表


网上下单立享5%折扣!

各式1/4、1/8和1/16 DIN微处理器控制器,具有多种特性和功能。

CN32Pt、CN16Pt 和  CN8Pt 系列
CN32Pt、CN16Pt 和 CN8Pt 系列
温度和过程控制器
性能领先、易于使用

立即购买 »
新产品
DP20
DP20
1/8 DIN 经济型万用数字仪表
立即购买 »
新产品
DP32Pt、DP16Pt 和  DP8Pt 系列
DP32Pt、DP16Pt 和 DP8Pt 系列
数字面板仪表
性能领先、易于使用

立即购买 »
新产品
仪表产品搜索器
仪表产品搜索器
帮助您寻找适合您使用的仪表的最便捷方式。
立即购买 »
DPi系列
DPi系列
温度、过程和应变仪表
立即购买 »
DP25B系列
DP25B系列
⅛ DIN应变、过程和温度仪表
配备可选继电器和模拟信号输出

立即购买 »
DP26系列
DP26系列
差分测温仪
⅛ DIN尺寸

立即购买 »
大显示屏
大显示屏
大显示屏
仪表和控制器

立即购买 »
DP24-E
DP24-E
⅛ DIN过程仪表
立即购买 »
DP24-T
DP24-T
⅛ DIN热电偶仪表
立即购买 »
DP25B 系列
DP25B 系列
⅛ DIN 应变、过程和温度仪表
带可选继电器和模拟输出

立即购买 »
DP25B-S
DP25B-S
应变计和称重传感器仪表及控制器系列
立即购买 »
DP25B系列
DP25B系列
1/8 DIN应变、过程和温度仪表
带可选继电器和模拟信号输出

立即购买 »
DP41-B
DP41-B
超高性能⅛ DIN仪表 - 停产
立即购买 »
DP460系列
DP460系列
温度指示器
经济型高精度 单通道和六通道型号

立即购买 »
DP7000系列
DP7000系列
温度仪表
可提供报警或开/关控制输出 并且配备蜂鸣器

立即购买 »
DPi1701系列
DPi1701系列
⅛ DIN 图形显示面板仪表和数据记录器
适用于温度和过程测量 配备可选报警继电器、隔离的模拟输出、24 Vdc激励电压和无线接收器 - 停产

立即购买 »

以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。

DP400TP
DP400TP
Graphical Display High Speed Panel Meter for Temperature and Process Application
立即购买 »
DP600A
DP600A
Universal 6/12 Channel ¼ DIN Panel Meter
立即购买 »
DP6060 Series
DP6060 Series
1/8 DIN Dual Input Process Panel Meter
立即购买 »
DP6070 Series
DP6070 Series
1/8 DIN Temperature Panel Meter
立即购买 »
LDB-Series
LDB-Series
Large Displays Panel or Wall Mount
立即购买 »
BG18
BG18
Bargraph Indicators, 1/8 DIN or 96x24 mm Vertical or Optional Horizontal Scale
立即购买 »
DP6000 Series
DP6000 Series
1/8 DIN Process Panel Meter
立即购买 »
400B Series
400B Series
Large Display Temperature Meters - Discontinued
立即购买 »
CNI-CB120/240 Temperature - Process Controller
CNI-CB120/240 Temperature - Process Controller
Microprocessor-based Controller Self container Temperature controller
立即购买 »
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
Panel Punches and Hole Saws for Thermocouple Connectors, DIN Size Controllers and Panel Meters
立即购买 »
DP18 Series
DP18 Series
1/8 DIN Economical Digital Meters for Temperature, Process or Electrical Measurement - Discontinued
立即购买 »
DP2000
DP2000
1/8 DIN OMEGAROMETER® DP2000 Series Process & Strain Monitors - Discontinued
立即购买 »
DP25-VRMS & DP25-CRMS
DP25-VRMS & DP25-CRMS
1/8 DIN High Accuracy True-RMS Scalable Indicator for AC Sinusoidal and Non-Sinusoidal Signals  - Discontinued
立即购买 »
DP3409
DP3409
1/8 DIN Universal Temperature/Process Meter with Optional Outputs

立即购买 »
DP41
DP41
1/8 DIN High Performance Temperature, Process and Strain Meter
立即购买 »
DP450 Series
DP450 Series
1/8 DIN Low Cost Digital Panel Meter for Process, Voltage, Frequency or Current Inputs with Optional Alarm or Excitation Supply - Discontinued
立即购买 »
DP460
DP460
1/8 DIN Economical Process and Strain Gage Indicators, Accepts Voltage, Current and Millivolt Inputs - Discontinued
立即购买 »
DP63000
DP63000
Digital Panel Meters For Temperature, Process, Voltage and Current
立即购买 »
DP63200-RTD
DP63200-RTD
1/8 DIN Digital Panel RTD Meters
立即购买 »
DP63300-TC
DP63300-TC
1/8 DIN Digital Panel Thermocouple Meters
立即购买 »
DPI-AL
DPI-AL
Temperature/Process Meters with Alarm Outputs
立即购买 »
DPM35A & DP35
DPM35A & DP35
1/32 & 1/8 DIN Process Indicators
立即购买 »
OM-SGD-43-A
OM-SGD-43-A
Programmable Smart Graphics Process Meter
立即购买 »
OM-SGD-ADPT-TC
OM-SGD-ADPT-TC
Thermocouple Signal Conditioning Module
立即购买 »
OM-SGD-SERIES
OM-SGD-SERIES
Smart Graphics Process Meters
立即购买 »
SPC Series, DP41-TBS
SPC Series, DP41-TBS
Meter Accessories: Protective Guards, Bench Stands, Splash Proof Covers
立即购买 »
400-820-0559