omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

⅛ DIN 应变、过程和温度仪表
带可选继电器和模拟输出

DP25B 系列

⅛ DIN 应变、过程和温度仪表 | DP25B 系列

⅛ DIN 应变、过程和温度仪表

查看下面所有型号

  • 输入
  • 热电偶
  • RTD
  • 过程(直流电压和电流)
  • 应变片
  • 选项
  • 继电器输出,带可调死区
  • 隔离或非隔离模拟输出
  • 完全可编程彩色显示屏
  • 低电压电源选件
温度和过程仪表, 计时器, 计数器 - 查看相关产品

产品描述

面板仪表/控制器
OMEGA™ DP25B系列仪表具有⅛ DIN面板仪表中最大、最明亮的显示屏。用户可选择显示屏颜色: 红色、琥珀色或绿色。
除了这个4位数字、9段式显示屏外,这些低成本面板仪表/控制器还可提供无与伦比的信号调节精确度。额外的功能包括基于微处理器的操作、双5 A SPDT继电器(可选),以及隔离或非隔离模拟信号输出(范围为 0 ~ 10 Vdc、0 ~ 20 mA或4 ~ 20 mA,可用于显示值的重传或用作比例控制输出)。DP25系列包括带有用于过程(直流电压和电流)、应变片、热电偶和RTD输入的型号。

热电偶和RTD 型号
这些型号将多功能与轻松编程完美结合。 DP25B-TC可选择用于J、K、T或J DIN热 电偶。DP25B-RTD接受Pt 100 W (0.00385曲线)RTD。

过程和应变型号
由于DP25B-E应变计能够接受极大范围的直流电压和电流输入, 因此它们可处理大部分过程和应变应用。特色包括几乎可通过前 面板为任何工程单位轻松进行标定、适合称重应用的远程皮重功 能、以及硬件锁定(防止未经授权更改设置)。此外,DP25B-E 仪表还具有内置激励(具有4个用户可选的电压值),可兼容大 部分传感器和变送器。

规格:
显示屏: 4位数字、9段式、21 mm (0.83")红色、 琥珀色或绿色LED(可编程)
模数技术: 双斜率
内部分辨率: 15位
极性: 自动
读取速率: 3/s
阶跃响应: 2 s
继电器输出(可选): 2个"C"型(SPDT)继电器,额定值为5 A 250 Vac,可编程实现自锁继电器/非自锁继电器的主动高/低报警
模拟输出(可选): 0 ~ 10 V, 4 ~ 20 mA或 0 ~ 20 mA; 可分配到显示范围(可调节)或通过1号设定值分配到比例控制输出(当用作控制输出时)
电源: 115 Vac或230 Vac ±10%、10 ~ 32 Vdc、26 ~ 56 Vdc;最大功率8 W(DP25B-TC或-RTD)、最大功率11 W(DP25B-E或-S);240 Vrms过电压保护
隔离: 基于EN61010的设计,适用于260 Vrms或Vdc,在3 mm间距的条件下,绝缘强度可抵御2500 V瞬变
NMR: 60 dB
CMR: 120 dB
工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
存放温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
相对湿度: 90% @ 40°C (104°F), 无冷凝
外形尺寸:48(高) x 96(宽) x 152 mm(厚)(1.89 x 3.78 x 6.0")
面板开孔: 45(高)x 92mm(宽)(1.772 x 3.622")
重量: 36 g (1.27 lb)

热电偶仪表规格
    输入: 热电偶类型J、K、T和J DIN
    继电器滞后现象: 编程范围0 ~ 9999
    精度: 30分钟预热后达到±0.5°C (0.9°F)
    温度系数: ±50 ppm/°C
    输入电阻: 100 MΩ

RTD 热电偶温度仪表/控制器规格
    输入: RTD 100 Ω Pt(0.00385曲线);2、3和4线可选
    精度: 30分钟预热后达到±0.5°C (0.9°F)
    温度系数: ±50 ppm/°C
    输入电阻: 100 MΩ

过程和应变仪表/控制
    输入范围: 0 ~ 100 mV,±50 mV;0 ~ 10V,±5V;0 ~ 20 mA;4 ~ 20 mA
    防护等级: 电压输入范围最大为240 Vrms;电流范围为200 mA
    输入阻抗: 100 mV或±50 mV范围内为100 MΩ;10V或±5V 范围内为1 MΩ;20 mA电流输入时为5 Ω
    模数技术: 双斜率
    内部分辨率: 15位
    极性: 自动
    最大误差应变/过程: 读数的±0.03%
    量程温度系数: ±50 ppm/°C
    暖机至达到额定精度的时间: 30 min
    激励电压: 24V @ 25 mA或12V @ 50 mA;10V @ 120 mA或5V @ 60 mA
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
DP25B-E用于连接放大的电压或电流输出装置
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-E
DP25B-E
¥3,678.23
货期: 2 周
 
过程仪表(直流电压和电流),带激励,基本装置
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-E-A
DP25B-E-A
¥4,760.41
货期: 库存
 
过程仪表(直流电压和电流),带激励和模拟输出
Quick Ship
  
DP25B-E-AR
¥5,771.63
货期: 8 周
 
过程仪表(直流电压和电流),带激励,模拟输出和双5A继电器
Quick Ship
  
DP25B-E-AI-R
¥5,901.73
货期: 8 周
 
过程仪表(直流电压和电流),带激励,隔离模拟量输出和双5A继电器
DP25B-S用于连接称重传感器,毫伏的输出设备和应变桥
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥3,482.50
货期: 8 周
 
应变输入过程仪表(成比例的电压和电流),带激励,基本装置
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S-A
DP25B-S-A
¥4,760.41
货期: 8 周
 
应变过程仪表(成比例的电压和电流),带激励和模拟输出
Quick Ship
  
DP25B-S-AR
¥5,771.63
货期: 8 周
 
应变过程仪表(成比例的电压和电流),带激励和模拟输出和双5A继电器
Quick Ship
  
DP25B-S-AI-R
¥5,901.73
货期: 8 周
 
应变过程仪表(成比例的电压和电流),带激励和隔离模拟量输出和双5A继电器
所有金额以RMB显示
注: * 非现场可安装。对于"-AI" 选项,需要 "-R" 选项。配备操作手册。

产品手册:

下载 DP25-E and DP25B-E - 1/8 DIN Process Panel Meter
下载 DP25-E and DP25B-E - Quick Start Manual for DP25-E Process Meter
下载 DP25-S and DP25B-S - Strain Gage Panel Meter Full Manual
下载 DP25-S and DP25B-S - Strain Gage Meter Quick Start Manual
400-820-0559