omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

磁性吸附热电偶探头

型号88401

热电偶探头 | 型号88401

热电偶探头

查看下面所有型号

  • 磁性底座可快速接触表面
  • 型号88401(左图)测量250℃(480华氏度)
  • 型号88402(右图)测量,以400℃(750℉)
  • 相对小的尺寸允许使用在紧凑的空间
  • 88401尺寸:19毫米(0.75“)x 27毫米(1.06”)x 19毫米(0.75“)
  • 88402尺寸:9.5毫米(0.38“)X16毫米(0.63”)x 38毫米(1.5“)
  • 可反复使用
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

有磁性的探头,适合对存在接触压力的表面进行长期温度测量。达到最大表面温度需要10秒。88401采用PFA绝缘导线,其最高表面温度为250°C (480°F)。88402采用"GG"玻璃纤维编织带绝缘导线,其最高工作温度为400°C (752°F)。两种传感器均配备SMPW连接器和TAS适配器。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88401K
88401K
¥2,049.49
货期: 库存
 
磁性吸附K型热电偶,最高温度250°C (480°F)
Quick Ship
  
88401E
¥2,164.67
货期: 7 周
 
磁性吸附E型热电偶,最高温度250°C (480°F)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88402K
88402K
咨询  
货期: 
 
 
磁性吸附K型热电偶,最高温度400°C (752°F)
Quick Ship
  
88402E
¥2,372.58
货期: 7 周
 
磁性吸附E型热电偶,最高温度400°C (752°F)
配件
Quick Ship
  
88401K-RE
咨询  
货期: 
 
 
备用替换K型元件或88401K
Quick Ship
  
88401E-RE
¥402.21
货期: 7 周
 
备用替换E型元件或88401E
所有金额以RMB显示
注: 配备扁针插头转圆针插头的适配器,TAS。
88401探头配备可更换元件。出于设计原因,88402的元件不可更换。
400-820-0559