omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

型号88107(*)

表面温度探头 | 型号88107(*)

表面温度探头

查看下面所有型号

  • 最高温度测量高达760℃(1400华氏度)
  • K和E型热电偶
  • 直线和直角探头
  • 我们最流行的款式,88006和88007,是理想的小型电子零件的温度测量
  • 所有型号提供一个成型的SMP或SMPW微型公接头
  • TAS适配器需另购
热电偶 - 查看相关产品

产品描述


直角探头,响应时间短。 护套长度102 mm (4")。最高表面温度760°C (1400°F)。
可更换元件需另购: 型号88106(*)-RE
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
例如部分号码如下所示。额外的配置,请参阅该表下方的零件编号生成。
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88006K
88006K
咨询  
货期: 
 
 
微型K型校准480C(900F)的温度快速响应的探头。不提供更换单元(见下面的选项)
Quick Ship
  
88006E
¥1,846.70
货期: 7 周
 
微型E型校准480C(900F)的温度快速响应的探头。不提供更换单元(见下面的选项)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88007K
88007K
咨询  
货期: 
 
 
微型K型校准250C(480F)的温度快速响应的探头。提供免费更换元件
Quick Ship
  
88007E
¥1,761.09
货期: 7 周
 
微型E型校准250C(480F)的温度快速响应的探头。提供免费更换元件
Quick Ship
  
88106K
咨询  
货期: 
 
 
K型直角探头1400华氏度(760摄氏度)4英寸护套
Quick Ship
  
88106E
¥2,996.30
货期: 7 周
 
E型直角探头1400华氏度(760摄氏度)4英寸护套
Quick Ship
  
88107K
¥2,964.23
货期: 库存
 
K型直角探头1400华氏度(760摄氏度)8英寸护套
Quick Ship
  
88107E
¥3,130.83
货期: 7 周
 
E型直角探头1400华氏度(760摄氏度)8英寸护套
Quick Ship
  
88108K
咨询  
货期: 
 
 
K型直角探头1400华氏度(760摄氏度)的12英​​寸护套
Quick Ship
  
88108E
¥3,204.21
货期: 7 周
 
E型直角探头1400华氏度(760摄氏度)的12英​​寸护套
Quick Ship
  
88016K
咨询  
货期: 
 
 
微型K型,直角探头,900华氏度(480摄氏度),传感头并行处理
Quick Ship
  
88016E
¥2,558.92
货期: 7 周
 
微型E型,直角探头,900华氏度(480摄氏度),传感头并行处理
Quick Ship
  
88016E-RE
¥402.21
货期: 7 周
 
更换模型88016E元件
Quick Ship
  
88006E-RE
¥402.21
货期: 7 周
 
更换模型88006E元件
Quick Ship
  
88007K-RE
咨询  
货期: 
 
 
更换模型88007K元件
所有金额以RMB显示
注: * 指定分度号:K - K型热电偶 E - E型热电偶

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 探测头风格 选项:
006 for 88006探测头
007 for 88007探测头
010 for 88010探测头
016 for 88016探测头
026 for 88026探测头
106 for 88106探测头
107 for 88107探测头
108 for 88108探测头

(2) 校准 选项:
K for CHOMEGA™-ALOMEGA™
E for CHROMEGA™ - 康铜

(3) 更换元件 选项:
无(选项为空白) for 标准探头(非更换元件)
-RE for 更换元件
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559