omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

微型张力或压缩高精度称重传感器
标准及公制型号

LCFD/LCMFD系列

微型张力或压缩高精度称重传感器 | LCFD/LCMFD系列

微型张力或压缩高精度称重传感器

查看下面所有型号

产品描述


张力/压缩 2.2 lb至1000 lb 10至5000 N

规格:
激励:
    ≤10 lb/50 N: 5 Vdc
    =25 lb/100 N: 10 Vdc
输出:
    2.2 lb/10 N: 1.5 mV/V(标称)
    =5 lb/20 N: 2 mV/V(标称)
精度(综合线性度和滞后性):
    ≤100 lb/500 N: ±0.15% FSO
    =250 lb/1000 N: ±0.20% FSO
重复性:
    ≤2.2 lb: ± 0.15% FSO
    =5 lb/10 N: 0.20% FSO
5测量点校准(在张力方面): 0%、50%、100%、50%、0%
零点平衡: ±2% FSO
工作温度范围: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
    跨距: ±0.009% FSO/°C
    零点: ±0.009% FSO/°C
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
电桥电阻: 最小350 Ω
结构: 不锈钢
电气连接: 1.5 m (5')4芯屏蔽电缆
    ≤10 lb/50 N: 附有温度补偿板的不锈钢多层PTFE
保护等级: IP65
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFD-1KG
LCFD-1KG
¥8,289.39
货期: 库存
 
+ / - 1公斤(2.2磅)容量称重传感器
Quick Ship
  
LCFD-5
¥10,317.23
货期: 17 周
 
+ / - 5磅容量称重传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFD-10
LCFD-10
¥10,317.23
货期: 17 周
 
+ / - 10磅容量称重传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFD-25
LCFD-25
¥10,317.23
货期: 2 周
 
+ / - 25磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCFD-50
¥10,317.23
货期: 2 周
 
+ / - 50磅容量称重传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFD-100
LCFD-100
¥10,317.23
货期: 2 周
 
+ / - 100磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCFD-250
¥9,768.24
货期: 库存
 
+ / - 250磅容量称重传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFD-500
LCFD-500
¥9,768.24
货期: 库存
 
+ / - 500磅容量的称重传感器
Quick Ship
  
LCFD-1K
¥9,768.24
货期: 库存
 
+ / - 1000磅容量称重传感器
配件和兼容仪表
Quick Ship
  
REC-006F
¥224.67
货期: 2 周
 
用于1公斤到10磅的杆端
Quick Ship
  
REC-010F
¥224.67
货期: 2 周
 
用于25磅到100磅的杆端
Quick Ship
  
REC-014F
¥224.67
货期: 2 周
 
用于250磅到1000磅的杆端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥3,482.50
货期: 4 周
 
4位数应变计,带激励
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥7,457.11
货期: 8 周
 
6位数应变计,带激励
所有金额以RMB显示
注: 配备5测量点NIST可溯源校准和59 kΩ分流数据。
DPiS仪表仅适合单向测量。
400-820-0559