omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

线的色标和误差范围

查看打印版本
(打印版本还包含国际色标)

ANSI
代码
合金组合
色标     
最大可用
温度
范围 ++
最大
热电偶级
温度
范围
最大温度
范围上的
电动势
(mV)
标准误差
范围**
(高于O°C)
特殊误差
范围**
(高于O°C)
IEC 584-3
色标
注释
环境
裸线
IEC
代码
+ 导线 - 导线 热电偶级 延长线级
J
Fe
(磁性)
康铜
铜镍
Cu-Ni
Thermocouple Color Codes 热电偶级:
32 ~ 1382°F
0 ~ 750°C
延长线级:
32 ~ 392°F
0 ~ 200°C
–346 ~ 2193°F
–210 ~ 1200°C
–8.095 ~
69.553
大于
2.2°C 或 0.75%
大于
1.1°C 或 0.4%
还原、真空、惰性环境。
限制用于高温
还原环境。不建议在
低温下使用。
J
K CHROMEGA™
镍铬
Ni-Cr
ALOMEGA™
镍铝
Ni-AI
(磁性)
热电偶级:
–328 ~ 2282°F
–200 ~ 1250°C
延长线级:
32 ~ 392°F
0 ~ 200°C
–454 ~ 2501°F
–270 ~ 1372°C
–6.458 ~
54.886
大于
2.2°C ~ 0.75%
大于
1.1°C ~ 0.4%
清洁的氧化和惰性环境。
限制用于真空
或还原环境。温度范围
宽,最常用的分度号。
K
T
Cu
康铜
铜镍
Cu–Ni
热电偶级:
–328 ~ 662°F
–250 ~ 350°C
延长线级:
–76 ~ 212°F
–60 ~ 100°C
–454 ~ 752°F
–270 ~ 400°C
–6.258 to
20.872
大于
1.0°C 或 0.75%
大于
0.5°C 或 0.4%
轻度氧化、还原、真空
或惰性环境。在潮湿环
境中性能良好。低温和
冷冻应用。
T
E CHROMEGA™
镍铬
Ni-Cr
康铜
铜镍
Cu-Ni
热电偶级:
–328 ~ 1652°F
–200 ~ 900°C
延长线级:
32 ~ 392°F
0 ~ 200°C
–454 ~ 1832°F
–270 ~ 1000°C
–9.835 to
76.373
大于
1.7°C 或 0.5%
大于
1.0°C 或 0.4%
氧化或惰性环境。限制
用于真空或还原环境。
每度电动势变化最高。
E
N OMEGA-P™
镍铬硅
Ni-Cr-Si
OMEGA-N™
镍硅镁
Ni-Si-Mg
热电偶级:
–450 ~ 2372°F
–270 ~ 1300°C
延长线级:
32 ~ 392°F
0 ~ 200°C
–450 ~ 2372°F
–270 ~ 1300°C
–4.345
to 47.513
大于
2.2°C 或 0.75%
大于
1.1°C 或 0.4%
为K型的备选产品,
更适高温环境。
N
R 铂铑合金-
13%铑
Pt-13% Rh

Pt
未确定 热电偶级:
32 ~ 2642°F
0 ~ 1450°C
延长线级:
32 ~ 300°F
0 ~ 150°C
–58 ~ 3214°F
–50 ~ 1768°C
–0.226
to 21.101
大于
1.5°C 或 0.25%
大于
0.6°C 或 0.1%
氧化或惰性环境。切勿
插入金属管道。
注意防止污染。
高温。
R
S 铂铑合金-
10%铑
Pt-10% Rh

Pt
未确定 热电偶级:
32 ~ 2642°F
0 ~ 1400°C
延长线级:
32 ~ 300°F
0 ~ 150°C
–58 ~ 3214°F
–50 ~ 1768°C
–0.236
to 18.693
大于
1.5°C 或 0.25%
大于
0.6°C 或 0.1%
氧化或惰性环境。切勿
插入金属管道。注意防
止污染。高温。
S
U
Cu
低镍铜
Cu-Ni
未确定 延长线级:
32 ~ 122°F
0 ~ 50°C
        拥有R型和S型热电偶
的延展级连接线,也称
为RX和SX延长线。
U
B 铂铑合金-
30%铑
Pt-30% Rh
铂铑合金-
6%铑
Pt-6% Rh
未确定 热电偶级:
32 ~ 3092°F
0 ~ 1700°C
延长线级:
32 ~ 212°F
0 ~ 100°C
32 ~ 3308°F
0 ~ 1820°C
0 ~ 13.820 0.5% over 800°C 未确定   氧化或惰性环境。切勿
插入金属管道。注意防
止污染。高温。常用于
玻璃行业。
B
G*
(W)

W
钨-
26%铼
W-26% Re
未确定 热电偶级:
32 ~ 4208°F
0 ~ 2320°C
延长线级:
32 ~ 500°F
0 ~ 260°C
32 ~ 4208°F
0 ~ 2320°C
0 ~ 38.564 大于
4.5°C 或 1.0%
未确定   真空、惰性、氢气环
境。注意防止脆裂。
在399°C (750°F)以下不
实用。不能用在
氧化气氛中。
G
(W)
C*
(W5)
钨-
5%铼
W-5% Re
钨-
26%铼
W-26% Re
未确定 热电偶级:
32 ~ 4208°F
0 ~ 2320°C
延长线级:
32 ~ 1600°F
0 ~ 870°C
32 ~ 4208°F
0 ~ 2320°C
0 ~ 37.066 大于
4.5°C 或 1.0%
未确定   真空、惰性、氢气环
境。注意防止脆裂。
在399°C (750°F)以下不
实用。不能用在
氧化气氛中。
C
(W5)
D*
(W3)
钨-
3%铼
W-3% Re
钨-
25%铼
W-25% Re
未确定 热电偶级:
32 ~ 4208°F
0 ~ 2320°C
延长线级:
32 ~ 500°F
0 ~ 260°C
32 ~ 4208°F
0 ~ 2320°C
0 ~ 39.506 大于
4.5°C 或 1.0%
未确定   真空、惰性、氢气环
境。注意防止脆裂。
在399°C (750°F)以下不
实用。不能用在
氧化气氛中。
D
(W3)
++除进一步受温度限制的T/C直径和后附绝缘表。
* 非正式符号或标准名称。
** 对于0℃以下的可控初始精度,请联系OMEGA销售部门索取4点校准报告。

400-820-0559