购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

温度


网上下单立享5%折扣!

应有尽有,适用于温度测量和监控应用。

SA1系列
SA1系列
快速响应热电偶
带自粘式衬片

立即购买 »
TJ36-CAXL
TJ36-CAXL
热电偶探头
坚固耐用、过渡连接型

立即购买 »
CN7500系列
CN7500系列
1⁄32 DIN斜坡/恒值 控制器
立即购买 »
HH500系列
HH500系列
手持式数字温度计
立即购买 »

铂—铑热电偶线
非绝缘细径,单线和对线,耐超高温

立即购买 »
304-(*) and INC-(*) Series
304-(*) and INC-(*) Series
OMEGACLAD™
热电偶线
氧化镁绝缘层金属护套

立即购买 »
5TC系列
5TC系列
成品绝缘热电偶
配备裸线头

立即购买 »
CL310
CL310
记录型多功能校准器
携带方便、高精度

立即购买 »
CN4000系列
CN4000系列
采用模糊逻辑的1⁄16、⅛和¼ DIN温度/过程控制器
立即购买 »
CN700系列
CN700系列
限值控制器
带蜂鸣器

立即购买 »
CN740 系列
CN740 系列
1⁄16 DIN温度控制器
立即购买 »
CN78000系列
CN78000系列
采用模糊逻辑的 1⁄16 DIN温度/过程 控制器
立即购买 »
CN7800系列
CN7800系列
1⁄16 DIN斜坡/恒值 控制器
立即购买 »
CN79000系列
CN79000系列
采用模糊逻辑的1⁄32双温区 控制器
立即购买 »
CNi16系列
CNi16系列
1⁄16 DIN温度、过程和应变PID控制器
立即购买 »
CNi32系列
CNi32系列
1⁄32温度、过程和应变PID控制器
立即购买 »
CNi8系列
CNi8系列
⅛ DIN温度、过程和应变 PID控制器
立即购买 »
DP1001AM<br>
DP1001AM

¼ DIN、10通道自动温度扫描器
立即购买 »
EXGG_JX_WIRE
EXGG_JX_WIRE
热电偶线
复式延展级

立即购买 »
HHM8229
HHM8229
5合1自动调量程数字万用表
立即购买 »
HJQIN
HJQIN
带有快速断开型连接器的热电偶
带模塑到探头金属护套的耐高温标准型连接器:标准尺寸

立即购买 »
ICIN
ICIN
快速脱开热电偶
配有可拆卸标准型连接器

立即购买 »
ICSS-PFA
ICSS-PFA
PFA涂层热电偶探头
配有标准型连接器

立即购买 »
JMTSS
JMTSS
过渡连接型探头
采用高温模塑结构 标准尺寸

立即购买 »
M12M系列
M12M系列
热电偶探头
带M12模塑连接器
标准和公制尺寸

立即购买 »
NB1-ICIN_INDUST_TC
NB1-ICIN_INDUST_TC
工业热电偶
保护头设计

立即购买 »
OM-EL-USB-2-LCD
OM-EL-USB-2-LCD
温度、湿度和露点数据记录器
配有LCD显示屏

立即购买 »
OS100E系列
OS100E系列
小型工业级、非接触式
IR温度传感器/变送器
带内置LED显示屏选件

立即购买 »
OS136
OS136
红外线温度传感器/变送器
小型低成本非接触式

立即购买 »
OS137 系列
OS137 系列
红外线温度传感器/变送器
紧凑型非接触式

立即购买 »
OSTW/HSTW 基对
OSTW/HSTW 基对
最常用的标准连接器
玻璃纤维填充尼龙,温度范围为-29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F) 液晶聚合体,温度范围为-29 ~ 260°C (-20 ~ 500°F)

立即购买 »
OSTW-CC系列
OSTW-CC系列
终极连接器
带集成电缆夹盖的OSTW型标准尺寸

立即购买 »
P-M和P-L系列
P-M和P-L系列
超精密浸没式RTD传感器
立即购买 »
PR-11
PR-11
带转接件的RTD探头
立即购买 »
RTD-2-F3105
RTD-2-F3105
RTD传感器——快速响应 带玻璃纤维绝缘导线的外露式RTD元件
立即购买 »
RTD-2-F3105-DINB-5PK
RTD-2-F3105-DINB-5PK
工业级RTD传感器(B级)
带导线 5只装

立即购买 »
RTD805_RTD806
RTD805_RTD806
空气温度RTD传感器
立即购买 »
RTD830
RTD830
螺栓固定型或粘合剂粘接型表面RTD传感器
立即购买 »
RTD-850
RTD-850
RTD传感器
带有小型外壳 用于有限空间的螺栓安装结构

立即购买 »
SA1-RTD
SA1-RTD
表面安装RTD
先进设计 提供A级精度"粘贴"或"粘合"到目标装置

立即购买 »
SA1-RTD-B系列 3件装
SA1-RTD-B系列 3件装
表面RTD
提供弹性表面测量解决方案 易于使用

立即购买 »
SA1XL   5件装
SA1XL 5件装
"一体式" 表面热电偶
玻璃纤维绝缘热电偶导线

立即购买 »
TH-10-44000  系列
TH-10-44000 系列
通用型热敏电阻探头
带不锈钢护套

立即购买 »
TH-44000系列
TH-44000系列
热敏电阻传感器
快速响应

立即购买 »
TJ36-CC_CHB
TJ36-CC_CHB
坚固耐高温的过渡连接探头
带玻璃纤维编织层的绝缘裸端导线

立即购买 »
TJ36-PFA_CHB
TJ36-PFA_CHB
坚固耐用的过渡连接型探头
涂有特氟龙的裸端导线

立即购买 »
TJ36-SB_CHB
TJ36-SB_CHB
坚固耐用的过渡连接探头
带不锈钢编织层护套的涂特氟龙导线,配有小型公连接器与电缆夹

立即购买 »
TJ36-XCIB_CHB
TJ36-XCIB_CHB
坚固耐高温的过渡连接探头, 带有外覆Inconel® 600编织层的 Nextel®裸端导线
立即购买 »
TJ36-XSIB Series
TJ36-XSIB Series
高温引线(Inconel®600编织护套型硅基陶瓷绝缘) 坚固耐用的过渡接头热电偶探头
立即购买 »
TXDIN1600系列
TXDIN1600系列
通用DIN导轨安装变送器
立即购买 »
TXDIN70
TXDIN70
双通道DIN导轨安装温度变送器
立即购买 »
挡片
挡片
热电偶接线端子
挡片罩

立即购买 »
BRLK和SSLK
BRLK和SSLK
适配器和衬套
标准尺寸

立即购买 »

以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。

OS150-2USB Series
OS150-2USB Series
A Fast Response Fixed Infrared Temperature Sensor fully PC  - Discontinued Configurable via a USB Connection
立即购买 »
OS151A-USB Series
OS151A-USB Series
Compact Non-Contact Infrared Temperature Transmitter USB PC Configurable with 4 to 20 mA Output
立即购买 »
OSXL-ASC
OSXL-ASC
Bench Top Thermal Imaging Camera Kit
立即购买 »
TJ36 and TJ48 Series with BX or SB
TJ36 and TJ48 Series with BX or SB
Armor Cable or Stainless Steel Overbraid Lead Heavy DutyTransition Joint Thermocouple Probes with Mini Male Connector
立即购买 »
(*)MTSS  Series in Fine Diameter
(*)MTSS Series in Fine Diameter
Fine Diameter Thermocouple (0.01 in. - 0.04 in.) Transition Junction TC Probes with Lead Wire
立即购买 »
(*)TSS Series
(*)TSS Series
Thermocouple Probe - Molded Transition Joint Probes with PFA Insulated Lead Wire
立即购买 »
304-(*) -MM and INC-(*)-MM Series
304-(*) -MM and INC-(*)-MM Series
OMEGACLAD™ Metal Sheath Mineral Insulated (MI) Thermocouple Wire with MgO
立即购买 »
5 Pack RTD Elements
5 Pack RTD Elements
OMEGA™ Thin Film DIN Class B Elements
立即购买 »
DP8891
DP8891
Waterproof Digital Thermometer with Probe
立即购买 »
M8M Series
M8M Series
Thermocouple Probes with M8 Molded Connectors
立即购买 »
OSXL-101
OSXL-101
Fixed Mount Thermal Imager
立即购买 »
RTD-(*)-F3102
RTD-(*)-F3102
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire and 2, 3 or 4 Wire Lead Configurations
立即购买 »
TCCTL Series
TCCTL Series
Field Adjustable Length Thermocouple Probe
立即购买 »
TJ36-BX Series
TJ36-BX Series
Rugged Transition Joint Probe Rigid BX Armor Cable over Lead Wire with Std Size Male Connector
立即购买 »
TL-10
TL-10
Non-Reversible Temperature Labels, 10 Temperature Ranges
立即购买 »
TL-C Series
TL-C Series
Non-Reversible Labels, Four Dot
立即购买 »
TL-S Series
TL-S Series
Non-Reversible Labels, Single Dot
立即购买 »
TSDC-9000-16 Series
TSDC-9000-16 Series
Irreversible Temperature Recording Strips
立即购买 »
VIP Series
VIP Series
Veterinary Implantation Probes for Thermocouples, RTDs, and Thermistors
立即购买 »