购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

梁, 剪切梁和双梁称重传感器


网上下单立享5%折扣!

应用于多种称重传感器应用、罐体称重和工业过程控制。

称重传感器产品搜索器
称重传感器产品搜索器
帮助您寻找适合您使用的称重传感器的最便捷方式。
立即购买 »
LC501/LCM501系列  LC511/LCM511系列
LC501/LCM501系列 LC511/LCM511系列
高精度不锈钢悬臂梁
标准及公制型号

立即购买 »
LC501/LCM501系列  LC511/LCM511系列
LC501/LCM501系列 LC511/LCM511系列
高精度不锈钢悬臂梁
标准及公制型号

立即购买 »
LCP 系列
LCP 系列
负载销称重传感器

立即购买 »

以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。

LC60
LC60
Aluminum Single Point Load Cells
立即购买 »
LC509
LC509
Beam Load Cells
with Built-in Amplified Voltage Output

立即购买 »
LC601
LC601
Low Range Constant Moment Beam Load Cells with 4-Direction Overload Stops
立即购买 »
LC602
LC602
Heavy Duty Constant Moment Beam Load Cells, Environmentally Sealed
立即购买 »
LCDA
LCDA
Low Profile Bending Beam Load Cells
立即购买 »
LCEA
LCEA
Economical Bending Beam Load Cells
立即购买 »
LCJA Series
LCJA Series
Heavy Duty Shear Beam Load Cells
立即购买 »
LCM601 Series
LCM601 Series
Low Range Beam Load Cells
立即购买 »
LCM602 Series
LCM602 Series
Heavy Duty Constant Momemt Beam Load Cells, Metric, ±25 kgF to ±5,000 kgF
立即购买 »