omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

传感器


网上下单立享5%折扣!

电感式接近传感器带有集电极开路输出。

PX409系列
PX409系列
高精度压力传感器
立即购买 »
OS100E系列
OS100E系列
小型工业级、非接触式
IR温度传感器/变送器
带内置LED显示屏选件

立即购买 »
PR-25CU系列
PR-25CU系列
铜尖端RTD传感器
快速响应 经过振动测试

立即购买 »
PX119
PX119
低成本紧凑型不锈钢压力变送器
立即购买 »
DRTB系列
DRTB系列
热电偶接线端子
可安装于DIN导轨,方便进行检查和故障排除

立即购买 »
PX409系列
PX409系列
微加工硅传感器
湿/干差压型号差压传感器

立即购买 »
PX409系列
PX409系列
压力传感器,液压压力传感器,高精度压力传感器
立即购买 »

多对延长电缆
立即购买 »
BT系列
BT系列
经济型卡口式压簧式热电偶
——配备不锈钢
铠装电缆

立即购买 »
CF系列
CF系列
适用于挤出机的热电偶 - 带压合接头和不锈钢铠装电缆
立即购买 »
DPGM409 系列
DPGM409 系列
数字压力计
带公制接头和量程,精度达到0.08%,不锈钢接液部件和壳体

立即购买 »
FSW800 系列
FSW800 系列
气流监控器
紧凑型风扇和滤清器风扇

立即购买 »
HHF1000系列
HHF1000系列
手持式空气速度/ 温度计
配备无线选件

立即购买 »
LC101/LCM101 系列 LC111/LCM111 系列
LC101/LCM101 系列 LC111/LCM111 系列
全不绣钢S型称重传感器
精度高、价格实惠、标准及公制型号

立即购买 »
LC103B
LC103B
高精度紧凑型不锈钢S型称重传感器
立即购买 »
新产品
LC201/LCM201系列
LC201/LCM201系列
超小型张力或压缩称重传感器
直径仅19 mm (0.75"),标准及公制型号

立即购买 »
LC202/LCM202系列
LC202/LCM202系列
微型通用称重传感器 螺柱安装型,直径为25 mm (1") ~ 35 mm (1.38")
标准及公制型号

立即购买 »
LC302/LCM302系列
LC302/LCM302系列
不锈钢压缩称重传感器
直径仅19 mm (0.75") 标准及公制型号

立即购买 »
LC501/LCM501系列  LC511/LCM511系列
LC501/LCM501系列 LC511/LCM511系列
高精度不锈钢悬臂梁
标准及公制型号

立即购买 »
LC703/LCM703系列<br>
LC703/LCM703系列

微型低高度张力传感器
高度极低,仅为19 mm (0.75")至25 mm (1") 标准及公制型号

立即购买 »
LC8200系列
LC8200系列
紧凑型通孔称重传感器
2.00"外径
2.00"外径

立即购买 »
LCFD/LCMFD系列
LCFD/LCMFD系列
微型张力或压缩高精度称重传感器
标准及公制型号

立即购买 »
LCFL/LCMFL系列
LCFL/LCMFL系列
经济型微型张力或压缩称重传感器
直径为19 mm (0.75")和25.4 mm (1"), 标准及公制量程

立即购买 »
LCGB系列
LCGB系列
微型工业压缩称重传感器
带穿透型安装孔

立即购买 »
LCGD/LCMGD系列
LCGD/LCMGD系列
微型工业压缩称重传感器
标准及公制型号

立即购买 »
LCKD/LCMKD系列
LCKD/LCMKD系列
超小型工业压缩称重传感器
标准及公制型号

立即购买 »
LCMHD系列
LCMHD系列
低轮廓张力或压缩力称重传感器
饼式

立即购买 »
LCP 系列
LCP 系列
负载销称重传感器

立即购买 »
LCR系列
LCR系列
高精度S型称重传感器
坚固耐用,适合工业应用

立即购买 »
LD701
LD701
非接触式线型位移传感器
立即购买 »
LDI-119
LDI-119
高精度位移传感器/运动传感器(LVIT)
立即购买 »
新产品
LDI-127 and LDI-128
LDI-127 and LDI-128
重型位移传感器/位置传感器/运动传感器
立即购买 »
LP801系列
LP801系列
大量程线性电位计
适用于位移测量

立即购买 »
LVCN414系列
LVCN414系列
非接触式液位控制器
用于小型储罐应用

立即购买 »
LVU-A710 系列
LVU-A710 系列
紧凑型超声波固态液位开关
立即购买 »
M12M系列
M12M系列
热电偶探头
带M12模塑连接器
标准和公制尺寸

立即购买 »
M12TXC
M12TXC
紧凑和可编程M12 RTD温度变送器
立即购买 »
M12系列
M12系列
热电偶探头
带有安装螺纹和M12连接器 标准尺寸

立即购买 »
NB1-ICIN_INDUST_TC
NB1-ICIN_INDUST_TC
工业热电偶
保护头设计

立即购买 »
OS136
OS136
红外线温度传感器/变送器(已停产)
小型低成本非接触式

立即购买 »
OS137 系列
OS137 系列
红外线温度传感器/变送器
紧凑型非接触式

立即购买 »
OS35RS系列
OS35RS系列
智能微型红外线热电偶

立即购买 »
PR-21SL系列
PR-21SL系列
带M12连接器的簧压 RTD传感器
在热电偶套管中使用

立即购买 »
PR-21系列
PR-21系列
RTD传感器
带M12连接器,适用于过程控制和测试以及测量应用

立即购买 »
PR-22系列
PR-22系列
带M12模塑连接器的 RTD探头
标准和公制尺寸

立即购买 »
PRS-S-M12系列
PRS-S-M12系列
卫生级RTD探头
标准型和加强型,带M12连接器

立即购买 »
PX190
PX190
紧凑型压力变送器
立即购买 »
新产品
PX3005
PX3005
量程可调带数字显示工业压力变送器
立即购买 »
新产品
PX309系列
PX309系列
全不锈钢压力传感器
可兼容多种介质
先进的硅加工技术

立即购买 »
PX309系列
PX309系列
全不锈钢传感器
多介质兼容 高性能硅技术

立即购买 »
PX600系列
PX600系列
超小型齐平膜片压力传感器
带⅜-24螺纹

立即购买 »
PX709GW系列
PX709GW系列
浸没式压力传感器
用于液位、深度或地下水测量

立即购买 »
PXM409系列
PXM409系列
精密微加工硅传感器和变送器
立即购买 »
SLE 测温线
SLE 测温线
热电偶测温线
特殊误差限

立即购买 »
TT-(*)-TWSH, FF-(*)-TWSH, EXPP-(*)-TWSH and EXFF-(*)-TWSH
TT-(*)-TWSH, FF-(*)-TWSH, EXPP-(*)-TWSH and EXFF-(*)-TWSH
绞合/屏蔽-热电偶测温线/延长线补偿导线
立即购买 »
TT-T, GG-T, PP-T系列
TT-T, GG-T, PP-T系列
高品质 T 型热电偶线 双重绝缘
立即购买 »
UMR14-系列
UMR14-系列
中程超声波液位/距离变送器-开关
立即购买 »
WW26, W5W26, W3W25
WW26, W5W26, W3W25
钨铼合金细径热电偶测温线
高温应用

立即购买 »
HHP240系列
HHP240系列
手持式数字压力计
可测量差压、表压以及绝对压力

立即购买 »

OMEGAFILM™铂 RTD传感器
立即购买 »
DPG409系列
DPG409系列
超高精度数字压力表
不锈钢接液部件和壳体

立即购买 »
M8C和M12C系列
M8C和M12C系列
热电偶延长电缆
模塑M8和M12

立即购买 »

以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。

LDI-619-Series
LDI-619-Series
Rugged Contactless LVIT Displacement Transducers with DC Output
立即购买 »
OS212 Series
OS212 Series
Fixed Infrared Non-Contact Temperature Sensor with adjustable emissivity and optional display
立即购买 »
USR03-Series
USR03-Series
Short Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch
立即购买 »
LDI-G19
LDI-G19
Compact Spring Loaded Linear Variable Inductive Position Sensor
立即购买 »
M12CM SERIES
M12CM SERIES
M12 Cables with Over Molded and Compensated Connectors for Thermocouples
立即购买 »
M12LCP-KSS-1/4-U-0600
M12LCP-KSS-1/4-U-0600
Thermocouple Probes With High Temperature M12 Molded Connectors
立即购买 »
M12TX
M12TX
M12 Temperature Transmitter with 100Ω RTD
立即购买 »
M12TXSS
M12TXSS
M12 Stainless Steel RTD Temperature Transmitters
立即购买 »
OS-MINIHUB
OS-MINIHUB
Multi-Channel IR Monitoring System RS485/Modbus Outputs
立即购买 »
OS-VIR50
OS-VIR50
Digital Infrared Video Thermometer
立即购买 »
OS1327D
OS1327D
Infrared Thermometer with USB Interface
立即购买 »
PR-26 Metric Series
PR-26 Metric Series
Vibration Resistant and Bendable RTD (Pt100) Probes with M12 Connector and Mounting Threads (Metric Sizes)
立即购买 »
PR-26 Series
PR-26 Series
Vibration Resistant and Bendable RTD (Pt100) Probes with M12 Connector and Mounting Threads (Fractional Sizes)
立即购买 »
PR-31
PR-31
Bendable and Vibration Resistant RTD Probes with High Temperature Molded M12 Connector
立即购买 »
PX3005-DIFF
PX3005-DIFF
Differential Pressure Transmitter with Digital Display
立即购买 »
RTDM12
RTDM12
Compact RTD Temperature Sensors
立即购买 »
OS151A-USB Series
OS151A-USB Series
Compact Non-Contact Infrared Temperature Transmitter USB PC Configurable with 4 to 20 mA Output
立即购买 »
OS210-150-300-800
OS210-150-300-800
Fixed Infrared Temperature Transmitters with a Selection of Field of Views to fit most Industrial Applications
立即购买 »
OS210-C4 Series
OS210-C4 Series
Fixed Infrared Temperature Sensor With RS485 MODBUS® RTU Interface and a broad selection of Field of Views
立即购买 »
OSXL-ASC
OSXL-ASC
Bench Top Thermal Imaging Camera Kit
立即购买 »
OMDC-MPU-A Speed Sensor
OMDC-MPU-A Speed Sensor
Hall Effect Geartooth Pick-Up Sensor for Detecting Speed
立即购买 »
PX5200 Rangeable dp Transmitter
PX5200 Rangeable dp Transmitter
Pressure Transmitter, Rangeable Wet/Wet Differential
立即购买 »

Ultrasonic Level Sensor and Transmitter for Close Range Measurement  - Discontinued
立即购买 »
(*)TSS Series
(*)TSS Series
Thermocouple Probe - Molded Transition Joint Probes with PFA Insulated Lead Wire
立即购买 »
8800PC-K
8800PC-K
Pipe Clamp Thermocouple
立即购买 »
CMC-CPC-Series
CMC-CPC-Series
Coded Non-Contact Safety Switches With Compact Slim Fitting Housing
立即购买 »
CMR-CPR-Series
CMR-CPR-Series
Magnetic Non-Contact Safety Switches with Compact Slim Fitting Housing
立即购买 »
CNI-CB120/240 Temperature - Process Controller
CNI-CB120/240 Temperature - Process Controller
Microprocessor-based Controller Self container Temperature controller
立即购买 »
CNI-CB120SB Temperature - Process Controller
CNI-CB120SB Temperature - Process Controller
Microprocessor-based Controller Self container Temperature controller
立即购买 »
CO SERIES
CO SERIES
Cement-On Surface Thermocouples
立即购买 »
CO4-K Series
CO4-K Series
 - Discontinued Cement-On Surface Thermocouples
立即购买 »
E47 Series
E47 Series
Precision Limit Switches
立即购买 »
E47BCC Series
E47BCC Series
Limit Switch, Prewired, Compact
立即购买 »
E48 Series
E48 Series
Safety Key Interlock Limit Switches
立即购买 »
E50 Series
E50 Series
Modular Plug-In Limit Switches
立即购买 »
E57 Small Diameter Series Inductive Proximity Sensors
E57 Small Diameter Series Inductive Proximity Sensors
Proximity Sensor with sensing range from 0.8 to 3mm with LED indicator
立即购买 »
E58 Series
E58 Series
Photoelectric Sensors - Harsh Duty Series
立即购买 »
FL500-R
FL500-R
Proximity Switches for Use With FL-500 Series Flowmeters
立即购买 »
FST1000 Series
FST1000 Series
Economical Air Flow Switch
立即购买 »
FSW-25
FSW-25
Trim to Size Paddle Type Liquid Flow Switch
立即购买 »
FSW530 Series
FSW530 Series
Liquid Micro-Flow Switches
立即购买 »
FTP-PROBE
FTP-PROBE
Flow Through Temperature Sensor
立即购买 »
GLS-GLS-SS-Series
GLS-GLS-SS-Series
Standard Duty Safety Rope Pull Switches
立即购买 »
HHP360
HHP360
  Discontinued - High Accuracy Digital Barometer
Precision Absolute Manometer

立即购买 »
iPROX Series Inductive Proximity Sensors
iPROX Series Inductive Proximity Sensors
2-wire AC and 3-wire DC Inductive Proximity Sensors
立即购买 »
KLM-KLP-KL3-SS-Series
KLM-KLP-KL3-SS-Series
Guard Locking Safety Switches
立即购买 »
KP-K-SS-Series
KP-K-SS-Series
Tongue Operated Safety Interlock Switches
立即购买 »
LC204
LC204
High Accuracy Miniature Universal Load Cells | 2" Diameter | 25 to 10,000 lb
立即购买 »
LC601
LC601
Low Range Constant Moment Beam Load Cells with 4-Direction Overload Stops
立即购买 »
LD200
LD200
LVDT
Economical AC Displacement Transducers

立即购买 »
LD340-12.5
LD340-12.5
Miniature LVDT Displacement Transducer with Guided Core
立即购买 »
LD400
LD400
Miniature DC Output Displacement Transducers with Acetal Bearings
立即购买 »
LD500
LD500
LVDT Precision DC Gaging Transducers for Quality Control or Automation Tooling
立即购买 »
LDX-D
LDX-D
DIN Rail Mount Signal Conditioners for AC LVDT Transducers
立即购买 »
LMC-LPC-Series
LMC-LPC-Series
Coded Non-Contact Safety Switches with European Industry Standard Fitting
立即购买 »
LMR-LPR-Series
LMR-LPR-Series
Magnetic Non-Contact Safety Switches with European Industry Standard Fitting
立即购买 »
LVD-803 and LVD-804 Series
LVD-803 and LVD-804 Series
Fail-Safe Dry Material Rotary Paddle Level Switches
立即购买 »
M12CM-RTD
M12CM-RTD
High Temperature M12 Extension Cables
立即购买 »
M12TX-PT100
M12TX-PT100
Inline RTD Temperature Transmitter for 100Ω PT RTDs
立即购买 »
M8M Series
M8M Series
Thermocouple Probes with M8 Molded Connectors
立即购买 »
OMDC-CF Series Motor Speed Sensor
OMDC-CF Series Motor Speed Sensor
Speed Sensor Kit for AC or DC NEMA "C" Face Motors, for use with Tachometers and Close Loop Controls.
立即购买 »
OS-PC
OS-PC
High Speed Infrared Sensor with Small Measured Spot
立即购买 »
OS550 Series - See the NEW OS550A Series
OS550 Series - See the NEW OS550A Series
Industrial Non-contact Infrared Thermometer / Transmitter with Local Display and Analog Output
立即购买 »
OS550A-BB Series
OS550A-BB Series
Industrial Non-Contact Infrared Thermometer/Transmitter OEM
立即购买 »
OSXL-EX Series
OSXL-EX Series
Compact Infrared Cameras - Thermal Imagers
立即购买 »
PCLM-FT, PCLM-SMP-FT, PCLM-SMP-RSC-FT, TAS-(*)-1-FT AND TAS-(*)-3-FT
PCLM-FT, PCLM-SMP-FT, PCLM-SMP-RSC-FT, TAS-(*)-1-FT AND TAS-(*)-3-FT
EMI Protection Hardware with Nickel-Zinc Ferrite Cores.
Includes Adapters and Cable Clamps for Standard and Miniature Connectors

立即购买 »
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
Sensor and Multi-Level DIN Rail Terminal Blocks with Screw Connection. Ideal for 2-& 3-wire RTDs.
立即购买 »
PR 23 Series
PR 23 Series
PT100 RTD Probes with M8 Molded Connectors
立即购买 »
PR-30 Series
PR-30 Series
Temperature Sensors for Oil, Fuel or Other Liquids
立即购买 »
PRS-CB Series
PRS-CB Series
Sanitary RTD Sensors with Integral Cables for use in CIP Clean-In-Place Applications
立即购买 »
PRS-NB9W Sanitary RTD Sensors
PRS-NB9W Sanitary RTD Sensors
3-A Approved Sanitary RTD Sensors with Polypropylene or Stainless Steel Connection Heads
立即购买 »
PRS-TW-M12 Series
PRS-TW-M12 Series
Sanitary RTD Sensors with Thermowell Removable Sensor M12 Connector for use in CIP Clean-In-Place Processes
立即购买 »
PRS-TW-NB9W Series
PRS-TW-NB9W Series
Sanitary RTD Sensor with Thermowell/ Removable Sensor/ Connection Head For Use in Clean-In-Place (CIP) Processes
立即购买 »
PRTF-12, PRTF-14, PRTF-18, PRTF-19  Series
PRTF-12, PRTF-14, PRTF-18, PRTF-19 Series
Platinum RTD Sensors With Industrial Protection Heads
立即购买 »
PRTF-13 Series
PRTF-13 Series
Platinum RTD Probe with pt100 Ohm Thin Film DIN Platinum RTD Element and 3 Prong Heavy Duty Connector
立即购买 »
PRTF-16 Series
PRTF-16 Series
Platinum RTD With Utility Handle
立即购买 »
PRTF10-E-BX Series
PRTF10-E-BX Series
General Purpose RTD Probes with Fiberglass Insulated Cables and Stainless Steel BX Armor Hose
立即购买 »
PRTF10-E-SB Series
PRTF10-E-SB Series
General Purpose RTD Probes with Stainless Steel Braided Fiberglass Insulated and Jacketed Cables
立即购买 »
PRTF11-E-BX
PRTF11-E-BX
RTD Probes with Transitions and Stainless Steel BX Armor Cable for Industrial Applications
立即购买 »
PRTF11-E-GG
PRTF11-E-GG
RTD Probes with Transitions, Strain Relief Springs and Fiberglass Insulated and Jacketed Cables
立即购买 »
PRTF11-E-SB Series
PRTF11-E-SB Series
RTD Probes with Transitions, Strain Relief Springs and Fiberglass Insulated & Jacketed Stainless Steel Braided Cables
立即购买 »
PST-4130
PST-4130
Regulated Power Supply for Transducers and Bridges, Adjustable 4 to 15 Vdc Output
立即购买 »
PSW-190
PSW-190
Economical Brass Pressure Switches
立即购买 »
PSW-620/PSW-630 Series
PSW-620/PSW-630 Series
Economical Pressure and Vacuum Switches
立即购买 »
PSW-800
PSW-800
Economical Industrial Pressure Switches for Vacuum to 7500 psi
立即购买 »
PX610
PX610
  Discontinued - Subminiature Millivolt Output Type Pressure Transducer for Accurate Measurements in Restricted Locations
立即购买 »
PX654
PX654
Highly Accurate, Low Pressure Industrial Transducer
立即购买 »
PX656
PX656
Highly Accurate, Low Pressure Industrial Transmitter
立即购买 »
SMC-SPC-Series
SMC-SPC-Series
Coded Non-Contact Safety Switches with Universal 22 mm (0.87") Fitting
立即购买 »
SMR-SPR-Series
SMR-SPR-Series
Magnetic Non-Contact Safety Switches with Universal 22 mm (0.87") Fitting
立即购买 »
T5R, T3R, TOR
T5R, T3R, TOR
Unsheathed Fine Gage Tungsten-Rhenium Microtemp Thermocouples
立即购买 »
TCCTL Series
TCCTL Series
Field Adjustable Length Thermocouple Probe
立即购买 »
TERP, TEFE, SEFE and SERP
TERP, TEFE, SEFE and SERP
Thermocouple Probes for Plastic Extruders - Stainless Steel Tips
立即购买 »
TOS-Series
TOS-Series
High Temperature Thermocouple Sensor For Oven or Furnace Measurements
立即购买 »
ULR30-Series
ULR30-Series
Long Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch
立即购买 »
ZB SERIES Rotary Encoder
ZB SERIES Rotary Encoder
Industrial Duty Rotary Encoder with Single Channel or Quadrature Output - Can be Converted to Industrial Length Sensor
立即购买 »
HW3000 Series
HW3000 Series
PVC Hook Up Wire, 300 V UL appliance wire
立即购买 »
OMDC-PU-E and -R Series
OMDC-PU-E and -R Series
AC or DC Motor Speed Sensors from 1- 20 pulses per revolution to monitor speed and direction.
立即购买 »
OMTBV7-WTC, -WTF, -WTS
OMTBV7-WTC, -WTF, -WTS
Thermocouple Terminal Blocks and Sensor Terminal Blocks
立即购买 »
View All RTDs
View All RTDs
View our large selection, including general purpose, quick disconnect, indutrial, extruder, surface measurement, and more!
立即购买 »
View All Wire
View All Wire
View the expansive selection of wire which Omega offers
立即购买 »
DRTB-Rail Series
DRTB-Rail Series
DIN Rails, Standard and Pre-Cut Lengths
立即购买 »
LP-PS Series Power Supplies
LP-PS Series Power Supplies
Low Profile DIN Rail Power Supplies for industrial devices
立即购买 »
OMDC-MD DC Speed Control
OMDC-MD DC Speed Control
Programmable DC Speed Control with Closed Loop Feedback and Digital LED Display for DC Motors Rated to 2 HP
立即购买 »
SL-PS Series Power Supplies
SL-PS Series Power Supplies
Power Supplies, Space Saving DIN Rail Mounting, 10 to 100 Watt for 5, 12, 24 & 48 VDC
立即购买 »
PRMAG Series
PRMAG Series
Magnetic-Mount RTD Sensors
立即购买 »