温度控制开关
1/32和1/16 DIN自动调谐控制器
1/4 DIN控制器
1/8 DIN自动调谐控制器
PLC, 人机界面工业控制
仪表和控制器配件
台式和壁挂式控制器
外壳
多回路控制器
安全限值控制器
家庭系列自动调谐控制器
带可编程五彩显示的自动调谐控制器
温度开关及低成本控制器
电源产品
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
温度过程控制器和电源开关装置
» 可控硅整流器,固态继电器,电流接触器和电源控制器
可控硅整流器,固态继电器,电流接触器和电源控制器
快速、便利地完成或中断电路,无移动部件。固态继电器提供许多样式和尺寸。
OB-100 高温粘合剂 & OT-201 导热硅脂
环氧树脂高温粘合剂和导热硅脂
立即购买 »
以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。
SSR330 & SSR660 Series
Solid State Relays for Vdc & Vac Input/ Vac Output
立即购买 »
SSRL240 and SSRL660 Series
High Reliability Solid State Relays
立即购买 »
MC1, MC2 & MC3 Series
Magnetic Contactors for High Power Temperature Control
立即购买 »
PCM4
Pulse Control Module
立即购买 »
PCM5
Pulse Control Module
立即购买 »
RELAY-URM-400, RELAY-URM-800
Universal Relay Module
立即购买 »
SBG22445A,SBG25872A,SBG25873A,SBG41705A
Solid-State Relays for Intrinsic Safety
立即购买 »
SCR19 and SCR39 Series
SCR Power Controllers for Electrical Heaters Control
立即购买 »
SCR19-H and SCR39-H
SCR Power Controllers
立即购买 »
SSR3PH Series
THREE-PHASE SSR Vac Input / Vac Output. DIN Rail or Panel Mount
立即购买 »
SSRDC100V Series
Solid State Relays for Vdc Input/ Vdc Output
立即购买 »
SSRDIN Series
DIN Rail Mount Solid State Relays
立即购买 »
SSRDIN660 Series
SINGLE-PHASE SSR Vdc & Vac Input/ Vac Output. DIN Rail or Panel Mount
立即购买 »
SSRINT660 Series
INTELLIGENT SSR Vac Input / Vac Output. DIN Rail or Panel Mount
立即购买 »
SSRLDUAL240 Series
Dual Solid State Relays 25 and 40 Amp; Vdc Input/Vac Output
立即购买 »
HW3000 Series
PVC Hook Up Wire, 300 V UL appliance wire
立即购买 »