omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

带手柄探头


网上下单立享5%折扣!

手柄探头最适用于重复测量,有塑料或金属的易握把手。其快速断开、特殊顶端、可伸缩电缆等特点使之适用于众多应用项目。

电阻温度检测器产品搜索器
电阻温度检测器产品搜索器
帮助您寻找适合您使用的电阻温度检测器的最便捷方式。
立即购买 »
用于RTD探头
用于RTD探头
快速脱开探头
插入HDX-OTP手柄中

立即购买 »
T 系列
T 系列
小型连接器
用于RTD和热敏电阻

立即购买 »
MTP<br>基本型连接器
MTP
基本型连接器

三插脚小型连接器
玻璃纤维填充尼龙 额定温度为-29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)

立即购买 »
OTP系列<br>基本配对
OTP系列
基本配对

三插脚标准连接器
玻璃纤维填充尼龙色标, 具有屏蔽连接插脚,
额定温度为-29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)

立即购买 »
 

以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。

PR-16
PR-16
RTD Utility Handle Probe
立即购买 »
PRTF-16 Series
PRTF-16 Series
Platinum RTD With Utility Handle
立即购买 »
PRS Series
PRS Series
Integral Plastic Handle RTD Probes
立即购买 »
M12-HANDLE-A
M12-HANDLE-A
Probe Handle For M12 Temperature Sensors
立即购买 »
M12CM-RTD
M12CM-RTD
High Temperature M12 Extension Cables
立即购买 »
PR-11, PR-13, PR-16, and PR-17 Series
PR-11, PR-13, PR-16, and PR-17 Series
Fine Diameter 1/16" and 1.5mm RTD (PT100) Probes
立即购买 »
PRTF-13 Series
PRTF-13 Series
Platinum RTD Probe with pt100 Ohm Thin Film DIN Platinum RTD Element and 3 Prong Heavy Duty Connector
立即购买 »
 
400-820-0559