omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

红外黑体校准器


网上下单立享5%折扣!

校准红外高温计。黑体校准器使用具有较高放射率的靶板,最大限度地降低了放射率错误。

校准器产品搜索器
校准器产品搜索器
帮助您寻找适合您使用的校准器的最便捷方式。
立即购买 »
Black point™ BB703
Black point™ BB703
小型黑体校准源
便携式设计,高温度范围

立即购买 »

以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。

BB-2A
BB-2A
Infrared Calibrator: Hot Blackbody Calibration Source
立即购买 »
BB-5
BB-5
Fiber Optic Calibrator Source
立即购买 »
BB701
BB701
Infrared Calibrator: Hot/Cold Blackbody Calibration Source
立即购买 »
BB702 and BB702-230VAC
BB702 and BB702-230VAC
Infrared Calibrator: High Performance Blackbody Calibration Source
立即购买 »
BB704 and BB704-230VAC
BB704 and BB704-230VAC
Infrared Calibrator: High Performance Blackbody Calibration Source with Large 102 mm (4") Opening
立即购买 »
BB705
BB705
Blackbody Calibrator for Very High Temperature Infrared Calibration
立即购买 »
Models BB-4A and BB-4A-230VAC
Models BB-4A and BB-4A-230VAC
Infrared Calibrator: High Temperature Blackbody Calibration Source
立即购买 »
 
400-820-0559