温湿度计校准,精密校准设备和冰点参考
冰点基准室
冷端补偿和冰点参考设备
循环水浴器
手持便携校准器,模拟器,分析仪
流砂水浴器探头校准
热电偶-模拟转换器
红外黑体校准器
马弗炉
高精度台式校准器,温度计
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
精密校准设备和冰点参考
» hot point™ 干探头校准
hot point™ 干探头校准
Hot point
®
干块探头校准器可快速、准确、稳定地校准测温探头。
CL1000系列
小型hot point™
干体式温度探头校准器
立即购买 »
CL1201
高温干体式校准器
立即购买 »
CL-355A
紧凑型便携式温度校准器
手持式或工作台式,设备重量4 kg (9 lb)
立即购买 »
DBCL-130
Portable Dry Block Calibrator -25°C-13°F) to 130°C (266°F)
立即购买 »
DBCL-400
Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert
立即购买 »
以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。
CL900 and CL950 Series
hot point™ Dry Block Probe Calibrator
立即购买 »
TCL-650S, TCL-M165S-B, TCL-M255S-B, TCL-3M165E
Dry Block Temperature Calibrators and Micro-Bath Calibrators
立即购买 »
CL900A and CL950A Series
hot point
TM
Dry Block Probe Calibrator with RS232 Communications
立即购买 »
CL-700A Series
Dry Block Calibrators
立即购买 »
CL-770A, 780A, 790A Series
Dry Block Calibrators
立即购买 »
CL120 and CL134 Series
Block Calibrator Offering Simultaneous Heating and Cooling in One Unit. Features "Universal Jaw" to Accept Irregularly Shaped Sensors
立即购买 »
CL1500 Series
Hot/Cold Benchtop Dry Block Calibrator
立即购买 »
CL1600-120V
Surface Probe Tester
立即购买 »