omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

浸入式加热器

浸入式加热器简介

浸入式加热器是安装于罐体或容器内用来加热液体的设备。安装方式可分为槽边安装、法兰安装或螺纹安装。
浸入式加热器

了解更多有关浸入式加热器的信息

槽边浸入式加热器

槽边浸入式加热器专用于无法方便地安装穿过侧壁的浸入式加热器的容器。此类加热器通过容器顶部进行安装,被加热部分沿着罐体侧壁或位于罐体底部。容器内液体的自然循环使热量得以均匀分布。提供的端子接头或导线用来连接电源。

此类加热器的加热元件由铜、钢、不锈钢、铸铁、耐热镍铬铁合金、钛和PFA涂层等制成。有各种额定功率(以千瓦计)、形状和安装方式可供选择,能够适应多种不同的应用环境。

槽边浸入式加热器加热元件的材质和形状千差万别,令您可以在应用这些设备时拥有众多选择。水、油、溶剂、镀液、盐和酸是经常使用浸入式加热器加热的众多液体和粘性物质的一部分。槽边浸入式加热器易携带和拆卸,可以方便地清洗罐体和加热器,而且安装时罐内有足够的工作空间。

法兰浸入式加热器

法兰浸入式加热器由焊接或铜焊到法兰中的弯成U形的管状元件构成,而且还具有用于电气连接的接线盒。法兰加热器通过连接到焊在罐壁或喷嘴的配对法兰进行安装。由于有众多法兰尺寸、额定功率值(以千瓦计)、电压值、端子接头和护套材质可供选择,让这些加热器成为各种类型加热应用的理想之选。

法兰浸入式加热器是应用最广泛的液体(如水、油、导热流体和腐蚀性溶液)加热方法之一。它们适于在罐体和压力容器内使用,易于安装和维护,可为众多过程加热。直接浸入方法不但高效节能而且易于监测和控制。

这些穿过侧壁的浸入式加热器利用直径为3"至14"的标准管道法兰来支撑液体的高罐体压力。通过可从当地工业供应商那里购买的配对法兰,可以将它们安装至罐壁。由于有众多功率密度、热输出量以及法兰尺寸和额定值可供选择,使这种加热器成为所有罐体、缸体或不规则形状容器的绝佳之选。

螺纹或螺旋塞浸入式加热器

螺旋塞浸入式加热器由焊接或铜焊到螺旋塞中的弯成U形的管状元件构成,而且还具有用于电气连接的接线盒。螺旋塞浸入式加热器通过罐壁的螺纹开口或者借助配对的管接头、半管接头或焊接法兰直接拧装。螺旋塞加热器具有½"、¾"、1"、1¼"、2"和2½"管螺纹等几种不同的尺寸。由于有众多螺旋塞尺寸、额定功率(以千瓦计)、电压、护套材质、端子接头和恒温器可供选择,让这些小巧的加热器成为各种类型应用的理想之选。点击此处了解更多加热器类型

螺旋塞浸入式加热器用于加热各种过程中的液体。这些加热器特别适用于工艺用水加热和防冻保护。各种类型的油和导热溶液也可以使用这些小巧且易于控制的设备进行加热。直接浸入方法不但高效节能而且对很多应用都非常适合。



为您的应用选择合适的浸入式加热器

顶部
螺旋塞浸入式加热器螺旋塞浸入式加热器
螺旋塞浸入式加热器可应用于各种洁净的水和油环境中。该设计独有的通用性使其只需连接加热器的六个元件即可现场调整额定值。这样,选型和备件储备工作就变得非常简单,因为每种加热器都可用于多种不同的加热应用。
带单螺纹管结构的螺旋塞浸入式加热器带单螺纹管结构的螺旋塞浸入式加热器
螺旋塞浸入式加热器具有单螺纹管结构,是一款配备直径为5/8"、¾"或1¼"的316不锈钢护套的小巧设备。浸入式加热器的额定功率是400至1000 W。这种螺旋塞浸入式加热器可应用于各种洁净的水和油环境中。
法兰浸入式加热器法兰浸入式加热器
法兰浸入式加热器具有坚固耐用的结构。焊接至钢制法兰的直径为0.475"(1.2 cm)的坚固不锈钢元件实现了极佳的刚度和强度。重荷跨接片和终端零件保证了永远保持牢固的连接以及额外的载流量。质量方面的另一个特点是元件的使用寿命较长。优质的304系列不锈钢外壳使其在需要具有不锈钢特性的应用中彰显出强度和耐用性方面的优势。
槽边浸入式加热器槽边浸入式加热器
PTH系列由重负荷通用型加热器构成,适用于电镀槽、清洗槽和其它盛有水溶液的罐体。经钝化的316不锈钢护套使其具有耐腐蚀性。此类加热器配备气密性接线盒以及3英尺长、涂有乙烯基的柔性导线管(导线管内有2根电源线和1根接地线)。不锈钢安装支架可沿元件滑动,这使安装变得易如反掌。
便携式罐体加热器便携式罐体加热器
CH-OTS系列便携式罐体加热器易于使用、安装简单。该加热器由带有铜护套的镀镍元件构成,功率密度范围是40至50 W/in2,电压为208 V 和240 V,额定功率为4 kW和6 kW。加热器的主要特性包括具有26英寸的立管(未加热部分)和范围在60至250F的集成温度控制。

常见问题

顶部

恒温器或温度控制

许多螺旋塞和法兰型加热器都配备内置恒温控制器。在某些安装中,一个罐体内会存在多个加热器,您可以考虑使用一个配备内置控制器的加热器,通过将恒温器接入磁性接触器的保持线圈电路来控制其它加热器。如果恒温器与加热器分离,那么恒温器传感元件应位于加热器上方约4到6英寸处。在需要高精度或更通用的控制方案的情况下,也可以采用其它控制类型。电子控制和完整控制面板安装起来非常简单。
400-820-0559