omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

柔性加热器

柔性加热器简介

柔性加热器是可贴合需加热表面的加热设备。柔性加热器分为多种类型,包括硅胶加热器、聚酰亚胺薄膜加热器、加热带、带恒温器的加热带、绳式加热器、环绕式罐体加热器、气瓶加热器和定制加热器。

其中,硅胶柔性加热器具有坚固耐用、可靠精确以及防潮、耐化学腐蚀等特点。它们可以轻松粘合在其它系统零件上。柔性加热元件具有可靠、经济有效、轻薄、耐腐蚀及基本柔性等优势,可广泛应用于工业、商业和军事领域。
柔性加热器

了解更多有关柔性加热器的信息

选择柔性加热器之前需要回答的关键问题

1.需要多大功率?
2.采用多大电压?
3.如果应用在平整表面上,需要多大尺寸?
4.需要多长的加热器导线?
5.是否需要恒温器或带传感器的数字控制器?
6.最高温度是多少?
7.对于平整表面,是否需要绕线式设计或蚀刻金属薄片设计?
8.达到所需温度需要多长时间?
9.环境温度是多少?
10.是否需要绝缘?

欧姆定律

欧姆定律反映了电压、功率、电流和电阻之间的关系。要计算恒温器或数字控制器所控制的负载,有必要了解欧姆定律。例如,如果选择额定功率为200 W的柔性加热器,并使用120 Vac的电压,则电流为1.6 A。

A等于W/V,其中:A = 电流;W = 功率;V = 电压

对于上例,200W/120 Vac = 1.6 A
欧姆定律的其它变体:

电压 = 功率/电流
电压 = 电流 × 电阻
电阻 = 电压/电流
电流 = 电压/电阻
功率 = 电压 × 电流

千瓦功率要求

应确定加热固体物质所需的功率((kW)。需使用以下公式。

kW = (WT x Cpx Δ T)/3412 x h

其中:
WT = 材料重量(单位:lbs)
Cp = 比热(单位:BTU/lb-°F)
Δ T = 温升(单位:°F)
3412 = 转换系数(单位:BTU/kWh)
h = 加热时间(单位:小时)

选择合适的柔性加热器

顶部
硅胶加热器硅胶加热器
OMEGALUX™ 硅胶柔性加热器可以提供更高的热传导率和更快的加热速度,适用于需要受控加热的狭小区域。长宽超过12"(305 mm)的所有加热器均采用绕线式元件设计。功率密度的影响:2.5 W/in2 可实现最佳的和缓增温效果。对于较好的通用设备,功率密度为5 W/in2。使用10 W/in2,可以实现快速增温和高温;然而,必须进行温度控制,否则可能会超出450°F (232°C) 的最大安全工作温度限值。
聚酰亚胺加热器聚酰亚胺薄膜绝缘柔性加热器
聚酰亚胺加热器有多种外形、尺寸和功率可供选择。其额定功率范围为2.5、5或10W/in2(115或28 V)。聚酰亚胺薄膜具有高度的耐化学腐蚀性,并且在高真空环境中具有绝佳的除气特性。其典型结构包括0.0005"或0.0001"厚的蚀刻金属箔片元件,外覆两层0.002"聚酰亚胺薄膜和0.001"FEP黏合剂。
加热带加热带
OMEGALUX™ 硅胶挤出式加热带是低功率密度型电阻式加热器,专为需要防潮防腐的保温应用而设计。硅胶带包含精细的多芯电阻丝,这些电阻丝通过编织的玻璃纤维实现完全绝缘,并通过玻璃纤维纱编织成扁带状。最后,将这些带状电阻丝封装在无缝硅胶套内。
绳式加热器绳式加热器
OMEGALUX™ 绳式加热器的直径最小可达1/8"(3.2 mm),可为管型装置加热。FGR系列绳式加热器的最高温度可达482°C(900°F),可包裹在导电或非导电表面上。加热器两端均采用24"(610 mm)长玻璃纤维绝缘引线终止。这些绳式加热器与加热带非常相似。请根据您的应用需求选择带式加热器。
环绕式罐体加热器环绕式罐体加热器
OMEGA™ TOTE系列运输罐体加热器为柔性环绕式表面加热器,具有不同的高度规格可供选择。这些加热器可以快速、轻松地加热产品,无需侵入到产品中。其采用可调式搭扣尼龙带,几乎可适用于所有标准型罐体。其中3条尼龙带用于缠绕罐体,2条用于罐体顶部。2个加热区域均包含一个可调式恒温器和一个手动复位上限恒温器。
气瓶加热器气瓶加热器
OMEGA GCW系列气瓶加热器可形成对流气流,并提高气缸内的压力。这项工艺经济有效,能够减少冷凝,让更多气体注入气瓶中。适用气体包括SF6、丙烷、氮气、氧气、BCl3、WF6和HF等。

常见问题

顶部

柔性加热器的温度控制器和传感器

有多种温控器和传感器可供选择,这取决于具体应用。在柔性加热器应用中,较为常用的一类传感器是表面安装式温度传感器。热电偶RTD热敏电阻均带有背胶,或者可粘合到加热的表面。此外,还有栓接式和磁性表面安装式温度传感器可供选择。数字温控器具有不同的规格尺寸,可提供多种输出和输入选择。对于热电偶和RTD输入,最常与机械继电器或直流脉冲输出配合使用。使用直流脉冲输出时,用户可以利用较大的继电器来切换加热器负载。此外,还提供多种恒温器,可满足大多数基本应用的需求。
400-820-0559