定制压力传感器
压力传感器制造简介
定制压力传感器是将压力转换成模拟电信号的传感器,通常根据具体应用所需的准确规格进行生产。
作为压力传感器制造商,OMEGA开发了一款模块化传感器系统,借助该系统,客户可以快速轻松地
打造出专属传感器。
由于采用定制设计的装配区域以及自动测试和校准系统,避免了在订购定制传感器时经常出现的交货延迟期等现象。使用我们的系统,交货期通常不到1周,品质合格率达100%。装运时,每个传感器均随附美国国家标准与技术研究院 (NIST) 的5点可追溯校准证书。

了解更多有关压力传感器的信息
什么是定制压力传感器?
Omega MM系列定制压力传感器不但具有交付速度快的特点,而且由于包含一百多万种可能的组合,还兼具灵活性的特点。它们基于Omega最新、最先进的革命性压阻式硅技术。整个惠斯通电桥散布于一块硅片中,然后经微加工达到精确标准,从而生产出具备卓越的稳定性、线性度以及长期稳定性的硅传感器。硅片被切成多个单独的硅传感器,然后装入一个核心模块,并使用一层薄薄的油和不锈钢隔板将硅与加工介质隔离。该核心模块可以采用表压力(相对压力)或绝对压力。各模块通过用于设置各模块线性度和导热系数的自动化测试系统 (ATS) 来运行。压力传感器的传感器核心与电子器件相结合,装配在一个完全焊接的不锈钢外壳中,在交货之前都会经过全面测试。
制造定制传感器需要多久?
我们的目标是能够在不超过10天的时间内,最多交付任意配置型号的10件产品。根据数量和设计细节的不同,定制传感器的交货期一般为一到两周。加急情况下可以更快交货,订购数量较少时可当日或次日交货。
客制化
经微加工的压阻式硅核心模块具有无与伦比的灵活性,用户可以借助它指定几乎所有影响传感器运行的参数。这些参数包括:
压力类型
表压力、密封表压力、绝对压力、复合表压力、大气压力、真空压力以及湿-干或湿-湿压差。
输入范围和单位
从10英寸水柱到5,000 psi,压力范围几乎可以涵盖任何单位设定。典型可用压力量程单位包括psi(磅/平方英寸)、bar(巴)、mbar(毫巴)、kPa(千帕)、inH2O(英寸水柱)、ftH2O(英尺水柱)、inHg(英寸汞柱);大气压力范围单位可以采用hPa百帕)、mmHg(毫米汞柱)或其它指定的压力量程单位。
输出
常用的电流范围是4-20或0-20 mA,但也可使用客户自定义范围;常用的电压输出范围是0-5 V或0-10 V以及3或10 mV/V,另外也可使用这些范围内的任意区段。
精度
从0.4%和0.2%的工业级精度到0.05%和0.03%的实验室级精度中,选择最适合您的应用要求的精度。可以使用作为选件提供的微调电位计,如此可以将传感器精确调至客户所要求的精度。
过程配件
有十多种过程配件可用选择,可以很轻松地将传感器连接到任何过程。不论英制(美式)配件还是公制配件,都可以提供,另外还提供多种卫生和就地清洗 (CIP) 配件。
温度补偿范围
可以从多种不同的温度补偿范围中进行选择。温度补偿范围包括工业级范围20至140*F、特级范围-40至220*F,以及最大达到-60至260*F的特殊的航空航天级范围。
热态精度
由于硅核心极其稳定,因此需根据补偿范围指定热态精度。标准热态精度是0.5%,特级热态精度是0.3%。
电气终端
可以采用电缆终端、带电缆保护管的电缆终端、扭锁连接器终端、mini-DIN连接器终端以及带玻璃-金属封接件的插针终端。扭锁连接器终端和插针终端可以采用完全密封的结构,以最大限度地实现防护等级。
其它可选项目
还有许多其它可选项目,包括各种采购列表、分流校准、电位计和定制校准等。将来还会提供不锈钢以外的材质。
常见问题
定制压力传感器的价格是否更高?
所有配置都有固定的定价标准。一些产品需要支付额外费用,这些产品已在选型时注明。利用Omega硅传感器系统的模块化结构,我们可以快速提供一百多万种可能的组合,而不必向您收取设计费用或快速交货费用。
如何指定和订购定制传感器?
请通过我们的
压力传感器配置器指定您所需的确切传感器。配置器将为您指定传感器提供全程指导。通常在几分钟之内就可以完成该过程。该过程结束时,配置器将提供传感器的零件编号、价格和交货期。然后,您即可在线订购或联系我们的销售员进行下单。配置器简单易用,可以让您使用各种选项进行试验。您无需注册或提供个人信息即可使用配置器,也不必作出购买承诺。
↓ View this page in another language or region ↓