购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
咨询热线 400-619-0559

加热器

加热器简介

电加热器广泛用于各种需要提高对象或过程温度的场合。例如,润滑油在注入机器前需要进行加温,或者,管道可能需要伴热以防在较冷环境中冻结。电加热器的工作原理是将电能转化为热能。然后通过不同的热传递方式将热能传递到过程中。
电加热器

了解更多有关加热器的信息

热传递方式

1.对流式
2.传导式
3.辐射式

热传递方式

对流式:对流式热传递是指通过流体(如液体或气体)的运动来传递热量。对流分为两种主要形式,即自由对流和强制对流。自由对流是指流体在热梯度影响下自然流动。例如,热空气上升,冷空气下沉,热空气不断向冷空气上方移动的趋势即形成自然对流。随着空气的运动,热空气中的部分热量将传递给相对较冷的空气。强制对流是指通过施加外力来加速流体的流动。例如,通过风扇或搅拌器促使气体或液体发生运动,形成强制对流。

传导式:传导式热传递是固体最为常见的热传递方法。热量传递给固体后,构成固体的原子(或粒子)开始逐渐升温并加速振动。振动所产生的能量再传递给临近的原子,使临近原子也开始变热。传导式加热通常用于固体,因为固体具有致密且重复的分子结构。

辐射式:辐射式热传递是通过电磁波传递热量的过程。温度高于绝对零度的物体会在粒子随机运动的作用下发射热能。这些热能以电磁波的形式发射,从物体中传播。之后,电磁波中的能量可加热周围的固体、液体和气体。辐射热能的常见示例包括我们从太阳光中感受到的热能和传统烤箱中用于烹调食品的热能。

为您的应用选择合适的加热器

顶部
带状加热器带状加热器
带状加热器是可安装在表面并用于加热该表面或周围空气的扁平型设备。翅片带状加热器带有可优化热传递效果的翅片。
环形加热器环形加热器
环形加热器是专为加热罐体、铸模或压模底部等圆形物体而设计的一种带状加热器。
浸入式加热器浸入式加热器
浸入式加热器用于直接加热液体、油或其它粘性液体。浸入式加热器安装在盛放液体的罐体内部。由于加热器直接与流体接触,因此是一种高效的液体加热方式。浸入式加热器可以多种方式安装在加热罐内。
管式加热器管式加热器
管式加热器通常用于以传导、对流和辐射热能的方式加热空气、气体或液体。管式加热器的一个优点是,可以设计成各种横截面和通路形状,从而优化特定应用的加热效果。
风管式加热器风管式加热器
风管式加热器用于加热通过风管的空气。风管式加热器分为方形、圆形、盘卷形和其它形状等多种版本,可轻松装配到各种HVAC和工业风管中。
绳式和环带式加热器绳式和环带式加热器
绳式和环带式加热器是用于缠绕在管道、杯状容器和其它圆形表面上的柔性加热器。绳式加热器非常适用于管道或罐体的伴热。
柔性加热器柔性加热器
柔性加热器是可贴合需加热表面的加热设备。此类加热器可与加热对象紧密接触,从而提高热传递效率。柔性加热器通常用于缠绕管道、罐体、桶或不规则形状。
鼓式加热器鼓式加热器
鼓式加热器或运输储罐加热器用于加热液罐或气瓶。运输储罐加热器可套在罐体或桶体外面进行保温加热。其它类型的鼓式加热器(如柔性硅胶加热器)可直接粘合在桶体上。

常见问题

顶部

如何选择加热器

在选择要使用的加热器之前,应考虑应用的具体特点。最主要的是所加热介质的类型,以及所需热能的多少。有些加热器专用于加热油性、粘性或腐蚀性溶液。然而,并非所有加热器都可以用来加热任何物质。确认所需加热器不会被相应过程损坏是非常必要的。此外,还应确保所选电加热器的规格适当。应确定并验证加热器的电压和功率。功率密度也是一项重要的考量指标。功率密度是指每平方英寸加热表面的热流量。该参数表示热量传递的密集程度。

加热器 | 技术参考
常见问题解答 欧姆定律 温度控制器选择的考虑因素 如何调谐PID控制器 温度控制器的操作 温度控制器简介