25 mm (1") 直径。紧凑型高性能固定式红外传感器/变送器
OS137A
紧凑型红外温度传感器/变送器
查看下面所有型号
下单
These products have been moved to a new product page,
OS130A-Series
3个温度范围可用:
OS137A-1:0 ~ 100℃ (32 ~ 212℉)
OS137A-2:-18 ~ 260℃ (0 ~ 500℉)
OS137A-3:-18~538℃(0~1000℉)
传感器和变送器组合
可调节发射率
可调节报警设定值和输出
25 mm(1.0”)外径×127 mm(5.0”)长不锈钢外壳封装,符合NEMA 4(IP65)等级
10:1光学视场
4~20 mA,0~5 Vdc,0~10 Vdc,10 mV/deg和K型热电偶输出可用
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
"Omega紧凑型高性能工业红外传感器/变送器型号OS137A,采用小型不锈钢外壳封装,具有多种功能,选择多样。标准功能包括可调发射率,10~1光学视场,可调报警设定点和驱动外部继电器的电压输出,以及6路预选模拟输出,这些输出可轻松连接到所有仪表,控制器,数据记录仪,记录器,计算机板和PLC。该装置配有2个六角螺母,1.8 m(6')屏蔽电缆(用于电源和输出连接),以及操作手册。
产品规格
温度范围:
OS137A-1:
0~100°C(32~212°F)
OS137A-2:
-18~260°C(0~500°F)
OS137A-3:
-18~538°C(0~1000°F)
22°C (72°F) 环境条件下精度:
OS137A-1: 读数的3%或 4.4°C (8°F)取大值
OS137A-2: 读数的3%或 4.4°C (8°F)取大值
OS137A-3: 读数的 3%或 5.5°C (10°F)取大值
可重复性:
1% rdg或2°F (1°C)
视场比:
10:1
光谱响应:
5.5~14 微米
发射率:
0.5~1.0, 可通过单旋转轴调节
响应时间:
150 msec,0~63% 最终值
输出:
-MA:
4~20 mA
-V1:
0~5 Vdc
-V2:
0~10 Vdc
-K:
K型热电偶
-MVF:
10 mV/°F
-MVC:
10 mV/°C
报警输出:
电压, 100 mA 驱动电流
报警设定值:
0~100 %(可调), 通过pot设定
电源:
12~24 Vdc @ 50 mA
工作温度:
无冷却:
0~70°C
带水冷:
0~200°C
带气冷:
0~110°C
工作相对湿度:
小于95% RH, 无冷凝
外壳:
不锈钢, Nema 4 (IP65)
外形尺寸:
25.4 (外径)×127(长) mm(1×5"")
重量:
226 g (0.5 lb)
激光瞄准器
波长(颜色):
630-670 nm (红色)
工作距离:
长达9.1 m (30')
最大激光功率输出:
小于1 mW
欧洲分类:
第2类,EN60825-1 / 11.2001
FDA分类:
II类,符合21 CFR 1040.10
激光束直径:
小于5 mm
光束发散:
小于2 mrad
电源开关:
电池组上的滑动开关
电源指示器:
红色LED
警告及认证标签:
位于头部圆周上
孔径和识别标签:
位于头部圆周上"
†
所有金额以RMB显示
注:
"
*
插入
“1”
表示0~100℃(32~212℉);插入
“2”
表示-18~260℃(0~500℉);插入
“3”
表示-18~538℃(0~1000℉)。
配有2个安装螺母和操作手册。
如需订购更长的电源线/输出电缆(最长为30 m(100')),请在型号中添加后缀
“-(**)FT”
,1.8 m(6')以上,每增加一英尺将额外收费。
**
请使用英尺指定长度。
†
OS137-LS 激光瞄准器:1台装置适于对齐多个探头。仅在安装期间使用。"
产品手册:
下载
Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
下载
Quick Start Guide OS137A SERIES
相关产品:
DP32Pt、DP16Pt 和 DP8Pt 系列
立即购买 →
数字面板仪表
性能领先、易于使用
DP400TP
立即购买 →
Graphical Display High Speed Panel Meter for Temperature and Process Application
DPi1701系列
立即购买 →
⅛ DIN 图形显示面板仪表和数据记录器
适用于温度和过程测量 配备可选报警继电器、隔离的模拟输出、24 Vdc激励电压和无线接收器
- 停产
400-820-0559