购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

1-Mhz 16位 USB 数据采集模块

OMB-DAQ-3000 Series

1-Mhz 16位 USB 数据采集模块
 | OMB-DAQ-3000 Series

1-Mhz 16位 USB 数据采集模块

¥14,795.00 OMB-DAQ-3005

  • 1 MHz 16位多功能USB模块
  • 同步模拟输入、模拟输出、数字输入/输出和计数器/定时器输入/输出
  • 8路差分或16路单端模拟输入(每个通道可通过软件进行选择)
  • 任何模拟通道上的热电偶或电压输入
  • 用户可扩展至64SE/32DE模拟输入,包括热电偶测量
  • 最多四个16位 1 MHz模拟输出
  • 24个高速数字输入/输出线
  • 四个32位计数器输入通道,带正交编码器功能
  • 低延迟控制输出功能(延迟低至2μs)软件
  • 包括用于即时设置、实时查看、数据记录和频域分析的DaqView软件,与Windows VISTA兼容
  • 支持Visual Studio和Visual Studio .NET,包括Visual C ++、Visual C#、Visual Basic和Visual Basic.NET的范例
  • DASYLab和LabVIEW的综合驱动程序
  • DaqCal软件应用程序易于用户校准
USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统 - 查看相关产品

产品描述

"OMB-DAQ-3000系列采用低成本便携式封装,可提供高速多功能数据采集。该系列模块可实现同步和并行电压输入、温度输入、波形输出、计数器输入、正交编码器输入、定时器输出和数字输入/输出。OMB-DAQ-3000系列随附开始采集、查看和存储数据所需的一切配置,具有全面的软件支持。OMB-DAQ-3000具有16位/ 1 MHz 模数转换器,16个模拟输入通道(用户可扩展至64个),多达4路16位/1 MHz模拟输出,24路高速数字输入/输出,2路定时器输出和4个32位计数器。 所有模拟输入/输出、数字输入/输出和计数器/定时器输入/输出均可同步和同时运行,保证所有信号类型之间均为确定性输入/输出。OMB-DAQ-3000的独特之处在于其采用低延迟高确定性控制输出模式,能够独立于电脑运行。在该模式下,数字、模拟和定时器输出对模拟、数字和计数器输入的响应时间可达2μs,至少比依赖电脑进行决策的产品快1000倍。

软件
OMB-DAQ-3000随附全新DaqView软件,这是一种综合性应用程序,无需任何编程技能,即可进行设置、数据记录和实时数据查看。 可选的OMB-DAQVIEW-PRO软件增加了多种功能,如直接导出到Excel增强功能,FFT分析,统计等,所有这些功能只会额外收取少量费用。OMB-DAQ-3000还随附一套完整的驱动程序和详细的程序范例,适用于最常用的编程语言和软件包。驱动程序支持包括Visual Basic,C/C ++,LabVIEW和DASYLab。DaqCOM提供了基于Windows的ActiveX/COM类编程工具,可用于Microsoft Visual Studio和Visual Studio.NET。C-2

模拟输入
OMB-DAQ-3000具有16位1 MHz 模数转换器,包含16路单端输入,8路差分模拟输入或8路差分热电偶输入。七个软件可编程范围提供±10 V~±100 mV满量程的输入。每个通道都可以针对不同的范围进行软件配置,还可以针对单端或差分双极性输入或热电偶输入进行软件配置。OMB-DAQ-3000上的混合PGIA保证了在以1 M S/s全速率运行时可达到规定的精度。 OMB-DAQ-3000或OMB-PDQ30扩展选项上的每路模拟输入都可以接受热电偶(TC)输入。 每个可拆卸螺纹端子连接器均设有内置冷端传感器,而且任何TC类型都可以连接到任何通道。在测量TC时,OMB-DAQ-3000以过采样模式运行,其中在每个TC通道上获取多个读数,经数字滤波、冷端补偿,然后转换为温度。因此,连接TC的通道的采样速率为50 Hz~10 kHz,具体取决于选择的采样率。在线路周期抑制模式中,在一个50 Hz或60 Hz周期内发生过采样,可提供高级50 Hz或60 Hz抑制。

模拟通道扩展
使用可选的OMB-PDQ30扩展模块,可以轻松为OMB-DAQ-3000加装额外的模拟输入通道。 OMB-PDQ30通过直接插入扩展连接器或通过电缆(OMB-CA-96A)(如果两台设备之间需要间隔设置)连接到OMB-DAQ-3000。OMB-PDQ30提供额外的48SE/24DE模拟输入或24路差分热电偶输入,可基于每个通道进行软件配置。连接OMB-PDQ30的总通道容量为64路单端或32路差分输入。OMB-PDQ30通道的测量速度与OMB-DAQ-3000通道的相同,均为1 M S/s。 当配置为测量热电偶通道时,系统采样率通常为每通道50 Hz~10 kHz。降低采样率可确保温度测量的准确性、低噪性和稳定性。

同步输入/输出
OMB-DAQ-3000可以进行模拟测量并读取数字和计数器输入,同时同步产生多达四路模拟输出和数字模式输出。数字输入和计数器输入不会影响整体模数转换率,因为二者在扫描定序器中不会使用任何时隙。

输入扫描
OMB-DAQ-3000具有多种扫描模式,可满足各种应用的需求。用户可以使用任何模拟输入通道的组合来加载512位扫描缓冲区。扫描缓冲区中的所有模拟输入通道按每个通道1 μs的速率顺序测量。用户还可以指定序列立即重复或在可编程延迟(0~19小时)后重复,分辨率为20.83 ns。在两种同步模式中的任何一种模式下,数字输入和/或计数器输入的读取与模拟输入具有确定的时间相关性。在每次扫描一次的模式下,会在模拟输入扫描序列的第一次模拟测量期间,读取所有启用的数字输入和计数器输入。 该模式的优点在于数字输入和计数器输入不会消耗模拟输入时隙,因此不会减少模拟输入测量的可用带宽。

输出时序
OMB-DAQ-3000上的数字输出和模拟输出可以在多种模式下异步或同步更新。在异步模式下,数字和模拟输出可在模拟输入序列之前、期间或之后更新。该模式下的最大更新速率是不确定的,这完全取决于电脑处理器速度、操作系统和编程环境。在同步输出模式下,可以从电脑连续更新输出,或者响应模拟通道、数字通道或计数器通道的输入而更新输出。从电脑更新时,用户可以以20.83 ns的间隔指定更新输出的速率。 输出以1 μs的最大速率同步更新。

模拟输出(仅限OMB-DAQ-3000和3001)
OMB-DAQ-3000内置两个或四个16位1 MHz模拟输出通道,输出范围为-10 V~+10 V。模拟输出可更新的最大速率取决于多种因素,其中包括USB端口的速度。通常,当模数转换器以1 M 读数/秒的速率运行时,可以以1 MHz从电脑存储器连续更新一路模拟输出,或以500 kHz连续更新两路模拟输出,或以250 kHz连续更新四路模拟输出。

数字输入/输出
OMB-DAQ-3000中包含24条TTL电平数字输入/输出线。数字输入/输出可以作为输入或输出以8位组编程,并且可以在多种模式下扫描(见“输入扫描”)。编程为输入的端口可以是扫描组的一部分,可以和模拟输入通道一起扫描,也可以随时(包括进行扫描采集时)通过电脑异步访问。与模拟输入一起扫描时,支持两种同步模式。在这些模式之一中,在每个扫描序列开始处扫描数字输入,这意味着对其进行扫描的速率取决于模拟输入通道的数量和延迟周期。 如果没有在扫描模拟输入,则可以以高达12 M 样品/秒的速度扫描数字输入。低延迟数字输出模式允许基于模拟、数字或计数器输入的电平更新数字输出。在这种模式下,用户将数字输出位与特定输入相关联,并指定数字输出改变状态时的输入电平。 该模式下的响应时间取决于正在扫描的输入通道的数量,通常可以介于2~6μs之间。

模式生成
可以使用两个8位端口生成高达1 MHz的16位数字模式。可以从电脑RAM或硬盘上的文件读取数字模式。与前述模拟输出相同,数字模式生成也是在四种模式下计时。

计数器输入
OMB-DAQ-3000内置四台32位计数器。每台均可接受高达20 MHz的频率输入,并且每台计数器通道均可配置为多种模式,包括计数器,周期,脉冲宽度,边沿之间的时间或多轴正交编码器。计数器可以同时对编码器、脉冲发生器、限位开关、接近开关和磁性拾取器的时间段、频率、脉冲和其他事件驱动的增量事件进行监控。 与OMB-DAQ-3000的所有其他输入一样,计数器输入可以在程序控制下异步读取,也可以基于内部可编程定时器或外部时钟源,作为模拟和数字扫描组的一部分同步读取。 OMB-DAQ-3000支持正交编码器,每转脉冲高达20亿次,输入频率为20 MHz,具有x1、x2、x4计数模式。仅使用A相和B相信号时,支持2个通道。使用A相、B相和Z索引信号时,支持1个通道。每路输入可以在500 ns~25.5 ms的范围(共16项选择)内进行防反跳,以便消除外来噪音或开关引起的瞬态噪音。编码器输入信号必须处于-15 V~+15 V的范围内,切换阈值为TTL(1.3 V)。

定时器输出
OMB-DAQ-3000内置两个16位定时器输出,每个都可通过可编程的频率范围(16 Hz~1 MHz)产生不同的方波。

产品规格
(常规)

环境:
工作温度:
-30~70°C (-54~158°F)
贮存温度:-40~80°C (-40~176°F)
相对湿度:0~95%(无冷凝)
通信:USB 2.0高速模式(480 Mbps)(如果有), 或USB1.1全速模式(12 Mbps)
采集数据缓冲区:1 M样本
振动:MIL STD 810E 1类和10类
信号输入/输出连接器:6组可拆卸螺纹接线盒

外接电源:
连接器:
Switchcraft#RAPC-712
功率范围:6~16 VDC(USB端口供电 电量不足或需要独立供电时 使用)
过压:最大20 V,持续10秒
扩展连接器:25针DSUB,母头
外形尺寸:269 (宽)×92 (厚)×45(高) mm (10.6×3.6×1.6"")
重量:431 g (0.95 lb)

模拟输入
通道:
16个单端通道或8个差分通道,可基于每个通道编程为单端或差分通道
扩展:通过可选的OMB-PDQ30模块,每块板额外增加48路模拟输入;扩展通道与主板通道的功能相同
扩展连接器:25针,DSUB,母头
过压保护:±30 V无损坏
电压测量速度:每个通道1 μs
温度测量速度:每个通道可在100μs~20 ms范围内编程范围:软件或定序器 可在每个通道上选择,±10 V,±5 V,±2 V,±1 V,±0.5 V, ±0.2 V,±0.1 V。
输入阻抗:10 MΩ单端; 20 M 差分
总谐波失真:±10 V范围下为-80 dB(典型值),1 kHz基波
信噪比和失真:±10 V范围下为72 dB(典型值),1 kHz 基波
偏差电流:40 pA(典型值)(0~35℃)
串扰:在DC~60 Hz下,-75 dB(典型值);10 kHz下,-65 dB(典型值)
共模抑制:在DC~1 kHz下,-70 dB(典型值)

模数转换规格
类型:
连续近似
分辨率:16位
最大采样率:1 MHz
非线性度(积分):最大±2 LSB
非线性度(差分):最大±1 LSB

输入定序器
可以基于内部可编程定时器或外部时钟源,对模拟、数字和频率输入进行同步扫描。模拟输出和数字输出可以和这些时钟中的任何一个同步。
扫描时钟源:2
注释:最大扫描时钟速率是最小扫描周期的倒数。最小扫描周期等于模拟通道数的1 μs倍。如果扫描仅包含数字通道,那么最小扫描周期为250 ns。
1.内部可编程
模拟通道从1 μs到19个小时,步长为20.83 ns; 数字通道和计数器从83.33 ns到19个小时,步长为20.83 ns
2.外部TTL电平输入模拟通道低至最小1μs 数字通道和计数器低至最小83 ns
每次扫描的可编程参数: 通道(随机顺序),增益
深度:512个位置
板载通道之间扫描速率:模拟 - 最大1 MHz 数字 - 如果没有启用模拟通道,为4 MHz,如果已启用模拟通道,为1 MHz

外部采集扫描时钟输入
最大速率:
1.0 MHz
时钟信号范围:逻辑0 0 V~0.8 V;逻辑1 2.4 V~5.0 V
最小脉冲宽度:50 ns(高),50 ns(低)

模拟输出(仅限OMB-DAQ-3000和3001)模拟输出通道已相对于扫描的输入同步更新,并通过内部板载时钟或外部时钟源中的任一个计时。模拟输出还可以独立于系统中的任何其他扫描异步更新。支持磁盘或内存的流式传输,可输出连续几乎无限长度的波形(仅受可用电脑系统资源的限制)。
通道:OMB-DAQ-3000, 2个;OMB-DAQ-3001,4个
分辨率:16位
数据缓存:电脑内存
输出电压范围:±10 V
输出电流:±1 mA;获取更多电流(1 mA~10 mA)可能 需要OMB-TR-2电源适配器)
偏移误差:最大±0.0045 V
数字馈通:<10 mV when updated
DAC模拟毛刺:<12 mV typical at major carry
增益误差:±0.01%
更新速率:最大1 MHz,最小19小时(使用外部时钟时没有最小值 ),分辨率20.83 ns,如果所有4个DAC都启用,则为250 kHz
稳定时间:到额定精度为2μs
时钟源:4个,可编程
1. 板载D/A时钟,独立于扫描输入时钟
2. 板载扫描输入时钟
3. 外部D/A输入时钟,独立于外部扫描输入时钟
4. 外部扫描输入时钟

数字输入/输出
通道:
24 端口:3×8位,每个端口都 可编程为输入或输出
输入扫描模式:2个,可编程
1.异步,在程序控制下可随时 相对于输入扫描进行
2.与输入扫描同步输入特性: 10 K上拉至5 V,20 pF至常规
输入特性:220 Ω串联电阻,20 pF至常规
输入保护:±15 kV ESD钳位二极管
输入等级:低位:0~0.8 V;高位:2.0 V~5.0 V
输出等级:低位:<0.8 V; High: >2.0 V
输出特性:每个引脚输出1.0 mA
采样/更新率:最大4 MHz

模式生成输出
其中两个8位端口可配置用于生成16位模式。该模式还可以和高达1 MHz的采集同步更新。

计数器
四个高速32位计数器通道中的每一个都可以针对计数器、周期、脉冲宽度、边沿之间的时间或多轴正交编码器模式进行配置。计数器输入可以基于内部可编程定时器或外部时钟源,和模拟和数字扫描输入一起同步扫描。

通道: 4 x 32 位
输入频率: 最大20 MHz
输入信号范围: -15 V~15 V
输入特性: 10K Ω上拉电阻,±15 kV ESD保护
触发电平: TTL
最小脉冲宽度:25 ns(高),25 ns(低)
防反跳时间: 在500 ns~25.5 ms范围内选择16次; 正/负边缘锐度;干扰检测模式 或防反跳模式
时间基准精度: 50 ppm (0°~50℃)
5个可编程模式: 计数器,周期,脉冲宽度,定时,编码器
计数器模式选项: 累加,清除读取,翻转,在所有满量程停止,16位或32位,任何其他通道可以选通控制或减少计数器
周期模式选项: 测量x1、10、100或1000个周期, 16位或32位;4种不同的时基可供选择:20.83 ns,208.3 ns, 2.083μs,20.83μs,任何其他通道可以选通控制周期测量
脉冲宽度模式选项: 16位或32位值;4种不同的时基可供选择:20.83 ns, 208.3 ns,2.083μs,20.83μs,任何其他通道都可以选通控制脉冲宽度测量
定时模式选项: 16位或32位值;4种不同的时基可供选择:20.83 ns,208.3 ns,2.083μs,20.83μs
编码器模式选项: x1,2,4选项,16位或32位值,Z通道 清算计数器,任何其他通道都可以选通控制计数器
多轴正交编码器输入: 1通道,具有A(相)、B(相)和Z(指数); 2通道,具有A(相)和B(相); x1,x2和x4计数模式;单端TTL

频率/脉冲发生器
通道:2×16 位
输出波形:方波
输出速率:1 MHz基本速率 除以1~65,535(可编程)
高位输出电压: 最小2.0 V @ -1.0 mA;最小2.9 V @-400μA
低位输出电压: 0.4 V max @ 400 µA "
所有金额以RMB显示
注: 每个OMB-DAQ-3000系列模块都配有DaqView软件,软件驱动程序和CD ROM上的整套操作手册。需要USB连接线(单独订购)。
订购示例: (1) OMB-DAQ-3005 16位,1 MHz USB数据采集模块,含16个模拟输入,24个数字输入/输出,4个计数器和2个定时器;包括DaqView软件,支持Visual Studio和Visual Studio.NET,随附Visual C++,Visual C#,Visual Basic和Visual Basic.NET示例;DASYLab和LabVIEW的驱动程序;DaqCal软件应用程序, ¥14,795.00