相关产品
土壤测试仪
声光仪表
大气压力
气象监测站
水表
水质分析
温度仪表
湿度计
热电偶和RTD
环境记录仪和数据记录仪
风速仪
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
环境
»
环境记录仪和数据记录仪
»
圆形记录仪
» CT5100系列
1通道或2通道 圆形图表记录仪
CT5100系列
1通道或2通道 圆形图表记录仪
查看下面所有型号
下单
直径254 mm (10")圆形 图表
提供单笔款或双笔款
可编程输入:热电偶、 RTD、DC电流或DC电压
4位数字14 mm (0.56") 高LED显示屏
环境记录仪和数据记录仪 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
CT5100系列圆形图表记录仪可测量和显示多达2种过程变量。可以选择各种可编程输入。通过前面板上的3个按键,可以方便地配置所有记录仪和报警功能。要求的面板厚度仅为64 mm (2.5"),仅有33 mm (1.3")的伸出端。
规格:
输入:
输入类型/范围:
热电偶:
J、K、T、R、S型
RTD:
100 Ω铂,0.00385 Ω/Ω/°C
DC电流:
0 ~ 20 mA、4 ~ 20 mA;
4.7 Ω内部分流电阻
DC电压:
0 ~ 25 mV、0 ~ 50 mV、
10 ~ 50 mV、0 ~ 5 V、1 ~ 5 V
阻抗:
热电偶和mV输入,>100 MΩ;
5 V输入,100 kΩ;µA输入,4.7 Ω
RTD激励电流:
150 µA(常规)
输入扫描速率:
非RTD输入,每秒扫描1次;RTD输入,每1.2秒扫描1次
输入校正:
偏移量调节:999 ~ 999单位
传感器故障检测:
如果检测到传感器断路,显示屏显示"SnSr",记录笔升到标度之上。在以零开始的电压和毫安范围中,无法检测到传感器断路。如果高于量程10%,显示屏显示"Hi";如果低于量程10%或者为零(以较大值为准),显示屏显示"Lo"。
参比条件下的
输入性能:
测量误差:
J、K、T、R、S型和RTD:量程的±0.25% ± 1度;mA、mV和Vdc:标定量程的±0.25%加上1个最低有效数位
冷端补偿误差:
±0.2°C @ 25°C (±0.36°F @ 77°F)
冷端补偿抑制:
与25°C偏差0.04°/°C(与77°F偏差0.07°/°F)
线性化误差:
热电偶:
±0.25°C (0.45°F)(常规),最差情况下为±0.5°C (0.9°F)
RTDs:
±0.1°C (0.18°F)(常规),
最差情况下为±0.3°C (0.54°F)
环境温度误差:
从25°C (77°F)每偏差1°C (1.8°F)为量程的±0.01%
共模抑制:
>120 dB @ 50/60 Hz,最大260 Vac
常模抑制:
最小85 db@ 60 Hz或更高
隔离:
350 Vac、500 Vdc;输入共用一个信号接地
参比条件:
环境温度:
25°C (77°F)
相对湿度:
60 ~ 70% RH
电源电压:
115 Vac,60 Hz
源电阻:
热电偶输入,<10 Ω
导线电阻:
<0.1 Ω (Pt100)
记录:
记录笔类型:
一次性纤维笔头
记录笔颜色:
记录笔1—红色;记录笔2—绿色
图表尺寸:
直径254 mm (10")
图表驱动机构:
步进电机
图表转速:
用户可配置:8小时、12小时、24小时、48小时或7天
图表量程:
量程下限和上限,-9999 ~ 9999单位
记录性能:
图表记录精度:
图表量程参比精度的0.5%
图表旋转精度:
旋转时间的±0.5%(假设所有齿隙已消除)
操作人员界面
显示屏:
4位数字、14 mm H (0.56")高、红色7段式LED显示屏
状态指示灯:
5个红色LED报警状态指示灯、1个绿色LED记录笔2指示灯
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
CT5100
¥
16,884.62
货期: 6 周
数量
1,录音笔
CT5100-CE
¥
17,447.99
货期: 18 周
数量
1,录音笔,CE认证
CT5101
¥
18,473.40
货期: 18 周
数量
1,录音笔1个报警继电器
CT5102
¥
20,663.95
货期: 18 周
数量
1录音笔2个报警继电器
CT5110
¥
22,471.21
货期: 6 周
数量
2,录音笔
CT5112
¥
25,332.31
货期: 18 周
数量
2录音笔,每通道1个报警继电器
CT5114
¥
29,528.10
货期: 2 周
数量
2录音笔,每通道2个报警继电器
配件
CT7000-GREEN
¥434.34
货期: 2 周
数量
绿色替代钢笔,PKG。 5通道2(保质期为一年)
CT7000-RED
¥411.13
货期: 4 周
数量
红色更换钢笔,PKG。 5通道1(保质期为一年)
CT5100-ADAPTOR
¥1,361.96
货期: 18 周
数量
适配器板,加装一个CT7000剪影
CT7000C-0-100/24
¥423.01
货期: 6 周
数量
纸张循环储值,100数量。,24小时
CT7000C-0-100/7
¥423.01
货期: 2 周
数量
纸张循环储值,100数量。,7天
CT7000C-0-300/24
¥423.01
货期: 2 周
数量
纸张循环储值,100数量。,24小时
CT7000C-0-300/7
¥423.01
货期: 2 周
数量
纸张循环储值,100数量。,7天
CT7000C-0-2500/24
¥423.01
货期: 2 周
数量
纸张循环储值,100数量。,24小时
CT7000C-GENERIC/24HR
¥698.72
货期: 7 周
数量
纸张循环储值,100数量。,24小时
†
所有金额以RMB显示
注:
配备图表纸包、每通道1只记录笔和操作手册。
如需变送器电源,请将"-XPS"添加到型号中。
如欲订购CE认证,请将后缀"-CE"添加到型号中。
400-820-0559