omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

热电偶测温线
J型,双重绝缘

GG-J, HH-J, TG-J, TT-J FF-J, PR-J, XC-J, XT-J,XL-J, XS-J系列

热电偶测温线 | GG-J, HH-J, TG-J, TT-J FF-J, PR-J, XC-J, XT-J,XL-J, XS-J系列

热电偶测温线

查看下面所有型号

  • 高品质的J型热电偶级导线
  • 有库存 - 可立即发货
  • 可选择不同的绝缘层,线规号和长度
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线 - 查看相关产品

产品描述

ANSI色标:正极,白色;负极,红色;外部护套,棕色
OMEGA Engineering不使用重复加工的(回收再利用的)PFA或PVC生产热电偶线。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-J-24-50
GG-J-24-50
¥364.87
货期: 4 周
 
50英尺,玻璃绝缘,24 AWG,J型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-J-20-1000
GG-J-20-1000
¥5,007.60
货期: 4 周
 
1000英尺,玻璃绝缘,20 AWG,J型
Quick Ship
  
TG-J-36-1000
¥8,832.85
货期: 2 周
 
1000英尺,PFA玻璃,36 AWG,J型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-J-24-100
TT-J-24-100
¥861.35
货期: 2 周
 
100英尺,PFA绝缘,24 AWG,J型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-J-24S-500
TT-J-24S-500
¥3,231.40
货期: 7 周
 
500英尺,PFA绝缘,24 AWG绞合,J型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-J-24-100
PR-J-24-100
¥337.05
货期: 4 周
 
100英尺,聚乙烯((护套剥离线***)绝缘,24号,J型
所有金额以RMB显示
注: *护套和导体上带有分度号彩色线。
**HH热电偶测温线的正极导线上带有分度号条纹,负极导线为红色,外部护套 带有分度号条纹。
*** 两股绝缘导线结合在一起,但没有外覆护套。
† 绕线轴和电线的重量舍入到下一个最高重量(不包括包装材料)。
†† 外部护套透明。
††† 如欲订购特别限制误差热电偶测温线,请将“-SLE”添加到型号中的线轴长度前。 订购示例:GG-J-24-SLE-1000,1000' (300 m)E型双重绝缘特别限制误差热电偶测温线。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 绝缘 选项:
HH for 高温玻纤(仅20 &24线规)
GG for 玻璃
TG for PFA和玻纤
TT for Neoflon PFA(高性能)
FF for Neoflon FEP (仅20和24号线规)
PP for 聚氯乙烯(绞合只有24号)
PR for 聚氯乙烯撕裂线(只有24号线规)
XC for 陶瓷(仅有14 20 24号线规)
XT for 陶瓷(仅20和24号线规)
XL for 陶瓷(仅20和24号线规)
XS for 硅(仅有14 20 24号线规)

(2) 量具 选项:
20 for 20号线规
20S for 20号线规(绞合)
24 for 24号线规
24S for 24号线规(绞合)
28 for 28号线规
30 for 30号线规
36 for 36号线规
40 for 40号线规

(3) 线轴线长度 选项:
25 for 25英尺
50 for 50英尺
100 for 100英尺
200 for 200英尺
500 for 500英尺
1000 for 1000英尺
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。