omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

二氧化硅绝缘热电偶
外覆耐高温Inconel®外部编织层

XCIB系列

二氧化硅绝缘热电偶 | XCIB系列

二氧化硅绝缘热电偶

查看下面所有型号

  • 耐高温绝缘层和Inconel外部编织层集于一身
  • 柔软且耐磨损
  • 承受高达1038°C (1990°F)高温
  • 最适合烤箱和火炉的轮廓
  • 5种便利款型让使用更方便
  • 可提供J、K、E或N型热电偶分度号
温度传感器和仪器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA独有的耐高温J、K、E或N型热电偶系列受到耐磨Inconel®外部编织层和耐高温纤维绝缘层的双重保护。连续使用时耐高温达980°C (1800°F),短期使用耐高温为1038°C (1990°F),这让这些产品非常适合多种高温测量应用。它们与烤箱和火炉轮廓的贴合程度是其它产品望尘莫及的。20号线规单股热电偶线使用编织陶瓷纤维作为绝缘层。陶瓷纤维外覆结实耐用的Inconel 600层,Inconel 600是一种坚韧的镍含量高耐高温合金。提供有5种便利类型,长度有1和3 m(3和10'),适合高温测量应用。


规格:
线规:20号单股线标准限制误差
绝缘层:二氧化硅或陶瓷(Nextel®)纤维
外部编织层和接头:Inconel 600®
温度:连续使用时耐高温为980°C (1800°F),短期使用时为1038°C (1990°F),取决于热电偶类型
端接:带补偿铲形接线片的陶瓷 串珠式导线、OMEGA™公连接器 或OMEGA™ NHXH耐高温650°C (1200°F)陶瓷公连接器OMEGA独有 的耐高温J、K、E或N型热电偶系列
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
XCIB-J-1-1-3
¥621.60
货期: 6 周
 
J型热电偶,热电偶焊结点接地型,陶瓷串珠式导线带铲形接线片,长3‘
Quick Ship
XCIB-K-1-1-3
¥621.60
货期: 6 周
 
K型热电偶,热电偶焊结点接地型,陶瓷串珠式导线带铲形接线片,长3‘
Quick Ship
XCIB-J-2-1-3
¥620.00
货期: 2 周
 
J型热电偶,热电偶焊结点外露型,陶瓷串珠式导线带铲形接线片,长3‘
Quick Ship
XCIB-K-2-1-3
¥621.60
货期: 6 周
 
K型热电偶,热电偶焊结点外露型,陶瓷串珠式导线带铲形接线片,长3‘
Quick Ship
XCIB-J-4-1-3
¥685.00
货期: 6 周
 
J型热电偶,热电偶焊结点螺栓固定型,陶瓷串珠式导线带铲形接线片,长3‘
Quick Ship
XCIB-K-4-1-3
¥688.80
货期: 6 周
 
K型热电偶,热电偶焊结点螺栓固定型,陶瓷串珠式导线带铲形接线片,长3‘
所有金额以RMB显示
注: 欲购直型M8公插头,请将"M8-S-M"添加到型号中(需付额外费用);欲购直型M12公插头,请将"M12-S-M"添加到型号中(需付额外费用)。欲购直角M8公插头,请将"M8-R-M"添加到型号中(需付额外费用);欲购直角M12公插头,请将"M12-S-M"添加到型号中(需付额外费用)。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 热电偶类型 选项:
J for J型热电偶
K for K型热电偶
E for E型热电偶

(2) 探测头风格 选项:
1 for 接地焊口
2 for 暴露接头
3 for 结点外露式带轴肩
4 for 螺栓结
5 for 风罩路口

(3) 端头 选项:
1 for 陶瓷珠的引线带U型接线端
2 for OST插头连接器
3 for NHXH陶瓷接头
4 for Nextel的绝缘线带U型接线端
5 for 裸端导线
6 for SMPW小插头
7 for SHX微型插头,陶瓷

(4) 长度 选项:
3 for 3英尺
10 for 10英尺
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。