一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
»
非绝缘热电偶细裸线
» WW26, W5W26, W3W25
钨铼合金细径热电偶测温线
高温应用
WW26, W5W26, W3W25
钨铼合金细径热电偶测温线
查看下面所有型号
下单
配对的热电偶测温线
保证达到校准精度
熔点超过2315°C (4200°F)
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
钨铼合金热电偶组合体用于满足测 量2315°C (4200°F)范围内的超高温 需求。
OMEGA销售3种广泛使用的钨铼热电偶合金组合体:
G型:钨(+)与钨26%铼(–)
C型:钨5%铼(+)与钨26%铼(–)
D型:钨3%铼(+)与钨25%铼(–)
为保证误差限,OMEGA™仅以双倍英尺长度配对销售钨铼热电偶线。由于 非合金钨的先天脆性,铼被加入C型和D型的正极根部,以提高处理性能。 C型和D型的平均电动势稍小于非合金的G型。
所有3种热电偶组合体能用于4200°F (2315°C)的氢气或者惰性气体及真空环境下。它们在氧化条件下劣化很快, 不可用于空气或者含有氧气的环境中。
如需其它线缆尺寸和大批量,请联系特定的报价部门。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
WW26-003
咨询
货期:
数量
钨与钨26%铼,直径0.003“,**为每英尺价格
WW26-005
咨询
货期:
数量
钨与钨26%铼,直径0.005“,**为每英尺价格
WW26-015
咨询
货期:
数量
钨与钨26%铼,直径0.015“,**为每英尺价格
WW26-020
咨询
货期:
数量
钨与钨26%铼,直径0.020“,**为每英尺价格
W5W26-003
¥
201.00
货期: 5 周
数量
钨5%与钨26%铼,直径0.003“,**为每英尺价格
W5W26-005
¥
228.00
货期: 5 周
数量
钨5%与钨26%铼,直径0.005“,**为每英尺价格
W5W26-010
¥
410.00
货期: 5 周
数量
钨5%与钨26%铼,直径0.010“,**为每英尺价格
W5W26-015
¥
635.00
货期: 5 周
数量
钨5%与钨26%铼,直径0.015“,**为每英尺价格
W5W26-020
¥
870.00
货期: 5 周
数量
钨5%与钨26%铼,直径0.020“,**为每英尺价格
W3W25-005
¥
228.00
货期: 5 周
数量
钨3%与钨25%铼,直径0.005“,**为每英尺价格
W3W25-010
¥
410.00
货期: 2 周
数量
钨3%与钨25%铼,直径0.010“,**为每英尺价格
W3W25-015
¥
635.00
货期: 5 周
数量
钨3%与钨25%铼,直径0.015“,**为每英尺价格
W3W25-020
¥
870.00
货期: 5 周
数量
钨3%与钨25%铼,直径0.020“,**为每英尺价格
†
所有金额以RMB显示
注:
* G,C,D型不是ANSI符号。
** 仅配对销售。双倍英尺指1' 的正极和1' 的配对负极线。
注:公制尺寸是近似值。