通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。
另外,最近上海疫情形势严峻,OMEGA全体员工均在家办公。如您需要查货,请邮件至shipping@cn.omega.com。
如需销售咨询,请拨打400-619-0559 转2,如无人接听,请拨打以下临时手机号码:
张工:18512117683;薛工:18512117690;陆工:18512117680;孙工:18964929699
倪工:18512117691;刘工:18930292100;王工:13818648450;瞿工:18512117692
如需售后咨询,请邮件至techsupport@cn.omega.com。
相关产品
pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-619-0559
首页
»
流量与液位
»
空气速度指示器和风洞
»
便携式风速套件
» WTM-1000
经济型、实验室级台式微型风洞
WTM-1000
经济型、实验室级台式微型风洞
查看下面所有型号
下单
直径为10 cm (4")的测试腔
4种可选空气速度: 2.5 m/s (492 fpm) 5.0 m/s (984 fpm) 10 m/s (1969 fpm) 15 m/s (2953 fpm)
精度为设定值的1%或 0.1 m/s,以较大者为准
可选择遥控功能来获得不同的空气速度
适配热线式或叶片式风速计
提供NIST校准证书
可在90 ~ 250 Vac的电网上运行
空气速度指示器和风洞 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
OMEGA™的新款WTM-1000微型风洞有4种可选的固定空气速度,能够提供高度一致流速,而价格要比同类竞争品牌更低。固定空气速度范围为2.5m/s(492 fpm) ~ 15 m/s(2953 fpm)。借助遥控功能接口,用户可通过连接一个分压计,从外部控制和更改风洞空气速度。直径为10cm(4")的测试腔足以容纳热线式或叶片式风速计。该装置的供电范围为90~250Vac。每台WTM-1000都附有4种固定空气速度的NIST校准证书。
规格:
精度:
设定值的±1%或±0.1 m/s,以较大者为准
测试腔:
直径为10 cm (4")
流速:
2.5 m/s (492 fpm)、5.0 m/s (984 fpm)、10 m/s (1969 fpm)、15 m/s(2953 fpm)
遥控选件:
外接一个5K、10圈电位计来更改空气速度
直流电机:
24 Vdc @ 1.1 A (26 W)
工作电源:
90 ~ 250 Vac @ 50/60 Hz
工作温度:
5 ~ 45°C (41 ~ 113°F)
工作相对湿度:
相对湿度最大80%,无冷凝
尺寸:
68.5(长)x 20.3(宽)x 29.2 cm (高)(27 x 8 x 11.5")
重量:
8.2 kg (18 lb)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
WTM-1000
¥
34,150.00
货期: 6 周
数量
Laboratory-grade mini wind tunnel
WTM-1000-DM
¥
33,235.00
货期: 6 周
数量
MINI WIND TUNNEL - DENMARK
WTM-1000-EU
¥
33,235.00
货期: 6 周
数量
MINI WIND TUNNEL-EUROPE(EXCL IT, DM, UK)
WTM-1000-IT
¥
33,235.00
货期: 6 周
数量
MINI WIND TUNNEL- ITALY
WTM-1000-UK
¥
33,235.00
货期: 6 周
数量
MINI WIND TUNNEL - UK & IRELAND
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册和NIST校准证书。
相关产品:
TVS-1000 Series
立即购买 →
流速温度测量系统