相关产品
IIoT & Wireless Systems
USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统
信号调节器
可编程逻辑控制器(PLC)
技术参考
插卡
数据记录仪
数据采集及分析软件
新产品
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器
自动拨号器和报警监控系统
通讯产品及转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
无线蓝牙技术的优缺点
了解更多关于
过程监控
咨询热线
400-820-0559
首页
»
数据采集
»
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器
» UWTC-REC4 无线DIN导轨接收器
无线DIN导轨接收器
带4个模拟输出和报警
UWTC-REC4
无线DIN导轨接收器
查看下面所有型号
下单
最多与48个无线变送器配合使用
四个0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc或4 ~ 20 mA模拟信号输出
直接连接到PLC、图表记录仪或数据记录器
标准DIN导轨外壳
每个通道内置可编程报警
通过USB现场可编程
随附的软件将PC转换成多通道仪表、图表记录仪或数据记录器
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
UWTC-REC4无线DIN导轨接收器最多可与48个无线变送器配合使用, 在您的PC中实时显示其数据。 UWTC-REC4还有四个独立的模拟信号输出,用户可将其编程为来自任何输入通道的重新传输信号,从而驱动PLC或数据记录器。UWTC-REC4兼容OMEGA全系列的UW无线变送器; 可从热电偶、RTD、%RH、红外线 (非接触式)温度、pH值以及过程电压/电流型号进行选择。标准DIN导轨安装设计提供了方便安装,可快速连接到其他DIN导轨设备,包括PLC。
可选的iDRN-PS-1000电源最多可为三个UWTC-REC4装置供电,从而最多提供12个模拟信号输出。
规格:
工作电源:
12 ~ 24 Vdc @ 250 mA
模拟信号输出:
4个独立的,非隔离,重新传输 0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc或4 ~ 20 mA
报警(可编程) :
每个通道一个,上升/
下降激活
报警类型:
漏极开路, 100 mA最大值
电源、输出、报警连接:
螺旋式接线端
工作环境:
0 ~ 55°C (32 ~ 131°F),
90%相对湿度,无冷凝
射频(RF)收发器载波:
ISM 2.4 GHz,
直接序列扩频
射频数据包标准:
IEEE 802.15.4, 开放式通讯架构
外壳:
Din 导轨(塑料)
外形尺寸:
93(高)x 39(宽)x 125 mm(厚)(3.64 x 1.55 x 4.93")
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
UWTC-REC4-(*)
咨询
货期:
数量
带4个模拟信号输出和报警的DIN导轨无线接收器
iDRN-PS-1000
咨询
货期:
数量
电源(开关式),95 ~ 240 Vac输入, 24 Vdc输出 @ 850 mA(为3个装置供电)
RAIL-35-1
¥146.04
货期: 2 周
数量
35 mm (1.4") DIN导轨,长度1 m (3.3')
RAIL-35-2
¥275.72
货期: 2 周
数量
35 mm (1.4") DIN导轨,长度2 m (6.6')
†
所有金额以RMB显示
注:
注:由于存在发射频率管制,这些产品可能仅可在美国、加拿大、欧洲和中国使用。配备测量/数据记录软件、USB编程电缆和操作手册。
* 指定模拟输出信号:"V1"表示0 ~ 5 Vdc;"V2"表示0 ~ 10 Vdc;"TC"表示K型热电偶或"MA"表示4 ~ 20 mA信号。.
相关产品:
UWTC Series
立即购买 →
全无线热电偶连接器系统
The Smart Connector™
UWRTD-2
立即购买 →
RTD到无线连接器/转换器系统
适用于(Pt100)传感器–The Smart ConnectorTM
400-820-0559