USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统
信号调节器
可编程逻辑控制器(PLC)
技术参考
插卡
数据记录仪
数据采集及分析软件
新产品
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器
自动拨号器和报警监控系统
通讯产品及转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
无线蓝牙技术的优缺点
了解更多关于
过程监控
咨询热线
400-619-0559
首页
»
数据采集
»
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器
» UWTC-REC3 基于Web监测的无线接收器
基于Web监测的无线接收器
UWTC-REC3
无线接收器
查看下面所有型号
下单
直接连接到以太网和互联网
Web服务器
与UWTC、UWRTD、 UWRH、UWIR和UWXL 系列无线连接器或探头组件配合使用
通过电子邮件或短信报警
无需专用软件
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
OMEGA™ UWTC-REC3接收器可让您通过以太网或互联网监测和记录温度和湿度,无需任何专用软件,只需您的Web 浏览器。接收器是网络中以标准TCP/IP数据包发送和接收数据的独立节点。它可以从Web浏览器轻松配置并可进行密码保护。UWTC-REC3可在变量高于或低于您的设定值时触发报警。您的报警可通过电子邮件发送到一位用户或一组分发名单,包括向手机和PDA 发送文本消息。OMEGA的 "Mail Notifier" 软件是针对此应用的免费、易于使用的程序。
UWTC-REC3接收器提供活动网页,用于显示实时温度和湿度读数和图表。您还可以使用标准数据格式记录数据,以供在电子表格或数据采集程序(例如Excel或Visual Basic)中使用。OMEGA提供免费、用户友好的程序,用于将数据记录到Excel中。
OMEGA提供OPC Server付费软件,使其将UWTC-REC3无线接收器与许多流行的数据采集和自动化程 序轻松集成。
规格:
以太网:
10Base-T (RJ45)
支持的协议:
TCP/IP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP和Telnet
LED指示灯:
网络活动、网络链接、诊断、接收和电源
管理:
通过嵌入式WEB服务器配置和监测设备
嵌入式WEB服务器:
在可定义的时间间隔内提供包含实时数据以及实时更新图表的网页服务(JAVA™小程序)
电源输入:
9 ~ 12 Vdc
功耗:
最大2.5 W
安全合格的交流电源适配器(随附)
标称输出:
9 Vdc @ 0.5 A
输入:
100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz
协议:
IEEE 802.15.4, DSSS
频率:
2.4 GHz,12通道
网络拓扑:
星型拓扑
范围:
最远距离450 m (1500'),无障碍物或干扰环境
(取决于具体的变送器)
工作温度:
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F),90%相对湿度,无冷凝
存放温度:
-40 ~ 125°C (-40 ~ 257°F)
机构认证:
FCC、CE
软件:
以太网接口的配置软件;用于自动数据记录的、
基于Excel的软件;电子邮件报警通知软件
配合使用型号:
UWTC-1、UWTC-2、UWTC-NB9、UWTC-2-NEMA、UWRTD-1、UWRTD-2、UWRTD-NB9、
UWRTD-NB9W、UWRTD-2-NEMA、UWRTD-S-2、
UWIR-2-NEMA、UWRH-2、UWRH-2-NEMA、
UWXL-24-TC、UWXL-24-RTD、UWXL-24-IR、UWXL-24-RH
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
UWTC-REC3
咨询
货期:
数量
32通道无线接收器 带以太网
OPC-SERVER-SOFTWARE
咨询
货期:
数量
OPC Server 软件的许可证
†
所有金额以RMB显示
注:
配备交流适配器、变送器的USB编程电缆、测量/数据记录软件和操作手册。
相关产品:
UWTC Series
立即购买 →
全无线热电偶连接器系统
The Smart Connector™