omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

无线连接器/ 变送器接收器

UWTC-REC系列

无线连接器/ 变送器接收器 | UWTC-REC系列

无线连接器/ 变送器接收器

查看下面所有型号

  • 从UWTC、UWRTD、 UWRH、UWPH和UWPC变送器接收信号
  • 可提供模拟信号输出
  • USB接口可快速安装—随附电缆!
  • 可提供数字显示屏
  • 可提供耐候性NEMA外壳
  • 随附TC中心软件—将您的 PC转换成图表记录仪或数据采集器
  • 实时显示和记录数据、环境、信号强度和电池状况
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™无线连接器/变送器接收器是紧凑型设备,它接收来自UWTC系列变送器的传输信号,并在您的 PC中显示/记录/绘制数据。TC中心软件(随每个装置附带)显示测量和环境温度,以及射频信号强度和电池状况。TC中心软件可将您的PC转换成记录仪或数据记录器,以便保存读数并在稍后打印或将读数导出为电子表格文件。
UWTC-REC1是一个带USB连接的 48通道接收器;UWTC-REC-2 增加了模拟信号输出,可用于将 0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc、K型热电偶或4 ~ 20 mA信号重新传输到远程仪表、 控制器、PLC或数据采集仪器。两种型号均可使用可选的NEMA等级外壳;UWTC-REC2装置还可使用可 选的数字显示屏。

UWTC-REC1变送器/接收器与所有连接器/变送器兼容,包括:
• UWTC热电偶连接器/变送器
• UWRTD RTD连接器/变送器
• UWRH相对湿度变送器
• UWPH pH值变送器
• UWPC过程变送器

规格:
工作电源: USB供电设备;接收器从主机
供电;UWTC-REC2装置还需要直流电源用于模拟信号输出(随附交流适配器)
工作环境: -10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
射频(RF)收发器删除空格 载波:ISM 2.4 GHz,
直接序列扩频
射频数据包标准: IEEE 802.15.4,开放式通讯架构
软件(随附): 需要Windows® 操作系统
CE合规性:标准
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC1
UWTC-REC1
¥3,596.25
货期: 库存
 
USB供电的48通道变送器接收器
Quick Ship
  
UWTC-REC1-NEMA
¥5,528.25
货期: 5 周
 
USB供电的48通道变送器接收器,带NEMA外壳
Quick Ship
  
UWTC-REC2-(*)
咨询  
货期: 
 
 
48通道变送器接收器,带模拟信号输出
Quick Ship
  
UWTC-REC2-D-(*)
咨询  
货期: 
 
 
48通道变送器接收器,带模拟信号输出和数字显示屏
Quick Ship
  
UWTC-REC2-(*)-NEMA
咨询  
货期: 
 
 
48通道变送器接收器,带模拟信号输出、NEMA外壳
Quick Ship
  
UWTC-REC2-D-(*)-NEMA
咨询  
货期: 
 
 
48通道变送器接收器,带模拟信号输出和数字显示屏、NEMA外壳
Quick Ship
  
UWTC-CABLE
¥144.10
货期: 2 周
 
额外的USB编程/通讯电缆
所有金额以RMB显示
注: 配备测量/数据记录软件、USB电缆和操作手册。UWTC-REC2装置还随附交流电源适配器。
*指定模拟输出信号:"V1"表示0 ~ 5 Vdc;"V2"表示0 ~ 10 Vdc;"TC"表示K型热电偶或"MA"表示4 ~ 20 mA。