omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

耐候性温度到无线变送器
适用于热电偶

UWTC-2A-NEMA

耐候性温度到无线变送器 | UWTC-2A-NEMA

耐候性温度到无线变送器

查看下面所有型号

  • 将温度数据无线传输到您的 计算机或互联网
  • 传输距离最远120米 (400英寸)
  • 耐候性NEMA 4X (IP65) 外壳
  • 可通过软件选择9种热电偶输入类型
  • 实时传输数据
  • 与UWTC–REC无线接收器兼容
  • 低功率运行和休眠模式
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器 - 查看相关产品

产品描述

新型OMEGA™耐候性温度到无线变送器是不受天气影响、电池供电的变送器,可将其读数传回最远距离120 m (400')的主机接收器。 UWTC装置可编程用于任意9种分度热电偶。UWTC可将测量温度和环境温度,以及射频信号强度和电池状况传输到远程主机(例如UWTC–REC系列)。您可以编程UWTC,以从2秒到2分钟的速率传输您的数据。
通过每个兼容接收器随附的TC中心软件,UWTC-REC接收的数据可在您的计算机中接收和显示。TC中心软件可将您的PC转换成条形图表记录仪或数据记录器,以便保存读数并在稍后打印或将读数导出为电子表格文件。


规格:
可用的热电偶输入类型: J、K、T、E、R、S、B、C或N

热电偶测量范围:
    J:
-100 ~ 760°C (-148 ~ 1400°F)
K: -100 ~ 1260°C (-148 ~ 2300°F)
T: -200 ~ 400°C (-328 ~ 752°F)
E: -200 ~ 1000°C (-328 ~ 1832°F)
R: 260 ~ 1760°C (500 ~ 3200°F)
S: 260 ~ 1760°C (500 ~ 3200°F)
B: 870 ~ 1820°C (1598 ~ 3308°F)
C: 0 ~ 2315°C (32 ~ 4200°F)
N: -100 ~ 1260°C (-148 ~ 2300°F)
精度:
    J、K:
读数的±0.5%或±1.0°C             (1.8°F),以较大值为准
T、E、N: 读数的±0.5%或±2.0°C (3.6°F),以较大值为准
R、S、B、C: 满量程的±0.5%
分辨率:1°C/1°F
冷端补偿(自动): -10 ~ 70°C
(14 ~ 158°F)
传感器连接方式: 内部接线盒
工作环境: -10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
传输采样率: 可编程,从2秒到2分钟
射频(RF)收发器载波: ISM 2.4 GHz,
直接序列扩频
射频输出功率: 10 dBm (10 mW)
射频链路范围:
    室外视线:
最远120 m (400')
室内/市区: 最远40 m (130')
射频数据包标准: EEE 802.15.4,开放式通讯架构
工作 电源: 一块3.6V的锂离子"C"型芯电池(随附)
电池寿命(典型): 3年,1个采样/分钟读取速率 @ 25°C
外壳: NEMA 4X (IP65)聚碳酸酯
外形删除空格尺寸: 145.8(长)x 94.7
(宽)x 50.8 mm(高)(5.74 x 3.73 x 2")
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
UWTC-2A-NEMA
¥4,292.25
货期: 8 周
 
    耐候性热电偶到无线变送器,带NEMA外壳
配件
Quick Ship
  
UWTC-REC2-(*)
咨询  
货期: 
 
 
48通道接收器,带模拟信号输出
Quick Ship
  
UWTC-REC2-D-(*)
咨询  
货期: 
 
 
48通道接收器,带模拟信号输出和显示屏
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC3
UWTC-REC3
咨询  
货期: 
 
 
32通道无线接收器,带以太网
Quick Ship
  
UWTC-REC4-(*)
咨询  
货期: 
 
 
48通道DIN导轨接收器,带4个模拟信号输出和报警
Quick Ship
  
UWTC-REC6-(*)
咨询  
货期: 
 
 
1通道收发器,带模拟信号输出
Quick Ship
  
UWTC-CABLE
¥154.07
货期: 8 周
 
备用USB编程/通讯电缆
Quick Ship
  
UWM-DINRAIL
¥344.08
货期: 2 周
 
DIN导轨安装托架组件
Quick Ship
  
BATT-C-3.6V
¥377.02
货期: 2 周
 
备用3V C型芯锂电池
所有金额以RMB显示
注: 注: 由于存在发射频率管制,这些产品可能仅可在美国、加拿大、欧洲和中国使用。
配备天线、3.6V"C"型电池和操作手册。
* 指定模拟输出信号:"V1"表示0 ~ 5 Vdc;"V2"表示0 ~ 10 Vdc或"MA"表示4 ~ 20 mA。
400-820-0559