购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

通用DIN导轨安装变送器

TXDIN1600系列

通用DIN导轨安装变送器 | TXDIN1600系列

通用DIN导轨安装变送器

查看下面所有型号

  • 设置简单,通过USB 端口即可进行
  • 普通Pt100、热电偶、mV、mA输入
  • 隔离输入
  • TXDIN1610
    - 按键式用户调节修整
    - 4 ~ 20 mA,两线制输出
  • TXDIN1620
    - 按键式用户微调
    - 三线制隔离电压输出
  • TXDIN1630
    - 双继电器输出250 Vac 1Amp
    - 继电器相互之间电隔离
温度变送器 - 查看相关产品

产品描述

TTXDIN1600系列是一种新一代DIN导轨安装温度变送器。其设计可以接受大多数普通处理传感器和温度传感器输入,并向用户提供一个标准两线制4 ~ 20 mA输出信号。输入和输出之间相互隔离,所有温度范围与温度成线性关系。

设计易于操作,配有USB接口,可以快速轻松进行设置。在TXDIN1600变送器和PC机之间只需使用一个标准USB数据线连接。使用OMEGA提供的免费配置软件,PC机将会自动加载现有配置数据,并能够指导用户按意愿进行任何更改。为进一步节省操作时间,在配置期间,TXDIN1600无需连接电源,通过连接PC机USB接口便可供电。

TXDIN1600还提供用户按键调节修整,允许在4 mA和20 mA位置进行微调。如不需要时,在设置期间,用户调节修整功能可以被关闭锁止。范围LED用于指示正常工作时超出输入范围的情况;在用户微调时,LED用来指示调节进程。

规格:
隔离: 输入对输出之间隔离测试达500 Vdc
环境: 工作温度-20 ~ 70°C(-4 ~ 158°F),工作湿度10%~95%相对湿度,无冷凝
储存温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
认证: CE认证,按BS EN 61326标准测试
外形尺寸: 17.5(宽)x 56.4(厚)x 90 mm(长)(0.7 x 2.2 x 3.5")
材质: Polmide 6.6
自熄材料端子: 螺钉接线端
电缆: 最大 2.5 mm (0.1")
颜色: 灰色

输出
TXDIN1610
类型: 两线制灌电流;信号范围
4 ~ 20 mA;满量程3.8 ~ 24 mA
工作电源: 11 ~ 30 Vdc,标称24V,在24V时提供最大回路负载600Ω
响应时间: <500 ms可达终值95%;启动时间<3s
校准精度: ±5 uA
回路影响: 回路纹波0.03% FSR;电源灵敏度0.05 uA/°C;电源纹波抑制,在1V rms 50 Hz纹波时,误差<±5 uA
防护等级: 反接和过压保护,最大过压电流100 mA
用户微调: 增加按键和减少按键,当输出介于3.8 ~ 6 mA之间进行偏移修整,18 ~ 22 mA之间进行满量程微调,微调可选择关闭锁止

TXDIN1620
类型: 三线制电压输出,范围可编程控制:0 ~10,0 ~ 5,2 ~ 10,1 ~ 5,0 ~1V
工作电源: 15 ~ 28 Vdc
响应时间: <500 ms可达终值95%;启动时间<3s
校准精度: ±5 mV
输出驱动: 在10V时,2 mA驱动5 kΩ
防护等级: 反接和过压保护,最大过压电流100 mA
用户微调: 增加按键和减少按键,当输出处于偏移和满量程时进行微调,微调可选择关闭锁止

TXDIN1630
类型: 双C型继电器触点
工作电源: 最大在40 mA时,24 Vdc ± 5%
响应时间: <500ms可达终值95%;启动时间<3s
触点额定电压: 在1 A时,250 Vac rms;在1A电阻负载时,30 Vdc
触发类型: 单独的触发点A和B可以设置在高电平或低电平、满量程设置点上,并且可以调整
量程: 设备可编程控制设置点,覆盖输入的满量程
滞后: 可在设备上设置
防护等级: 反接和过压保护,最大过压电流100 mA
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTXDIN1610
TXDIN1610
咨询  
货期: 
 
 
通用DIN导轨安装变送器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTXDIN1620
TXDIN1620
¥1,960.00
货期: 库存
 
通用DIN导轨安装变送器,带三线制隔离电压输出
Quick Ship
  
TXDIN1630
¥1,960.00
货期: 2 周
 
通用DIN导轨安装触发放大器
Quick Ship
  
OM-62-USB-CABLE
¥112.00
货期: 2 周
 
软件用USB数据线
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。