omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

DIN导轨安装式温度变送器

TXDIN101

DIN导轨安装式温度变送器
 | TXDIN101

DIN导轨安装式温度变送器

¥2,551.28 TXDIN101

3年保修
  • 高精确度
  • 集成LED显示器
  • 通用输入:热电偶、热电阻和毫伏计
  • 电流隔离
  • 配置和校准是基于个人计算机的软件(需要使用料号为TX69的数据线,电缆单独出售)
温度变送器 - 查看相关产品

产品描述

TXDIN101是一种计算机化、电脑编程、电流隔离的双线制智能变送器。该装置将13种类型的热电偶传感器;12种类型的热电阻传感器(配置为2线、3线和4线);电位计、电阻器和毫伏计输入(单输入或差分输入)转换为过程电流环。集成的3%数字LED显示器构成了一个变送器监控装置,在黑暗环境中清晰可见。光强度随电流环的变化而变化,电流环作为光能源。24位交直流转换器和两个微处理器是其卓越性能的核心。可对变送器进行相应的设置和接线,以对温度传感器和毫伏源执行差分测量转换。输出的电流与温度成线性关系,可设置为4~20mA/20~4mA或这些极限内的任何范围。电流限制为3.9mA和22mA。TXDIN10根据传感器的类型以每秒2到4个样品的速率进行采样和更新输出电流。变送器可完全配置为干配置模式,通过干配置模式,无需外部电源即可连接到电脑上。配置参数存储在非易失性存储器中。无论校准量程如何,大多数传感器均具有极佳的数字精确度,通常为±0.1°C。内部Pt100温度传感器在整个环境范围内提供精确的冷端补偿。检测到传感器破裂或输入导线断开,将输出强制变为预定义的上行程/下行程值。该装置持续监测传感器,并在传感器恢复后自动返回正常运行模式。TXDIN101装在塑料外壳中,外壳安装在标准DIN导轨上。提供专用的红色滤光片以获得最佳视野。

外壳规格
材料: 塑料聚碳酸酯
螺丝连接:6个端子
安装: 标准DIN导轨
运行位置:任何地方
防护等级: IP20;UL-94-V0阻燃
重量: 85克(0.18磅)
编程软件包: 用于COM和USB端口的CONCAL
调制解调器线CONUSB:
    长度: 1.5米,带USB连接用的USB接头
配置参数: 标签信息、传感器类型、输入范围、连接类型的选择、输出偏移、输出曲线校正、阻尼系数、烧坏类型、输出电流模式、传感器校准

Thermocouple and Millivolts
Type 输入范围°C Input Range °F 最小量程°C(°F) 数字精确度 直交流转换精确
B 100 ~ 1820 212 to 3308 200 (360) ±0.5°C ±0.02%
E -200 to 1000 -328 to 1832 50 (90) ±0.1°C
J -200 to 1200 -328 to 2192 50 (90) ±0.1°C
K -200 to 1370 -328 to 2498 50 (90) ±0.1°C
L -190 to 890 -310 to 1634 25 (45) ±0.1°C
N -200 to 1300 -328 to 2372 25 (45) ±0.1°C
R 0 to 1760 32 to 3200 200 (360) ±0.5°C
S 0 to 1760 32 to 3200 200 (360) ±0.5°C
T -200 to 400 -328 to 752 50 (90) ±0.1°C
U -190 to 590 -310 to 1094 25 (45) ±0.1°C
D 0 to 2230 32 to 4046 25 (45) ±0.5°C
G 0 to 2160 32 to 3920 25 (45) ±0.5°C
C 15 to 2320 5 to 4208 25 (45) +0.5°C
毫伏输入 -145 to 145   2 mV ±51 uV
模式 热电偶:单传感器或差分传感器 电压:单端或差分端
冷端 内部Pt100传感器  
冷端精确度 ±0.5°C(±0.9°F)  
采样速率 热电偶:单:4,差分:2(个/秒) 电压:4,差分:2(个/秒)
注: 为使热电偶输入达到最大精确度,应累计上述所有误差分量。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTXDIN101
TXDIN101
¥2,551.28
货期: 9 周
 
DIN导轨智能变送器(刻度装置需要TX69电缆)
Quick Ship
  
TX69-CABLE
¥283.89
货期: 2 周
 
TX69和TXDIN101型通信电缆
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
咨询  
货期: 
 
 
稳压电源,24Vdc,400mA,剥皮引线,UL
所有金额以RMB显示
注: 配有完整的操作手册。
订购示例: (1) TXDIN101 DIN导轨通用智能变送器, ¥2,551.28  plus (1) TXDIN101 DIN导轨通用智能变送器, ¥2,551.28, ¥2,551.28 + 2,551.28 = ¥5,102.56

产品手册:

下载 TXDIN101 - Universal Smart Transmitter
下载 TXDIN101 - Universal Smart Transmitter

软件:

下载 Software for the TX69 and TXDIN101
下载 Software for the TX69 and TXDIN101
400-820-0559