omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

流速温度测量系统

TVS-1000系列

流速温度测量系统 | TVS-1000系列
新产品

流速温度测量系统

¥45,728.33 TVS-1004

1年保修
  • 便携套件
  • 一个传感器,两个测量参数 - 空气流速和温度
  • 单点多点测量都可以
  • 烛台式造型的基座和感应杆设计
  • 最小的侵入带来最小的干扰
  • 全自动
  • 高精度
  • 可重复搜索的测量结果
  • 随机附带软件用于数据记录和分析
空气速度指示器和风洞 - 查看相关产品

产品描述

这款 TVS-1004 、TVS-1008 自动风速和温度扫描仪是便携、可选配4通道、8通道的热线式风速计系统。TVS-1100系列在您的工厂可扩展到最多打 32个传感器。可全自动、可重复搜索的传感器可以在复杂的环境内提供单点或多点的风速/温度测量,例如PCB内或电子壳体内部。 在将传感器用作温度测量记录时,可同时测量流动温度和固定点的温度。

TVS-1000系列采用专利技术,快速响应的全向传感器来测量温度和速度。 这种专利的单传感器技术消除了由于空气流动处于等温状态而引入的误差。 每一个精确校准的传感器是灵活和稳健的配置,允许最低限度的侵入安装在PCB版的高低温区。 这些系统需要PC机操作和使用提供的软件进行数据采集和报告。

烛台式传感器,是一种灵活的,稳定的,带底座和感应杆的传感器,用于测量温度和空气速度,来显示电子系统的热条件。 烛台式的设计外形紧凑极大减少了测量过程中的热流量扰动。它具有一个灵活的塑料套管阀杆,便于安装和重新定位在测试过程中。传感器在低流速(自然环境)和高流速下进行了标定。可用于测量-30~150℃±1°C的温度 . 流速测量则可达 0 ~ 20 m/s (4,000 ft/min)。 可提供更宽量程,联系OMEGA获取帮助。 使用单个的传感器来测量温度和速度,消除了气流非等温时可能发生的误差。 多个烛台式传感器同样也易于安装,以彻底映射系统的热和气流条件。 它们的稳定性允许不断地重新定位和读取。

规格
扫描仪
供电: 115 ~ 40 Vac, 1 ~ 5A, 60 ~50 Hz
最大通道数: TVS-1004: 4通道;TVS-1008: 8通道
温度量程: -30 ~ 150°C ±1°C (-22 ~302°F) ±34°F
流速量程: 0 ~ 20 m/s (4,000 ft/min) ±2% 流速
联系OMEGA获取其它流速量程
传感器: TVS-1008 最高可达8通道; TVS-1004 最高可达4通道; TVS-1100 可在工厂自行扩展最高可达32通道。 测量间隔:取决于PC机的存储限制,在保存文件模式下,不限制保存数据,PC机软件带有热分析模块
接口: RS232 ,带 USB 适配器
高度: 12 mm
底座直径: 9.5 mm
杆直径: 0.5 mm
感应珠直径: 1.1 mm
流速测量: 0 ~ 20 m/s 或定制
温度测量: -30 ~ 150°C ±1°C
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
TVS-1004
¥45,728.33
货期: 12 周
 
4 通道流速/温度传感器、扫描仪和软件
Quick Ship
TVS-1008
¥66,708.00
货期: 12 周
 
8 通道流速/温度传感器、扫描仪和软件
Quick Ship
TVS-1108
¥93,990.00
货期: 12 周
 
8 通道流速/温度传感器、扫描仪和软件,工厂可扩展
Quick Ship
TVS-1112
¥117,910.00
货期: 12 周
 
12 通道流速/温度传感器、扫描仪和软件,工厂可扩展
Quick Ship
TVS-1120
¥182,468.62
货期: 12 周
 
20 通道流速/温度传感器、扫描仪和软件,工厂可扩展
Quick Ship
TVS-1132
¥242,125.00
货期: 12 周
 
32 通道流速/温度传感器、扫描仪和软件
配件
Quick Ship
TVS-1000-RP
¥3,740.00
货期: 12 周
 
备用传感器附带标定证书
所有金额以RMB显示
注: Comes complete with calibrated sensors, scanner, RS232 cable, double-sided adhesive tape, power supply & cord, plastic carrying case, and thumb drive containing analysis software and operator’s manual.


产品手册:

下载 TVS-1000 Series - Temperature & Velocity Measurement System
下载 TVS-1100 Series - Temperature & Velocity Measurement System
400-820-0559